(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチック用表面保護フィルム SPV-Jシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プラスチック用表面保護フィルム SPV-Jシリーズ【2個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
40,007円 ~ 45,063円  特別価格 
税込価格
44,008円 ~ 49,569円  特別価格 

樹脂銘板の印刷、抜き加工、運搬時の表面保護材。【特長】・貼り合わせ後の粘着力変...

詳細情報を確認する

  • 厚み(μm):
    45
  • 幅(mm):
    500
  • 長さ(m):
    200
  • 色:
    クリア
  • 基材:
    ポリエチレン系
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 色詳細:
    透明色
  • 粘着剤詳細:
    天然ゴム系粘着剤
  • 引張強度:
    35N/20mm
  • 破断伸度:
    500%
  • 耐候性(S-W-M(h)):
    20

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

注意・禁止事項

  • 直射日光を避け、常温常湿の場所に保存してください。
  • 貼り合わせ時には、必要以上のブレーキをかけないでください。貼り合わせ後、端部からフィルムが浮く原因となります。
  • 厳しい加工条件の場合には、あらかじめテストを実施し、十分検討の上ご使用ください。
  • 加工油を使用した被着体は、フィルム貼り合わせ以前に十分脱脂処理を行って下さい。不十分な場合は、被着体汚染またはのり残りの原因となります。
  • 本製品をはがした後の被着体表面に塗装・めっき・エッチング・接着等の処理をする場合には、本製品からの微量の移行成分により、不具合が発生することがあります。ご使用に際しましては、必ず使用条件に即した事前検証をお願いいたします。
  • 塗装板に対しては塗料の焼付条件などにより、はく離が重くなったり、塗料をはがす場合があります。十分ご検討のうえご使用ください。
  • アルマイト処理などの表面処理板に対しては処理条件などにより、表面保護材の特性(はく離性)が異なる場合がございます。ご使用前に十分ご確認ください。
  • 表面保護材はく離後に塗装を行われる場合は、表面洗浄、下地処理、焼付け条件等を十分に検討いただき、塗装の密着性を確認のうえ、ご使用いただきますよう、お願い申し上げます。
商品情報を表示

型番リスト

型番
粘着力
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.45N/20mm

1パック

2個入り

40,007( 44,008円 )

6日目

0.90N/20mm

1パック

2個入り

41,944円

38,982

( 42,880円 )

6日目

1.20N/20mm

1パック

2個入り

45,063円

41,881

( 46,069円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

樹脂銘板の印刷、抜き加工、運搬時の表面保護材。
【特長】
・貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易
・粘着力グレードの品揃えがありますので、表面粗さ、加工度により使い分けが可能
・適度なタック感があり、貼り合わせ作業が容易で、印刷面検査時のフィルムはく離~再貼り付け(手貼り)も良好
・抜き加工や銘板の成形にも追従
【用途】
・プレコート鋼板・銘板などの運搬・加工時の表面保護

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチック用表面保護フィルム SPV-Jシリーズ

プラスチック用表面保護フィルム SPV-Jシリーズ

    意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-364C2Kシリーズ 364C2K

    意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-364C2Kシリーズ 364C2K

      意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-Cシリーズ

      意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-Cシリーズ

        金属板用表面保護フィルム SPV-301/302

        金属板用表面保護フィルム SPV-301/302

          表面保護シート No.9493

          表面保護シート No.9493

            表面保護シート No.9491

            表面保護シート No.9491

              意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-364シリーズ

              意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-364シリーズ

                保護テープ

                保護テープ

                  金属板用表面保護フィルム SPV-M-6030

                  金属板用表面保護フィルム SPV-M-6030

                    100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)

                    100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)

                      プラスチック用表面保護フィルム SPV-Pシリーズ

                      プラスチック用表面保護フィルム SPV-Pシリーズ

                        超耐久保護 ビバフィルム(つやありタイプ) AGV(無人搬送車)用

                        超耐久保護 ビバフィルム(つやありタイプ) AGV(無人搬送車)用

                          メーカー 日東電工 日東電工 日東電工 日東電工 寺岡製作所 寺岡製作所 日東電工 テサ 日東電工 エスコ 日東電工 タカハラコーポレーション
                          通常価格 40,007円 41,944円 22,874円 32,985円 1,028円 2,055円 41,944円 19,610円 2,021円 2,470円 31,045円 18,275円
                          通常出荷日 6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                          厚み(μm) 45 50 - - 60 60 - 48 60 70 60 162
                          幅(mm) 500 500 500 500 - 100 500 1000 - - 500 90
                          長さ(m) 200 100 100 100 100 100 200 100 100 100 100 30
                          クリア クリア クリア ホワイト - - クリア クリア - - クリア クリア
                          基材 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系

                          プラスチック用表面保護フィルム SPV-Jシリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました