(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
極薄で耐熱・絶縁にすぐれたふっ素樹脂強化フィルム【特長】・引っ張り強さがNIT...
No.920ULの構造図
NITOFLONはNittoが製造するふっ素樹脂製品の登録商標。
優れた耐薬品性Y耐熱性・電気特性など、数々の特長をも“ふっ素樹脂”。しかし、これまではその特性ゆえに加工が困難で用途も限られてきた。
Nittoでは、表面処理技術をはじめ、精密加工技術、異素材との複合など、独自の応用加工技術によってこれらの問題点を解決。
またアメリカの難燃規格であるUL規格取得を実現するなど、ふっ素樹脂の新しい可能性をひらいた。
エレクトロニクスから家庭用品にいたるまで、NITOFLONは幅広い分野で活用されている。
1.優れた耐熱性
連続使用温度範囲は-100℃~+260℃、融点は327℃という優れた耐熱・耐寒性をもっている。
2.すべりのよさは、固体物質中No.1
あらゆる固体物質の中で最も低い摩擦係数をもち、すぐれた自己潤滑性がある。
3.電気絶縁性がバツグン
誘電率・誘電正接とも固体物質の中で最少。広範囲の周波数・外的環境に対しても安定しているため、高周波絶縁材料に最適。
4. 薬品にも強い
安定した分子構造をもっているため、ほとんどの工業薬品や溶剤にもおかされることがない。
5. 粘着物がくっつかない
粘着性の物質が付着しにくいという特性があり、離型用途にも最適。
6. 耐候性はピカイチ
可視光線や紫外線・湿気などからほとんど影響を受けず、屋外での長期使用にも適している。
項目 | 単位 | 特性値 | ||
---|---|---|---|---|
N0.920UL | ||||
総厚さ | mm | 0.02 | 0.05 | |
引張強度 | 長さ方向 | Mpa | 77 | 80 |
伸び | 長さ方向 | % | 111 | 120 |
絶縁破壊電圧 | 平均値 | kV | 5.4 | 11.3 |
品番 | タイプ | 厚さ(mm) | 幅(mm) | 長さ(m) |
---|---|---|---|---|
N0.920UL | 未処理 | 0.02 | 10 / 13 / 19 / 25 / 30 / 38 / 50 / 75 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 | 30・50 |
0.025 | ||||
0.03 | ||||
0.04 | ||||
0.05 | ||||
0.06 | ||||
0.1 |
型番 |
テープ厚(mm) |
テープ幅(mm) |
テープ長さ(m) |
引張強さ |
破壊電圧(kV) |
伸び(%) |
単品/パック |
絶縁破壊強度(KV) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
0.02
|
10
|
30
|
77MPa
|
5.4
|
111
|
パック
|
5.3
| 1パック 72個入り | 26,667円(
29,334円
) | 19日目 | |
0.05
|
13
|
30
|
80MPa
|
11.3
|
120
|
パック
|
11
| 1パック 34個入り | 37,393円(
41,132円
) | 19日目 | |
0.02
|
19
|
30
|
77MPa
|
5.4
|
111
|
パック
|
5.3
| 1パック 46個入り | 31,205円 29,001円 ( 31,901円 ) | 19日目 | |
0.03
|
19
|
30
|
-
|
-
|
-
|
パック
|
14
| 1パック 46個入り | 47,985円 41,267円 ( 45,394円 ) | 19日目 | |
0.04
|
19
|
30
|
-
|
-
|
-
|
パック
|
15
| 1パック 23個入り | 29,610円 29,239円 ( 32,163円 ) | 19日目 | |
0.05
|
19
|
30
|
80MPa
|
11.3
|
120
|
パック
|
11
| 1パック 23個入り | 37,021円 34,407円 ( 37,848円 ) | 19日目 | |
0.06
|
19
|
30
|
-
|
1.3
|
-
|
パック
|
-
| 1パック 23個入り | 48,052円 41,324円 ( 45,456円 ) | 19日目 | |
0.025
|
19
|
30
|
-
|
-
|
-
|
パック
|
11
| 1パック 46個入り | 37,084円 34,465円 ( 37,912円 ) | 19日目 | |
0.1
|
19
|
30
|
-
|
1.3
|
-
|
パック
|
-
| 1パック 23個入り | 80,290円(
88,319円
) | 19日目 | |
0.02
|
19
|
50
|
77MPa
|
5.4
|
111
|
パック
|
8
| 1パック 46個入り | 56,230円 45,670円 ( 50,237円 ) | 19日目 | |
0.03
|
19
|
50
|
-
|
-
|
-
|
パック
|
14
| 1パック 46個入り | 79,952円 64,937円 ( 71,431円 ) | 19日目 | |
0.04
|
19
|
50
|
-
|
-
|
-
|
パック
|
15
| 1パック 23個入り | 53,357円 43,336円 ( 47,670円 ) | 19日目 | |
0.05
|
19
|
50
|
80MPa
|
11.3
|
120
|
パック
|
11
| 1パック 23個入り | 66,672円 54,150円 ( 59,565円 ) | 19日目 | |
0.06
|
19
|
50
|
-
|
1.9
|
-
|
パック
|
-
| 1パック 23個入り | 80,054円 65,019円 ( 71,521円 ) | 19日目 | |
0.025
|
19
|
50
|
-
|
-
|
-
|
パック
|
11
| 1パック 46個入り | 66,705円 54,177円 ( 59,595円 ) | 19日目 | |
0.1
|
19
|
50
|
-
|
1.6
|
-
|
パック
|
-
| 1パック 23個入り | 133,783円 108,658円 ( 119,524円 ) | 19日目 | |
0.02
|
25
|
30
|
77MPa
|
5.4
|
111
|
パック
|
8
| 1パック 36個入り | 32,203円 29,929円 ( 32,922円 ) | 19日目 | |
0.04
|
25
|
30
|
-
|
-
|
-
|
パック
|
15
| 1パック 18個入り | 30,612円 28,450円 ( 31,295円 ) | 19日目 | |
0.05
|
25
|
30
|
80MPa
|
11.3
|
120
|
パック
|
11
| 1パック 18個入り | 38,174円 35,478円 ( 39,026円 ) | 19日目 | |
0.06
|
25
|
30
|
-
|
1.3
|
-
|
パック
|
-
| 1パック 18個入り | 49,587円 42,644円 ( 46,908円 ) | 19日目 | |
0.025
|
25
|
30
|
-
|
-
|
-
|
パック
|
11
| 1パック 36個入り | 38,027円 35,342円 ( 38,876円 ) | 19日目 | |
0.1
|
25
|
30
|
-
|
1.3
|
-
|
パック
|
-
| 1パック 18個入り | 82,697円 67,166円 ( 73,883円 ) | 19日目 | |
0.02
|
25
|
50
|
77MPa
|
5.4
|
111
|
パック
|
8
| 1パック 36個入り | 57,969円 47,082円 ( 51,790円 ) | 19日目 | |
0.03
|
25
|
50
|
-
|
-
|
-
|
パック
|
14
| 1パック 36個入り | 82,353円 66,887円 ( 73,576円 ) | 19日目 | |
0.04
|
25
|
50
|
-
|
-
|
-
|
パック
|
15
| 1パック 18個入り | 55,113円 44,762円 ( 49,238円 ) | 19日目 | |
0.05
|
25
|
50
|
80MPa
|
11.3
|
120
|
パック
|
11
| 1パック 18個入り | 68,733円 55,824円 ( 61,406円 ) | 19日目 | |
0.06
|
25
|
50
|
-
|
1.9
|
-
|
パック
|
-
| 1パック 18個入り | 82,643円 67,122円 ( 73,834円 ) | 19日目 | |
0.025
|
25
|
50
|
-
|
-
|
-
|
パック
|
11
| 1パック 36個入り | 68,495円 55,631円 ( 61,194円 ) | 19日目 | |
0.1
|
25
|
50
|
-
|
1.6
|
-
|
パック
|
-
| 1パック 18個入り | 137,810円 111,929円 ( 123,122円 ) | 19日目 | |
0.02
|
30
|
30
|
77MPa
|
5.4
|
111
|
パック
|
8
| 1パック 30個入り | 31,934円 29,679円 ( 32,647円 ) | 19日目 | |
0.03
|
30
|
30
|
-
|
-
|
-
|
パック
|
14
| 1パック 30個入り | 49,013円 42,151円 ( 46,366円 ) | 19日目 | |
0.04
|
30
|
30
|
-
|
-
|
-
|
パック
|
15
| 1パック 15個入り | 30,344円 28,201円 ( 31,021円 ) | 19日目 | |
0.05
|
30
|
30
|
80MPa
|
11.3
|
120
|
パック
|
11
| 1パック 15個入り | 37,868円 35,194円 ( 38,713円 ) | 19日目 | |
0.06
|
30
|
30
|
-
|
1.3
|
-
|
パック
|
-
| 1パック 15個入り | 49,189円 42,302円 ( 46,532円 ) | 19日目 | |
0.025
|
30
|
30
|
-
|
-
|
-
|
パック
|
11
| 1パック 30個入り | 38,133円 35,440円 ( 38,984円 ) | 19日目 | |
0.1
|
30
|
30
|
-
|
1.3
|
-
|
パック
|
-
| 1パック 15個入り | 81,960円 66,567円 ( 73,224円 ) | 19日目 | |
0.02
|
30
|
50
|
77MPa
|
5.4
|
111
|
パック
|
8
| 1パック 30個入り | 57,520円 46,717円 ( 51,389円 ) | 19日目 | |
0.03
|
30
|
50
|
-
|
-
|
-
|
パック
|
14
| 1パック 30個入り | 81,674円 66,335円 ( 72,969円 ) | 19日目 | |
0.04
|
30
|
50
|
-
|
-
|
-
|
パック
|
15
| 1パック 15個入り | 54,655円 44,390円 ( 48,829円 ) | 19日目 | |
0.05
|
30
|
50
|
80MPa
|
11.3
|
120
|
パック
|
11
| 1パック 15個入り | 68,209円 55,399円 ( 60,939円 ) | 19日目 | |
0.06
|
30
|
50
|
-
|
1.9
|
-
|
パック
|
-
| 1パック 15個入り | 81,983円 66,586円 ( 73,245円 ) | 19日目 | |
0.025
|
30
|
50
|
-
|
-
|
-
|
パック
|
11
| 1パック 30個入り | 68,628円 55,739円 ( 61,313円 ) | 19日目 | |
0.1
|
30
|
50
|
-
|
1.6
|
-
|
パック
|
-
| 1パック 15個入り | 136,571円 110,922円 ( 122,014円 ) | 19日目 | |
0.02
|
38
|
30
|
77MPa
|
5.4
|
111
|
パック
|
8
| 1パック 22個入り | 29,909円 29,535円 ( 32,489円 ) | 19日目 | |
0.03
|
38
|
30
|
-
|
-
|
-
|
パック
|
14
| 1パック 22個入り | 45,963円 39,528円 ( 43,481円 ) | 19日目 | |
0.04
|
38
|
30
|
-
|
-
|
-
|
パック
|
15
| 1パック 11個入り | 28,354円 27,999円 ( 30,799円 ) | 19日目 | |
0.05
|
38
|
30
|
80MPa
|
11.3
|
120
|
パック
|
11
| 1パック 11個入り | 35,531円 33,022円 ( 36,324円 ) | 19日目 | |
0.06
|
38
|
30
|
-
|
1.3
|
-
|
パック
|
-
| 1パック 11個入り | 46,060円 39,611円 ( 43,572円 ) | 19日目 | |
0.025
|
38
|
30
|
-
|
-
|
-
|
パック
|
11
| 1パック 22個入り | 35,621円 33,106円 ( 36,417円 ) | 19日目 | |
0.1
|
38
|
30
|
-
|
1.3
|
-
|
パック
|
-
| 1パック 11個入り | 76,832円 62,402円 ( 68,642円 ) | 19日目 | |
0.02
|
38
|
50
|
77MPa
|
5.4
|
111
|
パック
|
8
| 1パック 22個入り | 53,850円 43,736円 ( 48,110円 ) | 19日目 | |
0.03
|
38
|
50
|
-
|
-
|
-
|
パック
|
14
| 1パック 22個入り | 76,573円 62,192円 ( 68,411円 ) | 19日目 | |
0.04
|
38
|
50
|
-
|
-
|
-
|
パック
|
15
| 1パック 11個入り | 51,054円 41,466円 ( 45,613円 ) | 19日目 | |
0.05
|
38
|
50
|
80MPa
|
11.3
|
120
|
パック
|
11
| 1パック 11個入り | 63,984円 51,967円 ( 57,164円 ) | 19日目 | |
0.06
|
38
|
50
|
-
|
1.9
|
-
|
パック
|
-
| 1パック 11個入り | 76,750円 62,336円 ( 68,570円 ) | 19日目 | |
0.025
|
38
|
50
|
-
|
-
|
-
|
パック
|
11
| 1パック 22個入り | 64,161円 52,111円 ( 57,322円 ) | 19日目 | |
0.1
|
38
|
50
|
-
|
1.6
|
-
|
パック
|
-
| 1パック 11個入り | 128,047円 103,999円 ( 114,399円 ) | 19日目 | |
0.02
|
50
|
30
|
77MPa
|
5.4
|
111
|
パック
|
8
| 1パック 18個入り | 32,057円 29,793円 ( 32,772円 ) | 19日目 | |
0.03
|
50
|
30
|
-
|
-
|
-
|
パック
|
14
| 1パック 18個入り | 49,269円 42,371円 ( 46,608円 ) | 19日目 | |
0.04
|
50
|
30
|
-
|
-
|
-
|
パック
|
15
| 1パック 9個入り | 30,453円 28,303円 ( 31,133円 ) | 19日目 |
Loading...
極薄で耐熱・絶縁にすぐれたふっ素樹脂強化フィルム
【特長】
・引っ張り強さがNITOFLON(R)(ニトフロン)切削フィルムの約2倍、絶縁破壊電圧が約1.5倍のため、電気部品、特にモータ・変圧器・界磁コイルなどの絶縁被覆やスペーサーなどの層間絶縁やスロットなどの絶縁に適します。
・厚さ20μmの極めて薄いフィルムも生産可能。カメラや電算機・カセットレコーダーなど精密機器のすべり面や打ち抜きパッキンに使用できます。
・表面がなめらかで非粘着性のため、滑り用途としてスライド部品に使用できます。
【用途】
・モーター、トランスのコイル絶縁・耐熱電線の絶縁
・コンデンサの絶縁
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針