(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アセテート粘着テープ No.151UL【55個入り】

アセテート粘着テープ No.151UL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
90,062円
税込単価
99,068円

耐熱性にすぐれ、柔軟性にもすぐれたアセテート布粘着テープ【特長】・作業性にすぐ...

詳細情報を確認する

型番

N151UL-19-50-0.23-BK-PACK 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

この商品の特長

No.151ULの構成図

No.151ULの構成図

特性

品番No.151UL
厚さ[mm]全体0.024
基材0.18
黒・白
引きはがし粘着力[N/19mm]4.3
引張り強さ[N/19mm]115
伸び[%]24
破壊電圧[kV]3.3

UL510FlameRetardant・E34833

  • ※ 記載の数値は、測定値の一例であり、保証値ではありません

型番リスト

型番
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N151UL-19-50-0.23-BK-PACK

ブラック
黒色

1パック

55個入り

90,062( 99,068円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐熱性にすぐれ、柔軟性にもすぐれたアセテート布粘着テープ
【特長】
・作業性にすぐれています。
・柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。
・耐腐食性にすぐれています。
・加熱処理により、粘着剤の凝集力が増し粘着力が向上します。
・UL認定の難燃性粘着テープです。
【用途】
・トランス・コイルの電気絶縁
・偏向ヨークのフェライトシート貼り付け
・家電、車載ハーネス結束用

N151UL-19-50-0.23-BK-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アセテート粘着テープ No.151ULの型番N151UL-19-50-0.23-BK-PACKのページです。
型番N151UL-19-50-0.23-BK-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アセテート粘着テープ No.151UL

アセテート粘着テープ No.151UL

    19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・白/黒)

    19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・白/黒)

      No.635F PENフィルム粘着テープ

      No.635F PENフィルム粘着テープ

        No.6200 フィルムテープ(再剥離性)

        No.6200 フィルムテープ(再剥離性)

          ガラスクロス粘着テープ 188UL

          ガラスクロス粘着テープ 188UL

            ポリイミド粘着テープ 360ULシリーズ

            ポリイミド粘着テープ 360ULシリーズ

              耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)

              耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)

                自己融着テープ No.660

                自己融着テープ No.660

                  No.480 PPSフィルム粘着テープ

                  No.480 PPSフィルム粘着テープ

                    No.5 柔軟性にすぐれる電気絶縁用アセテート基材粘着テープ

                    No.5 柔軟性にすぐれる電気絶縁用アセテート基材粘着テープ

                      アセテート絶縁粘着テープ

                      アセテート絶縁粘着テープ

                        ポリエステル電気絶縁テープ No.1318

                        ポリエステル電気絶縁テープ No.1318

                          アセテートクロス粘着テープ No.570F

                          アセテートクロス粘着テープ No.570F

                            メーカー 日東電工 エスコ 寺岡製作所 マクセルスリオンテック アズワン アズワン ミスミ 日東電工 寺岡製作所 日東電工 ミスミ スリーエムジャパン 寺岡製作所
                            通常価格 90,062円 1,982円 20,519円 66,326円 4,504円 4,750円 1,675円 80,705円 24,934円 486円 1,365円 845円 508円
                            通常出荷日 19日目   1日目   当日出荷可能 10日目   4日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            テープ厚(mm) 0.224 - - - 0.18 - 0.18 - - - - - 0.25
                            テープ幅(mm) 19 - - - 19 - - - - - - - -
                            テープ長さ(m) 50 - - - 33 - 30 - - - - - 30
                            基材 ペーパー(平面、ノーメックス、アセテート) - - - ガラスクロス - ガラスクロス - - - - - ペーパー(平面、ノーメックス、アセテート)
                            粘着剤 アクリル系 - - - シリコーン系 - シリコーン系 - - - - - ゴム系

                            アセテート粘着テープ No.151ULのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガラスクロステープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました