(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自己融着テープ No.660【45個入り】

自己融着テープ No.660

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
80,705円
税込単価
88,776円

耐熱性・耐候性にすぐれる自己融着テープ。 【特長】 ・耐熱性、耐寒性にすぐれて...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    19
  • テープ長さ(m):
    15
  • テープ厚(mm):
    0.22
  • はく離紙:
    あり
  • 色:
    赤褐色
  • 基材詳細:
    シリコーンゴム自己融着層
  • 引張強度:
    25N/19mm
  • 色詳細:
    茶褐色
  • 絶縁破壊電圧:
    13
  • 伸び(%):
    400
  • 商品タイプ:
    粘着テープ

型番

N660-19-15-0.22-DB-PACK 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

この商品の特長

自己融着テープNO.66 / No.660の外観

自己融着テープNO.66 / No.660の外観

NO.66 / No.660の構造図

NO.66 / No.660の構造図

厚さ: 0.22mm
長さ : 15m
引張強さ : 25N / 19mm
伸び : 400%
絶縁破壊電圧 : 13kV / テープ厚
※記載の数値は、測定値の一例であり、保証値ではありません。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N660-19-15-0.22-DB-PACK

1パック

45個入り

80,705( 88,776円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐熱性・耐候性にすぐれる自己融着テープ。
【特長】
・耐熱性、耐寒性にすぐれている。
・テープ自体が互いに融着し一体化する。
・電気特性にすぐれている。
【用途】
・エンジン付近に使用されているワイヤーハーネスの絶縁・保護・結束用途に。

カタログ

 

N660-19-15-0.22-DB-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自己融着テープ No.660の型番N660-19-15-0.22-DB-PACKのページです。
型番N660-19-15-0.22-DB-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自己融着テープ No.660

自己融着テープ No.660

    No.6200 フィルムテープ(再剥離性)

    No.6200 フィルムテープ(再剥離性)

      超高分子量ポリエチレンテープ AUE112B

      超高分子量ポリエチレンテープ AUE112B

        自己融着性絶縁テープ フィットテープ

        自己融着性絶縁テープ フィットテープ

          耐熱ポリイミドテープ 7414-5

          耐熱ポリイミドテープ 7414-5

            耐熱ポリイミドテープ 7416A

            耐熱ポリイミドテープ 7416A

              耐熱ポリイミドテープ 7416Y

              耐熱ポリイミドテープ 7416Y

                耐熱ポリイミドテープ 7414

                耐熱ポリイミドテープ 7414

                  鉛箔テープ 420 メッキマスキング用

                  鉛箔テープ 420 メッキマスキング用

                    19mmx50m電気絶縁テープ

                    19mmx50m電気絶縁テープ

                      超高分子量ポリエチレンテープ 厚手タイプ

                      超高分子量ポリエチレンテープ 厚手タイプ

                        NO.8701 導電性銅箔テープ

                        NO.8701 導電性銅箔テープ

                          3M ガラスクロステ-プ 361

                          3M ガラスクロステ-プ 361

                            メーカー 日東電工 マクセルスリオンテック 中興化成工業 スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン エスコ スリーエムジャパン マクセルスリオンテック スリーエムジャパン
                            通常価格 80,705円 66,326円 6,991円 519円 8,106円 8,261円 12,185円 7,579円 33,494円 3,519円 11,741円 3,116円 9,192円
                            通常出荷日 19日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   6日目  
                            テープ幅(mm) 19 - - 20 - - - - - - - - -
                            テープ長さ(m) 15 - - 10 - - - - - - - - -
                            テープ厚(mm) 0.22 - - 0.5 - - - - - - - - -
                            はく離紙 あり - - - - - - - - - - - -
                            赤褐色 - - ブラック - - - - - - - - -

                            自己融着テープ No.660のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 融着した後に剥がす事はできますか?
                            A
                            剥す事は出来ません。

                            自己融着テープ・ブチルテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました