(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリエステル粘着テープ No.31RH【96個入り】

ポリエステル粘着テープ No.31RH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,810円
税込単価
36,091円

電気絶縁用ポリエステル基材粘着テープ【特長】・電気絶縁性にすぐれています。・寸...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    25
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 電食係数:
    1
  • 基材詳細:
    ポリエステルフィルム

型番

N31RH-25-50-0.053-W-PACK 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

この商品の特長

No.31RHの構成図

No.31RHの構成図

特性

品名ポリエステル粘着テープ
品番No.31RH
粘着剤アクリル系
基材厚/総厚
[mm]
0.025/0.053
標準長さ[m][巻芯径(mm)]50[75Φ]
白、黄、赤、緑、黒
引きはがし粘着力
[N/19mm]
6.8
引張り強さ
[N/19mm]
91
伸び[%]131
破壊電圧[kV]7.6
電食係数1.00

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着力
引張強さ
伸び(%)
破壊電圧(kV)
単品/パック
商品コード
色詳細
基材厚さ(mm)
商品タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N31RH-25-50-0.053-W-PACK

0.053
50
ポリエステル
6.8N/19mm
91N/19mm
131
7.6
ホワイト系
パック
No.31RH
白色
0.025
粘着テープ

1パック

96個入り

32,810( 36,091円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電気絶縁用ポリエステル基材粘着テープ
【特長】
・電気絶縁性にすぐれています。
・寸法安定性にすぐれています。
・耐熱性にすぐれています。
・品揃えが豊富です。
・長尺対応ができます。
・加工性が良好です。
【用途】
・トランス・コイルの電気絶縁用

N31RH-25-50-0.053-W-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポリエステル粘着テープ No.31RHの型番N31RH-25-50-0.053-W-PACKのページです。
型番N31RH-25-50-0.053-W-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリエステル粘着テープ No.31RH

ポリエステル粘着テープ No.31RH

    ポリイミド粘着テープ No.360A

    ポリイミド粘着テープ No.360A

      No.6200 フィルムテープ(再剥離性)

      No.6200 フィルムテープ(再剥離性)

        ふっ素樹脂粘着テープ(フッ素含浸ガラスクロス)

        ふっ素樹脂粘着テープ(フッ素含浸ガラスクロス)

          No.631S2(631S3) ポリエステルフィルム粘着テープ

          No.631S2(631S3) ポリエステルフィルム粘着テープ

            No.635F PENフィルム粘着テープ

            No.635F PENフィルム粘着テープ

              電気絶縁用ポリエステル基材粘着テープ No.31シリーズ

              電気絶縁用ポリエステル基材粘着テープ No.31シリーズ

                ポリエステル電気絶縁テープ No.1318

                ポリエステル電気絶縁テープ No.1318

                  メーカー 日東電工 日東電工 マクセルスリオンテック エスコ 寺岡製作所 寺岡製作所 日東電工 スリーエムジャパン
                  通常価格 32,810円 22,820円 66,326円 2,150円 30,650円 20,519円 525円 913円
                  通常出荷日 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   当日出荷可能 10日目~   10日目   1日目   1日目  
                  テープ幅(mm) 25 25 - - - - - 25
                  粘着剤 アクリル系 アクリル系 ゴム系 - アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系
                  電食係数 1 - - - 1 1 1 -
                  基材詳細 ポリエステルフィルム ポリイミドフィルム - - - - ポリエステルフィルム -

                  ポリエステル粘着テープ No.31RHのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q 希望のサイズでの購入は可能ですか?
                  A
                  サイズによりますが、製作は可能です。

                  ポリイミドテープカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました