(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリイミド粘着テープ No.360A【8個入り】

ポリイミド粘着テープ No.360A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
22,820円 ~ 33,924円
税込価格
25,102円 ~ 37,316円

耐熱絶縁用ポリイミド粘着テープ【特長】・電気絶縁性にすぐれています。・寸法安定...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

耐熱性に優れたポリイミドフィルムを基材にしたテープ。電気・電子機器などの耐熱絶縁用途に活躍

No.360Aの構造

No.360Aの構造

使用用途

  • ・部品実装リフロー工程
  • ・耐熱マスキング用途
  • ・2次電池電極絶縁用途
  • ・耐熱電気絶縁用途
  • …など

特性

品番No.360A
厚さ [mm]基材0.0250.050
全体0.0520.080
標準長さ[m]20
褐色
引きはがし粘着力[N/19mm]4.34.5
引張強さ [N/19mm]145250
伸び [%]6570
破壊電圧[kV]7.510.5
電食係数1.00

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
粘着力
引張強さ
伸び(%)
破壊電圧(kV)
基材厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.08
4.5N/19mm
250N/19mm
70
10.5
0.050

1パック

8個入り

33,924( 37,316円 )

10日目

0.053
4.3N/19mm
145N/19mm
65
7.5
0.025

1パック

8個入り

22,820( 25,102円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

耐熱絶縁用ポリイミド粘着テープ
【特長】
・電気絶縁性にすぐれています。
・寸法安定性にすぐれています。
・耐熱性にすぐれています。
・細幅加工に対応できます。
・長尺対応が可能です。
【用途】
・部品実装リフロー工程に、耐熱マスキング用途に、2次電池電極絶縁用途に、耐熱電気絶縁用途に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリイミド粘着テープ No.360A

ポリイミド粘着テープ No.360A

    No.360UL ポリイミド粘着テープ

    No.360UL ポリイミド粘着テープ

      耐熱ポリイミドテープ 7414

      耐熱ポリイミドテープ 7414

        耐熱ポリイミドテープ 7414-5

        耐熱ポリイミドテープ 7414-5

          耐熱ポリイミドテープ 7416A

          耐熱ポリイミドテープ 7416A

            耐熱ポリイミドテープ 7416Y

            耐熱ポリイミドテープ 7416Y

              ポリイミドテープ KS/WS 10mm×20m・10mm×30m・20mm×30m

              ポリイミドテープ KS/WS 10mm×20m・10mm×30m・20mm×30m

                No.626001 フィルムテープ

                No.626001 フィルムテープ

                  ポリイミドテープ (ポリイミドフィルム)

                  ポリイミドテープ (ポリイミドフィルム)

                    カプトンテープ 12.7mm×33m・19mm×33m

                    カプトンテープ 12.7mm×33m・19mm×33m

                      導電性強粘着テープ ICテープ

                      導電性強粘着テープ ICテープ

                        鉛箔テープ 420 メッキマスキング用

                        鉛箔テープ 420 メッキマスキング用

                          ポリイミド粘着テープ 360ULシリーズ

                          ポリイミド粘着テープ 360ULシリーズ

                            メーカー 日東電工 日東電工 スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン アズワン マクセルスリオンテック アズワン アズワン アキレス スリーエムジャパン アズワン
                            通常価格 22,820円 3,768円 7,579円 8,106円 8,261円 12,185円 1,262円 6,256円 1,800円 6,230円 54,051円 33,494円 4,750円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目  
                            テープ幅(mm) 25 - - - - - - - - - - - 19
                            テープ長さ(m) 20 20 33 33 33 50 - - 30 33 50 - 20
                            基材 ポリイミド ポリイミド ポリイミド ポリイミド ポリイミド ポリイミド - - ポリイミド - PET - ポリイミド
                            粘着剤 アクリル系 シリコーン系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - - シリコーン系 - アクリル系 - シリコーン系
                            UL510規格(難燃性) 認定あり 認定あり - - - - - - 認定あり 認定あり - - 認定あり

                            ポリイミド粘着テープ No.360Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 基材厚が0.05mm以上のものはありますか?
                            A
                            厚みは0.025mmと0.05mmの二種類になります。

                            ポリイミドテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました