(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

初期接着にすぐれ、各種部品の接着に適した両面接着テープ No.508【20個入り】

初期接着にすぐれ、各種部品の接着に適した両面接着テープ No.508

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,204円
税込単価
25,524円

幅広い用途にエレクトロニクス製品、家電製品の部品固定用に開発したテープで、各種...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.14
  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    50
  • 基材:
    不織布
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 色:
    ホワイト
  • 基材厚(mm):
    0.13
  • はく離紙:
    はく離ライナー
  • 180°引きはがし粘着力(ステンレス板)1面(N/20mm):
    15.0

型番

N508-50-50-0.14-PACK 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N508-50-50-0.14-PACK

1パック

20個入り

23,204( 25,524円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

幅広い用途にエレクトロニクス製品、家電製品の部品固定用に開発したテープで、各種被着体にすぐれた接着性能を発揮します。
【特長】
・初期接着性能と部品固定性能のバランスにすぐれています
・低温での貼り付け作業性にすぐれています
・耐久性にすぐれています
【用途】
・金属、プラスチック部品の固定 表示銘板の固定 各種発泡体、緩衝材の固定

Loading...

N508-50-50-0.14-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

初期接着にすぐれ、各種部品の接着に適した両面接着テープ No.508の型番N508-50-50-0.14-PACKのページです。
型番N508-50-50-0.14-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

初期接着にすぐれ、各種部品の接着に適した両面接着テープ No.508

初期接着にすぐれ、各種部品の接着に適した両面接着テープ No.508

    低VOC両面接着テープ No.516 曲面接着性良好タイプ 幅 25mm

    低VOC両面接着テープ No.516 曲面接着性良好タイプ 幅 25mm

      無溶剤タイプ両面テープ No.512 低VOC・初期接着重視タイプ

      無溶剤タイプ両面テープ No.512 低VOC・初期接着重視タイプ

        No.7783 不織布支持体 両面テープ 高機能タイプ

        No.7783 不織布支持体 両面テープ 高機能タイプ

          無溶剤タイプ両面テープ No.516 低VOC・曲面接着性良好タイプ

          無溶剤タイプ両面テープ No.516 低VOC・曲面接着性良好タイプ

            No.7221 再剥離用 両面テープ

            No.7221 再剥離用 両面テープ

              発泡体基材両面テープ (耐候性タイプ)

              発泡体基材両面テープ (耐候性タイプ)

                低VOC両面接着テープ No.512

                低VOC両面接着テープ No.512

                  不織布基材両面テープ

                  不織布基材両面テープ

                    強接着両面テープ ハイパージョイント H7000/H8000/H9000

                    強接着両面テープ ハイパージョイント H7000/H8000/H9000

                      No.7642 フィルム両面テープ

                      No.7642 フィルム両面テープ

                        No.5567 発泡体両面テープ

                        No.5567 発泡体両面テープ

                          無溶剤タイプ両面テープ No.510 低VOC・高保持タイプ

                          無溶剤タイプ両面テープ No.510 低VOC・高保持タイプ

                            メーカー 日東電工 日東電工 日東電工 寺岡製作所 日東電工 寺岡製作所 共同技研化学 日東電工 共同技研化学 日東電工 寺岡製作所 マクセルスリオンテック 日東電工
                            通常価格 23,204円 35,897円 2,630円 23,480円 35,442円 653円 1,219円 254円 224円 784円 43,386円 890円 17,011円
                            通常出荷日 7日目   12日目   6日目~   10日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            テープ厚(mm) 0.14 0.15 0.15 0.13 0.15 0.15 - 0.15 0.13 - 0.095 1.1 0.15
                            テープ幅(mm) 50 25 - - - - 20 - - - - - -
                            テープ長さ(m) 50 50 50 50 50 - - 20 20 - 50 10 -
                            基材 不織布 不織布 不織布 不織布 不織布 不織布 発泡体 不織布 不織布 アクリル ポリエステル 発泡体 不織布
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - アクリル系 - アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - - アクリル系

                            初期接着にすぐれ、各種部品の接着に適した両面接着テープ No.508のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました