(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

両面接着テープ No.535A 50mmx30m【20個入り】

両面接着テープ No.535A 50mmx30m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
49,337円
税込単価
54,271円

表裏別の粘着剤で再はく離性にすぐれる両面テープ。 【特長】 ・再はく離が可能。...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.12
  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    30
  • 基材:
    PET
  • 色:
    イエロー
  • 基材厚(mm):
    0.13
  • 色詳細:
    褐色
  • はく離紙:
    はく離ライナー
  • 第1面粘着剤:
    強接着粘着剤
  • 第2面粘着剤:
    弱接着粘着剤
  • 180°引きはがし粘着力(ステンレス板)1面(N/20mm):
    7.5
  • 180°引きはがし粘着力(ステンレス板)2面(N/20mm):
    5.4

型番

N535A-50-30-0.12-PACK 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

この商品の特長

両面テープの外観

両面テープの外観

両面テープの構造 テープ厚 : 0.12mm※テープ厚さには、はく離ライナー厚さは含みません。

両面テープの構造
テープ厚 : 0.12mm

  • ※ テープ厚さには、はく離ライナー厚さは含みません。

特性

厚み [mm]0.12
180°引きはがし粘着力[N/20mm]
(対ステンレス)
1面7.5
2面5.4
基材ポリエステルフィルム
  • ※ PET#25裏打ち、23℃、引張速度300mm / minで180°方向に引きはがして測定
  • ※ 記載の数値は、測定値の一例であり、保証値ではありません

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N535A-50-30-0.12-PACK

1パック

20個入り

49,337( 54,271円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

表裏別の粘着剤で再はく離性にすぐれる両面テープ。
【特長】
・再はく離が可能。接着力の強弱が要求される用途にPETフィルムを基材としている。
・1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用している。
・リワーク時にテープの切れがほとんどない。
【用途】
・リワークが必要な部品固定 樹脂印刷版の接着など。
・樹脂印刷版の輪転機シリンダー、または印刷台への接着用。

Loading...

N535A-50-30-0.12-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

両面接着テープ No.535A 50mmx30mの型番N535A-50-30-0.12-PACKのページです。
型番N535A-50-30-0.12-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両面接着テープ No.535A 50mmx30m

両面接着テープ No.535A 50mmx30m

    両面テープ 強弱タイプ No.535A

    両面テープ 強弱タイプ No.535A

      No.7692 再剥離用 フイルム両面テープ

      No.7692 再剥離用 フイルム両面テープ

        No.7642 フィルム両面テープ

        No.7642 フィルム両面テープ

          再剥離両面テープ ST-416

          再剥離両面テープ ST-416

            両面テープ 透明タイプ 基材レス

            両面テープ 透明タイプ 基材レス

              再剥離両面テープ ST-415

              再剥離両面テープ ST-415

                No.5310 布両面テープ カーペット固定用

                No.5310 布両面テープ カーペット固定用

                  No.7221 再剥離用 両面テープ

                  No.7221 再剥離用 両面テープ

                    両面テープ

                    両面テープ

                      多用途厚手両面テープ

                      多用途厚手両面テープ

                        超強力両面テープ 透明材料用

                        超強力両面テープ 透明材料用

                          スリーエム 不織布両面粘着テープ 9660

                          スリーエム 不織布両面粘着テープ 9660

                            メーカー 日東電工 日東電工 寺岡製作所 寺岡製作所 スリーエムジャパン 日東電工 スリーエムジャパン マクセルスリオンテック 寺岡製作所 エスコ nitoms nitoms スリーエムジャパン
                            通常価格 49,337円 1,644円 49,248円 43,386円 2,654円 2,169円 1,857円 1,293円 653円 2,420円 644円 736円 380円
                            通常出荷日 7日目   1日目~   10日目   10日目   7日目~   1日目   4日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   5日目~  
                            テープ厚(mm) 0.12 0.12 0.047 0.095 0.125 0.05 0.12 0.26 0.15 0.125 0.4 1 0.16
                            テープ幅(mm) 50 - - - - - - 40 - - - - -
                            テープ長さ(m) 30 - 100 50 30 20 30 25 - 30 15 - 50
                            基材 PET ポリエステル ポリエステル ポリエステル - ポリエステル - - 不織布 ポリエステル - アクリル -
                            イエロー クリア(透明) クリア(透明) クリア(透明) クリア(透明) - クリア(透明) ホワイト / グリーン クリア(透明) クリア(透明) ホワイト クリア(透明) クリア(透明)

                            両面接着テープ No.535A 50mmx30mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 耐熱性はありますか?
                            A
                            耐熱性はありません。

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました