(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローラーバケットLX ネット232N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ローラーバケットLX ネット232N

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
294円
税込単価
323円

【特長】・ローラーバケット用のネットです。・ローラーについた余分な塗料を落とす...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ポリプロピレン(PP)
  • その他:
    オプション
  • JANコード:
    4532036142325
  • 奥行き(mm):
    25
  • 高さ(mm):
    195
  • 幅(mm):
    269
  • 質量(g):
    71
  • 材質詳細:
    本体:PP
  • 内容量:
    1セット

(i)ご注意

  • 本来の用途以外での使用はしないで下さい。

型番

1693230000 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1693230000

1セット

1個

294( 323円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローラーバケット用のネットです。
・ローラーについた余分な塗料を落とすのに最適です。

(i)ご注意

  • 本来の用途以外での使用はしないで下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ローラーバケットLX ネット232Nの型番1693230000のページです。
型番1693230000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ローラーバケットLX ネット232N

ローラーバケットLX ネット232N

    230mm ローラー刷毛セット(スチールトレー付)

    230mm ローラー刷毛セット(スチールトレー付)

      バケットミニ用 ネット 6インチ

      バケットミニ用 ネット 6インチ

        ローラー刷毛セット(水性塗料用)

        ローラー刷毛セット(水性塗料用)

          230mm ローラー刷毛セット(プラスチックトレー付)

          230mm ローラー刷毛セット(プラスチックトレー付)

            ローラーバケット ポリロレン(ローラー付)

            ローラーバケット ポリロレン(ローラー付)

              塗装用具セット EA109N-100B

              塗装用具セット EA109N-100B

                メッシュストレーナーバッグ

                メッシュストレーナーバッグ

                  スモールローラーバケットセット

                  スモールローラーバケットセット

                    ローラーネット 4・7・9インチ

                    ローラーネット 4・7・9インチ

                      ローラー刷毛/ローラー刷毛ハンドル(内径38mm)

                      ローラー刷毛/ローラー刷毛ハンドル(内径38mm)

                        床用モップ ワカバ 500ミリ

                        床用モップ ワカバ 500ミリ

                          刷毛保存函

                          刷毛保存函

                            メーカー 大塚刷毛製造 エスコ 大塚刷毛製造 エスコ エスコ コーワ エスコ エスコ コーワ 大塚刷毛製造 エスコ 大塚刷毛製造 エスコ
                            通常価格 294円 2,620円 361円 3,390円 2,360円 338円 5,552円 3,840円 1,404円 332円 635円 3,133円 7,500円
                            通常出荷日 2日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能
                            材質 ポリプロピレン(PP) アクリル - - ポリエステル - - - - - - - ブリキ
                            その他 オプション ローラーセット - - ローラーセット - ローラーセット - - オプション - - オプション
                            JANコード 4532036142325 - - - - - - - - - - - -
                            奥行き(mm) 25 - - - - - - - - 3 - - -
                            高さ(mm) 195 - - - - - - - - - - - -

                            ローラーバケットLX ネット232Nのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました