(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

画筆セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

画筆セット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
544円
税込単価
598円

【特長】・3サイズがセットになっており、使い分けが出来て便利です。・曲線や曲面...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    刷毛
  • 材質(毛):
    馬毛
  • 商品パッケージサイズ・幅(mm):
    39
  • 商品パッケージサイズ・奥行(mm):
    9
  • 商品パッケージサイズ・高さ(mm):
    277
  • 毛材質詳細:
    馬毛
  • JANコード:
    4905533120194
  • ハンドル部材質:
  • 重量(g):
    18
  • 内容量:
    1セット(3本)

型番

1391020000 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1391020000

1391020000

1セット(3本)

2個

544( 598円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3サイズがセットになっており、使い分けが出来て便利です。
・曲線や曲面などの塗装に最適です。
・細くしたり太くしたり力の入れ具合で線の太さを調節します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

画筆セットの型番1391020000のページです。
型番1391020000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

画筆セット

画筆セット

    丸画筆 139003シリーズ

    丸画筆 139003シリーズ

      シマ毛金巻 平

      シマ毛金巻 平

        簡易タイプ多用途コテバケ

        簡易タイプ多用途コテバケ

          暖房ラジエター

          暖房ラジエター

            INNOVA ワンタッチコテバケ

            INNOVA ワンタッチコテバケ

              PCダスター用

              PCダスター用

                竹ばけ 黒毛

                竹ばけ 黒毛

                  白毛金巻糊刷毛

                  白毛金巻糊刷毛

                    ホビー筆セット

                    ホビー筆セット

                      サッシュ刷毛 白

                      サッシュ刷毛 白

                        ダスターハケ

                        ダスターハケ

                          コールタール用ハケ

                          コールタール用ハケ

                            メーカー ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造 アサヒペン 大塚刷毛製造 ハンディ・クラウン アサヒペン コーワ 大塚刷毛製造 ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造 コーワ コーワ
                            通常価格 544円 152円 334円 334円 887円 509円 1,020円 213円 999円 458円 557円 1,501円 307円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   3日目   4日目   9日目   1日目   3日目   4日目   3日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 刷毛 刷毛 油性用刷毛 刷毛 油性用刷毛 その他 刷毛 - のり用刷毛 刷毛 油性用刷毛 - -
                            材質(毛) 馬毛 馬毛 馬毛 - 馬毛 - 豚毛 - 豚毛 馬毛 馬毛 - -
                            商品パッケージサイズ・幅(mm) 39 - - - - - - - - 40 - - -
                            商品パッケージサイズ・奥行(mm) 9 - - - - - - - - 13 - - -
                            商品パッケージサイズ・高さ(mm) 277 - - - - - - - - 275 - - -

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました