(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホビー筆セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホビー筆セット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
458円
税込単価
504円

【特長】・3サイズがセットになっており、使い分けが出来て便利です。・ムラなく、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    刷毛
  • 材質(毛):
    馬毛
  • 商品パッケージサイズ・幅(mm):
    40
  • 商品パッケージサイズ・奥行(mm):
    13
  • 商品パッケージサイズ・高さ(mm):
    275
  • 毛材質詳細:
    馬毛
  • JANコード:
    4905533120200
  • ハンドル部材質:
    木・アルミ
  • 重量(g):
    14
  • 内容量:
    1セット(3本)

型番

1391030000 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1391030000

1391030000

1セット(3本)

1個

458( 504円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3サイズがセットになっており、使い分けが出来て便利です。
・ムラなく、エッジのきれいな塗りができます。
・面を塗る時に最適です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ホビー筆セットの型番1391030000のページです。
型番1391030000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホビー筆セット

ホビー筆セット

    平画筆 139004シリーズ

    平画筆 139004シリーズ

      文字筆セット

      文字筆セット

        竹ばけ 白毛

        竹ばけ 白毛

          平筆 OCTAGON 山羊毛

          平筆 OCTAGON 山羊毛

            竹ばけ 黒毛

            竹ばけ 黒毛

              簡易タイプ多用途コテバケ

              簡易タイプ多用途コテバケ

                チャンネル刷毛

                チャンネル刷毛

                  PCニス用ハケ

                  PCニス用ハケ

                    エポキシ刷毛

                    エポキシ刷毛

                      サッシュ刷毛 白

                      サッシュ刷毛 白

                        SP万能刷毛筋違

                        SP万能刷毛筋違

                          平筆 OCTAGON 馬毛 3-9043シリーズ

                          平筆 OCTAGON 馬毛 3-9043シリーズ

                            メーカー ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン コーワ アズワン コーワ アサヒペン トラスコ中山 アサヒペン 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 ハンディ・クラウン アズワン
                            通常価格 458円 134円 358円 234円 660円 213円 334円 1,775円 510円 794円 557円 199円 195円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 刷毛 刷毛 刷毛 - - 刷毛 防水剤用刷毛 刷毛 油性用刷毛 油性用刷毛 刷毛
                            材質(毛) 馬毛 馬毛 馬毛 - 山羊毛 - - 山羊毛 混毛 豚毛 馬毛 化学繊維 馬毛
                            商品パッケージサイズ・幅(mm) 40 - 108 - - - - - - - - - -
                            商品パッケージサイズ・奥行(mm) 13 - 39 - - - - - - - - 20 -
                            商品パッケージサイズ・高さ(mm) 275 - 276 - - - - - - - - - -

                            ホビー筆セットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました