(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

文字筆セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

文字筆セット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
358円
税込単価
394円

【特長】・3サイズがセットになっており、使い分けが出来て便利です。・文字・模様...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    刷毛
  • 材質(毛):
    馬毛
  • 商品パッケージサイズ・幅(mm):
    108
  • 商品パッケージサイズ・奥行(mm):
    39
  • 商品パッケージサイズ・高さ(mm):
    276
  • 毛材質詳細:
    馬毛
  • JANコード:
    4905533120187
  • ハンドル部材質:
  • 重量(g):
    23
  • 内容量:
    1セット(3本)

型番

1391010000 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1391010000

1391010000

1セット(3本)

1個

358( 394円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3サイズがセットになっており、使い分けが出来て便利です。
・文字・模様を描くのに適しております。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

文字筆セットの型番1391010000のページです。
型番1391010000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

文字筆セット

文字筆セット

    文字筆上

    文字筆上

      ホビー筆セット

      ホビー筆セット

        OCTA文字筆

        OCTA文字筆

          OCTA各種筆

          OCTA各種筆

            平筆 OCTAGON 山羊毛

            平筆 OCTAGON 山羊毛

              面相筆 馬毛 (大/小)

              面相筆 馬毛 (大/小)

                平筆 OCTAGON 馬毛 3-9043シリーズ

                平筆 OCTAGON 馬毛 3-9043シリーズ

                  ハイゴールド

                  ハイゴールド

                    シマ毛金巻 特製 平 茶

                    シマ毛金巻 特製 平 茶

                      点付筆 139005シリーズ

                      点付筆 139005シリーズ

                        伯爵 筋違 白 5号

                        伯爵 筋違 白 5号

                          メーカー ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン コーワ コーワ アズワン ハンディ・クラウン アズワン 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造
                          通常価格 358円 119円 458円 164円 125円 660円 142円 195円 1,449円 201円 129円 1,053円
                          通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目   3日目   3日目   4日目   3日目  
                          商品タイプ 刷毛 刷毛 刷毛 刷毛 掃除用刷毛 刷毛 刷毛 -
                          材質(毛) 馬毛 馬毛 馬毛 混毛 - 山羊毛 馬毛 馬毛 - - 馬毛 -
                          商品パッケージサイズ・幅(mm) 108 - 40 - - - - - - - 25 -
                          商品パッケージサイズ・奥行(mm) 39 - 13 - - - - - - - - -
                          商品パッケージサイズ・高さ(mm) 276 - 275 - - - - - - - 247 -

                          刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました