(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ伸縮継柄 三段 EX-120

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミ伸縮継柄 三段 EX-120

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,269円
税込単価
1,396円

【特長】・軽くて丈夫なアルミ製・ローラーで高所(屋根・天井・外壁など)や床を塗...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ポリプロピレン(PP)
  • 商品パッケージサイズ・幅(mm):
    26
  • 商品パッケージサイズ・奥行(mm):
    550
  • 商品パッケージサイズ・高さ(mm):
    26
  • 材質詳細:
    PP、アルミ
  • JANコード:
    4905533003602
  • 重量(g):
    259
  • 内容量:
    1本

型番

1694020120 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1694020120

1694020120

1本

1個

1,269( 1,396円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて丈夫なアルミ製
・ローラーで高所(屋根・天井・外壁など)や床を塗装する際に使用します
・最小:54.5cm 最大:116.5cm
・2段階の伸縮タイプなので使用シーン合わせて長さを調節することが可能です
・スモール・レギュラーローラーハンドルに適応
・ローラーハンドルにネジが切ってありますので差し込んで回すだけで装着できます
・専用アタッチメント(刷毛ジョイント)を併用することで、ローラーだけでなく、刷毛の取り付けも可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミ伸縮継柄 三段 EX-120の型番1694020120のページです。
型番1694020120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ伸縮継柄 三段 EX-120

アルミ伸縮継柄 三段 EX-120

    スチールスライド継柄 EX-135

    スチールスライド継柄 EX-135

      ローラー刷毛ハンドル(内径38mm)

      ローラー刷毛ハンドル(内径38mm)

        アルミ伸縮継柄 EX-72

        アルミ伸縮継柄 EX-72

          砂骨デザインレギュラーローラースペア 極細目

          砂骨デザインレギュラーローラースペア 極細目

            ローラー継柄 EX-45

            ローラー継柄 EX-45

              ローラー刷毛セット(伸縮ハンドル/毛丈13mm/軸径6mm)

              ローラー刷毛セット(伸縮ハンドル/毛丈13mm/軸径6mm)

                スチールスライド継柄 EX-270

                スチールスライド継柄 EX-270

                  ミドルローラーフレーム

                  ミドルローラーフレーム

                    Rain棒 砂骨材用スモールローラースペア

                    Rain棒 砂骨材用スモールローラースペア

                      曲面ペイントセット

                      曲面ペイントセット

                        Rain棒 砂骨材用ミニローラー スペア

                        Rain棒 砂骨材用ミニローラー スペア

                          スモールローラーフレーム ロング(60cm)黒角

                          スモールローラーフレーム ロング(60cm)黒角

                            メーカー ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造 エスコ ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造 エスコ 大塚刷毛製造 好川産業 ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造 ハンディ・クラウン 好川産業
                            通常価格 1,269円 1,114円 780円 780円 1,921円 343円 3,637円 1,697円 369円 925円 5,196円 472円 259円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目   3日目   3日目   3日目   5日目  
                            材質 ポリプロピレン(PP) - その他 - ​ウ​レ​タ​ン その他 アクリル - - ​ウ​レ​タ​ン - ​ウ​レ​タ​ン -
                            商品パッケージサイズ・幅(mm) 26 - - 31 70 - - - - 80 - 82 -
                            商品パッケージサイズ・奥行(mm) 550 - - 31 70 - - - - 37 - 33 -
                            商品パッケージサイズ・高さ(mm) 26 - - 346 220 - - - - 210 - 70 -
                            材質詳細 PP、アルミ - - - - - - - - 発泡ウレタン - - -

                            アルミ伸縮継柄 三段 EX-120のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            壁の塗装
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/22
                            高い所の塗装用に購入しました。
                            高さにあわせて長さが調整できるので塗りやすい。
                            丈夫でしなりも少ないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました