抜毛・泡の発生が少なく、速乾型の塗料にも安心なペイントローラー。【特長】・キメ...
画期的な新素材と、新たに開発したスーパー製法で、1液・2液型、溶剤型塗料に対応するマルテーウレタンくん。
キメ細かい仕上がりで、鉄部・コンクリート・重防食のトップコートに最適。
中粗面用の中毛と、平滑面用の短毛あり。
毛丈 : 6mm(短毛)
サイズ:4inch
材質 | 場所 | |
---|---|---|
金属系 | 鉄面 亜鉛メッキ面 アルミニウム | 鉄扉 手すり 外壁 産業機械 鉄構造物 一般鉄骨 建築鉄骨 架橋台 看板など |
セメント•石膏系 | コンクリート PC板 ALC板 | 外壁 内壁 パネル |
木質系 | 建築柱 板壁 カウンター |
塗料の品種 | 用途例 | (T)ウレタンくんの効果 |
---|---|---|
水性ツヤ無しエマルション塗料 | 内部壁面・コンクリート・モルタル | 気泡・ハネ返りが驚異的に少ないので作業の効率を上げ、美しい仕上がりを実現します。 |
合成樹脂エマルション塗料 | ||
非水型アクリル系合成樹脂塗料 | ||
水性反応硬化型アクリル樹脂塗料 | 建築物内部 | 最近の速乾性塗料にも対応。泡が出にくく毛抜けが少ないので美しい仕上がりを実現します。 |
アクリルゴム塗料 アクリルシリコン樹脂塗料 | 内外装 屋根・鉄部 | |
ターペン可溶型アクリルウレタン塗料 溶剤型ウレタン塗料 水性ウレタン塗料 | 内外装 鉄部・木部 | 滑らかでキメ細かい仕上がりを実現。本品は重防食のトップコートに最適です。 |
ポリウレタン樹脂塗料 | コンクリート・鉄鋼・アルミ | 高粘度の塗料にも対応し、キメ細かい最高級の仕上がりをお約束します。 |
塩化ビニル樹脂系塗料 | 一般建築物・化学工場の内外部 | |
塩化ゴム系塗料 | 船舶・橋梁 | |
エポキン樹脂塗料 | ||
フタル酸系合成樹脂塗料 | 鉄部・室内鉄部ドア | |
ふっ素樹脂塗料 | 外装 |
ウレタンくん 短毛 スモールの型番1439300004のページです。
型番1439300004に関する仕様情報を記載しております。