(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

#377N ラスター平 胡麻

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

#377N ラスター平 胡麻

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
436円
税込単価
480円

【特長】・掃除用はもちろん、塗装用・接着剤の塗布用としても、さまざまに活用でき...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    掃除用刷毛
  • 材質(毛):
    豚毛
  • サイズ(inch):
    3
  • 奥行き(mm):
    21
  • 幅(mm):
    90
  • 高さ(mm):
    255
  • 材質2:
    柄:木
  • JANコード:
    4560146170235
  • 質量(g):
    85
  • 内容量:
    1本

型番

1055090030 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1055090030

1055090030

1本

5個

436( 480円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・掃除用はもちろん、塗装用・接着剤の塗布用としても、さまざまに活用できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

#377N ラスター平 胡麻の型番1055090030のページです。
型番1055090030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

#377N ラスター平 胡麻

#377N ラスター平 胡麻

    377N中国ラスター 平 胡麻

    377N中国ラスター 平 胡麻

      SPエクステリアペイント 平刷毛

      SPエクステリアペイント 平刷毛

        #356N ラスター黒

        #356N ラスター黒

          PCダスター用

          PCダスター用

            ダスター377

            ダスター377

              防虫・防腐塗料用ハケ

              防虫・防腐塗料用ハケ

                スリット プロ

                スリット プロ

                  万能刷毛 オールプロシリーズ

                  万能刷毛 オールプロシリーズ

                    防虫・防腐剤用刷毛 (平型)

                    防虫・防腐剤用刷毛 (平型)

                      特上油性トタン用ハケ

                      特上油性トタン用ハケ

                        ゴマ豚毛 ダスター刷毛377

                        ゴマ豚毛 ダスター刷毛377

                          ペイント刷毛 NS油性用

                          ペイント刷毛 NS油性用

                            メーカー 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造 アサヒペン コーワ アサヒペン コーワ コーワ コーワ アサヒペン 好川産業 コーワ
                            通常価格 436円 306円 192円 306円 1,020円 657円 331円 386円 231円 393円 687円 480円 345円
                            通常出荷日 3日目   3日目   4日目   3日目   9日目   5日目   7日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   5日目   1日目~  
                            商品タイプ 掃除用刷毛 掃除用刷毛 刷毛 掃除用刷毛 刷毛 - 刷毛 ニス用刷毛 刷毛 - 油性用刷毛 掃除用刷毛 油性用刷毛
                            材質(毛) 豚毛 豚毛 化学繊維 豚毛 豚毛 - 豚毛 - - - 混毛 豚毛 混毛
                            サイズ(inch) 3 - - - - - - - - - - - -
                            奥行き(mm) 21 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 90 - - - - - - - - - - - -

                            #377N ラスター平 胡麻のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            切子の掃除
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/18
                            フライスやボール盤作業時の切子の掃除、排出に使っております。柔らかくてT溝掃除にも向いているかも。リーピート買いしました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました