(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

No.8073 アルミテープ(ツヤなし)【24個入り】

No.8073 アルミテープ(ツヤなし)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,181円 38,473円
税込単価
55,199円 42,320円

耐候性に優れ、さまざまな機能を持つ金属テープ。【特長】・金属系の基材と粘着剤の...

詳細情報を確認する

型番

8073-50-50-PACK 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

金属系の基材と粘着剤の組み合わせによって、さまざま機能を持つ

アルミテープの外観

アルミテープの外観
アルミテープは、耐熱性、耐候性に優れた粘着剤を使用し、空調ダクトシールなど幅広い用途に使用可能

テープの構造(テープ厚 : 0.100mm) アクリル系粘着剤、アルミ箔(50μm、ツヤなし)

テープの構造(テープ厚 : 0.100mm)
アクリル系粘着剤、アルミ箔(50μm、ツヤなし)

テープ性能

テープ性能
測定項目単位測定値
粘着力N/10mm6.00
タックボールNo.28
保持力落下分200
使用可能温度範囲0~100℃
  • ※ 測定方法 : スリオンテック法による
  • ※ 保持力 : 40℃、9.8N

注意・禁止事項

テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られないので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼る。
十分な粘着力を得るために、テープを貼った後はよく圧着すること。
テープの保存に際しては、直射日光、暖房機器などの熱源を避け、涼しい所に保管。
電気絶縁用以外のテープは、電気絶縁用として使用しない。
糊残りや変色、塗装剥れを起こすことがあるので、テープを家具、壁、ガラス、塩ビ製品、車のボディーなどに直接貼らない。
皮膚接着用以外のテープは、かぶれや糊残りを起こすことがあるので、直接皮膚には貼らない。
貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合があるので、大切なものへ貼る時には、一度確認の上使用すること。
記載されている数値は測定値の一例であり、保証値ではない。
製品の仕様は予告なく変更することがある。
使用の際には、お客さまの用途に合っているか、確認すること。
使用した結果により発生した損害に対しては責任を負いかねるので、十分確認の上使用すること。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8073-50-50-PACK

1パック

24個入り

50,181円

38,473

( 42,320円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐候性に優れ、さまざまな機能を持つ金属テープ。
【特長】
・金属系の基材と粘着剤の組み合わせによって、さまざまな機能を持つテープ
・耐候性に優れる剥離紙なしタイプ
・使用温度範囲 : 0℃~+100℃
【用途】
・冷蔵庫などの放熱パイプ固定用

Loading...

8073-50-50-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

No.8073 アルミテープ(ツヤなし)の型番8073-50-50-PACKのページです。
型番8073-50-50-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.8073 アルミテープ(ツヤなし)

No.8073 アルミテープ(ツヤなし)

    No.8010 アルミテープ(ツヤなし)

    No.8010 アルミテープ(ツヤなし)

      No.8110 アルミテープ(ツヤあり)

      No.8110 アルミテープ(ツヤあり)

        No.8065 アルミテープ(ツヤなし)

        No.8065 アルミテープ(ツヤなし)

          No.8170 アルミテープ(ツヤあり)

          No.8170 アルミテープ(ツヤあり)

            アルミガラスクロステープ

            アルミガラスクロステープ

              アルミクロス粘着テープ K-10-AL

              アルミクロス粘着テープ K-10-AL

                アルミガラスクロステープ(高強度・高耐熱)363

                アルミガラスクロステープ(高強度・高耐熱)363

                  アルミテープ 幅50mm 長さ50M

                  アルミテープ 幅50mm 長さ50M

                    No.9812 アルミガラスクロステープ

                    No.9812 アルミガラスクロステープ

                      スリオン NO.8167 アルミテープ 80ミクロン 50mm幅 つやあり

                      スリオン NO.8167 アルミテープ 80ミクロン 50mm幅 つやあり

                        スーパーアルミ箔粘着テープ(ツヤなし)

                        スーパーアルミ箔粘着テープ(ツヤなし)

                          マイセック マイトレース用アルミテープ

                          マイセック マイトレース用アルミテープ

                            メーカー マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック ミスミ ダイヤテックス スリーエムジャパン ミスミ マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック トラスコ中山 マイセック
                            通常価格 50,181円 69,585円 71,999円 61,090円 48,449円 3,015円 26,035円 41,696円 3,675円 72,680円 8,070円 2,306円 8,347円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目   1日目~   8日目  
                            テープ幅(mm) 50 - - 50 - - 50 - 50 - 50 - -
                            テープ長さ(m) 50 50 50 50 50 20 - 32.9 50 20 50 50 -
                            テープ厚(mm) 0.1 0.095 0.095 0.1 0.08 0.25 0.15 0.19 - 0.21 0.13 0.16 -
                            基材 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 - アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 - -
                            最高使用温度(℃) 100 100 100 130 100 - 80℃ 316 - 80 130 120℃ -

                            No.8073 アルミテープ(ツヤなし)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 布養生テープと同様、屋外で使用出来ますか?
                            A
                            屋内でのご使用をお奨め致します。

                            金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました