(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

No.5325 布両面テープ【60個入り】

No.5325 布両面テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,108円
税込単価
33,119円

ポスター固定用に使用可能な両面テープ。【特長】・ポスターやカーペットから展示会...

詳細情報を確認する

型番

5325-25-15-PACK 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)0.41テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)15粘着剤ゴム系
粘着力1面:2.75N/10mm、2面:3.14N/10mmグリーン
基材詳細合繊布詳細タイプパックタイプ
仕様剥離紙付紙管色

商品情報

粗面への接着性良好なテープ

布両面テープは、テープに厚みがあり粗面にも良くなじむため、カーペットの固定を始め多目的に使用可能な製品。

布両面テープは、テープに厚みがあり粗面にも良くなじむため、カーペットの固定を始め多目的に使用可能な製品。

テープ厚 : 0.410mm

テープ厚 : 0.410mm
ゴム系粘着剤、合織布、ゴム系粘着剤、剝離紙

テープ性能
測定項目単位測定値
粘着力1面N/10mm2.75
2面3.14
タックボールNo.30
保持力落下分50
  • ※ 測定方法 : スリオンテック法による。
  • ※ 保持力 : 40℃、9.8N

注意・禁止事項

テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られないので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼る。
十分な粘着力を得るために、テープを貼った後はよく圧着すること。
テープの保存に際しては、直射日光、暖房機器などの熱源を避け、涼しい所に保管。
電気絶縁用以外のテープは、電気絶縁用として使用しない。
糊残りや変色、塗装剥れを起こすことがあるので、テープを家具、壁、ガラス、塩ビ製品、車のボディーなどに直接貼らない。
皮膚接着用以外のテープは、かぶれや糊残りを起こすことがあるので、直接皮膚には貼らない。
貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合があるので、大切なものへ貼る時には、一度確認の上使用すること。
記載されている数値は測定値の一例であり、保証値ではない。
製品の仕様は予告なく変更することがある。
使用の際には、お客さまの用途に合っているか、確認すること。
使用した結果により発生した損害に対しては責任を負いかねるので、十分確認の上使用すること。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5325-25-15-PACK

1パック

60個入り

30,108( 33,119円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

ポスター固定用に使用可能な両面テープ。
【特長】
・ポスターやカーペットから展示会用のニードルパンチ固定まで、多くの用途に対応した両面テープ。
・粗面への接着性良好。
【用途】
・ポスター用。
・ベニア板、壁面への貼り付け。
・粗面への固定用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

No.5325 布両面テープの型番5325-25-15-PACKのページです。
型番5325-25-15-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.5325 布両面テープ

No.5325 布両面テープ

    No.5300 布両面テープ

    No.5300 布両面テープ

      多用途厚手両面テープ

      多用途厚手両面テープ

        No.5567 発泡体両面テープ

        No.5567 発泡体両面テープ

          カーペット用両面テープS(ホワイト)

          カーペット用両面テープS(ホワイト)

            スコッチ カーペット用 両面テープ

            スコッチ カーペット用 両面テープ

              超強力両面テープ 粗面用

              超強力両面テープ 粗面用

                スコッチ(R)接着剤転写テープ アプリケーター ATG700

                スコッチ(R)接着剤転写テープ アプリケーター ATG700

                  超強力両面テープ 粗面用薄手

                  超強力両面テープ 粗面用薄手

                    両面粘着テープ No.800

                    両面粘着テープ No.800

                      No.541 発泡ブチルゴム基材両面接着テープ

                      No.541 発泡ブチルゴム基材両面接着テープ

                        強力両面テープ No.541 幅5mm

                        強力両面テープ No.541 幅5mm

                          No.541-N 布両面テープ

                          No.541-N 布両面テープ

                            メーカー マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック nitoms マクセルスリオンテック nitoms スリーエムジャパン nitoms スリーエムジャパン nitoms ニチバン 日東電工 nitoms オカモト
                            通常価格 30,108円 35,017円 644円 890円 479円 670円 519円 3,043円 635円 159円 458円 335円 18,552円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   5日目~   1日目~   1日目~   7日目  
                            テープ厚(mm) 0.41 0.38 0.4 1.1 0.4 0.4 1.2 - 0.8 0.15 0.75 0.75 0.4
                            テープ幅(mm) 25 - - - - - - - - - - 5 -
                            テープ長さ(m) 15 25 15 10 15 15 - - - 20 10 10 15
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - ゴム系 - アクリル系 - アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 -
                            粘着力 1面:2.75N/10mm、2面:3.14N/10mm 1面:5.88N/10mm、2面:19.60N/10mm - 6.2N/10mm(対ステンレス) 8.1N/25mm 4.2N/10mm 25.5N/25mm - 18.2N/25mm - - - 14.7

                            No.5325 布両面テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            布両面テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト