(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:5300-40-25-PACK
No.5300 布両面テープ【24~48個入り】 NO.5300 ヌノリョウメンテープ

No.5300 布両面テープ 5300-40-25-PACK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,923円
税込単価
42,815円

粗面への接着性良好な両面テープ。【特長】・ポスターやカーペットから展示会用のニ...

詳細情報を確認する

型番

5300-40-25-PACK 解除

Loading...

5300-40-25-PACK の仕様・寸法情報

商品情報

粗面への接着性良好なテープ

布両面テープは、テープに厚みがあり粗面にも良くなじむため、カーペットの固定を始め多目的に使用可能な製品。

布両面テープは、テープに厚みがあり粗面にも良くなじむため、カーペットの固定を始め多目的に使用可能な製品。

テープ厚 : 0.380mm 合成ゴム系粘着剤、ポリエチレンラミネート布、合成ゴム系粘着剤、剝離紙

テープ厚 : 0.380mm
合成ゴム系粘着剤、ポリエチレンラミネート布、合成ゴム系粘着剤、剝離紙

テープ性能
測定項目単位測定値
粘着力1面N/10mm5.88
2面19.60
タックボールNo.32
保持力落下分20
  • ※ 測定方法 : スリオンテック法による。
  • ※ 保持力 : 40℃、9.8N

注意・禁止事項

テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られないので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼る。
十分な粘着力を得るために、テープを貼った後はよく圧着すること。
テープの保存に際しては、直射日光、暖房機器などの熱源を避け、涼しい所に保管。
電気絶縁用以外のテープは、電気絶縁用として使用しない。
糊残りや変色、塗装剥れを起こすことがあるので、テープを家具、壁、ガラス、塩ビ製品、車のボディーなどに直接貼らない。
皮膚接着用以外のテープは、かぶれや糊残りを起こすことがあるので、直接皮膚には貼らない。
貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合があるので、大切なものへ貼る時には、一度確認の上使用すること。
記載されている数値は測定値の一例であり、保証値ではない。
製品の仕様は予告なく変更することがある。
使用の際には、お客さまの用途に合っているか、確認すること。
使用した結果により発生した損害に対しては責任を負いかねるので、十分確認の上使用すること。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5300-40-25-PACK

40

1パック

30個入り

38,923( 42,815円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

粗面への接着性良好な両面テープ。
【特長】
・ポスターやカーペットから展示会用のニードルパンチ固定の用途に対応した両面テープ。
・手切れ性あり
【用途】
・粗面への両面固定用。

5300-40-25-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

No.5300 布両面テープの型番5300-40-25-PACKのページです。
型番5300-40-25-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.5300 布両面テープ

No.5300 布両面テープ

    No.5480 紙両面テープ(不織布基材)

    No.5480 紙両面テープ(不織布基材)

      No.5325 布両面テープ

      No.5325 布両面テープ

        No.5477 紙両面テープ

        No.5477 紙両面テープ

          No.5486 紙両面テープ(不織布基材)

          No.5486 紙両面テープ(不織布基材)

            No.5932 スーパーブチルテープ(両面)長さ10m

            No.5932 スーパーブチルテープ(両面)長さ10m

              No.5933 スーパーブチルテープ(両面)長さ7m

              No.5933 スーパーブチルテープ(両面)長さ7m

                ブチル両面テープ No.545

                ブチル両面テープ No.545

                  No.5958 スーパーブチルテープ(両面)

                  No.5958 スーパーブチルテープ(両面)

                    No.5963 アルミ両面テープ

                    No.5963 アルミ両面テープ

                      VHB アクリルフォーム構造接合テープ Y4825K

                      VHB アクリルフォーム構造接合テープ Y4825K

                        3M フォームテープ ポリエチレンフォーム基材 MIX313 20X15

                        3M フォームテープ ポリエチレンフォーム基材 MIX313 20X15

                          メーカー マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック オカモト マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                          通常価格 35,017円 50,138円 30,108円 12,363円 17,454円 18,326円 27,054円 952円 14,254円 63,272円 5,816円 1,385円
                          通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   15日目   15日目   7日目   4日目   15日目   5日目   19日目  
                          テープ厚(mm) 0.38 0.115 0.41 0.115 0.14 2 3 1 0.45 0.13 0.8 1.1
                          テープ長さ(m) 25 50 15 - - 10 7 15 20 50 33 15
                          基材 ポリエチレン 不織布 - 不織布 不織布 ポリエチレン ポリエチレン - - - - 発泡体
                          粘着剤 ゴム系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 アクリル系 - アクリル系
                          粘着力 1面:5.88N/10mm、2面:19.60N/10mm 1面:3.14N/10mm、2面:3.14N/10mm 1面:2.75N/10mm、2面:3.14N/10mm 1面:4.11N/10mm、2面:4.11N/10mm 1面:5.49N/10mm、2面:5.49N/10mm 1面:13.73N/10mm、2面:13.73N/10mm 1面:15.68N/10mm、2面:15.68N/10mm - 1面:7.84N/10mm、2面:7.84N/10mm 1面:2.61N/10mm、2面:3.70N/10mm - -

                          No.5300 布両面テープのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 1面、2面と粘着力数値が違うのはどうしてですか?
                          A
                          強粘着の2面側をカーペット、弱粘着の1面側を床面に貼るよう設計した為です。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          5300-25-25-PACK
                          5300-30-25-PACK
                          5300-50-25-PACK
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          テープ幅
                          (mm)

                          38,923円

                          ( 42,815円 )

                          48個入り

                          1パック あり

                          4日目

                          25

                          35,017円

                          ( 38,519円 )

                          36個入り

                          1パック あり

                          4日目

                          30

                          38,923円

                          ( 42,815円 )

                          24個入り

                          1パック あり

                          4日目

                          50

                          布両面テープカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました