(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:5486-10-50-PACK
No.5486 紙両面テープ(不織布基材)【60~90個入り】 NO.5486 カミリョウメンテープ(フショクフキザイ)

No.5486 紙両面テープ(不織布基材) 5486-10-50-PACK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,636円
税込単価
48,000円

強粘着タイプの両面テープ【特長】・汎用タイプから、環境に優しい低VOCタイプま...

詳細情報を確認する

型番

5486-10-50-PACK 解除

Loading...

5486-10-50-PACK の仕様・寸法情報

商品情報

各種工業用途、対オレフィン用のテープ

紙両面テープは、不織布基材の両面テープで、汎用品から付加価値品まで幅広いラインアップがある。

紙両面テープは、不織布基材の両面テープで、汎用品から付加価値品まで幅広いラインアップがある。

テープ厚 : 0.140mm

テープ厚 : 0.140mm
アクリル系粘着剤、不織布、アクリル系粘着剤、剝離紙

テープ性能
測定項目単位測定値
粘着力1面N/10mm5.49
2面5.49
タックボールNo.12
保持力ズレmm/24
時間
0.5
  • ※ 測定方法 : スリオンテック法による。
  • ※ 保持力 : 40℃、9.8N

注意・禁止事項

テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られないので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼る。
十分な粘着力を得るために、テープを貼った後はよく圧着すること。
テープの保存に際しては、直射日光、暖房機器などの熱源を避け、涼しい所に保管。
電気絶縁用以外のテープは、電気絶縁用として使用しない。
糊残りや変色、塗装剥れを起こすことがあるので、テープを家具、壁、ガラス、塩ビ製品、車のボディーなどに直接貼らない。
皮膚接着用以外のテープは、かぶれや糊残りを起こすことがあるので、直接皮膚には貼らない。
貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合があるので、大切なものへ貼る時には、一度確認の上使用すること。
記載されている数値は測定値の一例であり、保証値ではない。
製品の仕様は予告なく変更することがある。
使用の際には、お客さまの用途に合っているか、確認すること。
使用した結果により発生した損害に対しては責任を負いかねるので、十分確認の上使用すること。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5486-10-50-PACK

10
50

1パック

80個入り

43,636( 48,000円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強粘着タイプの両面テープ
【特長】
・汎用タイプから、環境に優しい低VOCタイプまで豊富なバリエーションの両面テープ。
・使用温度範囲が広い。
【用途】
・強粘着タイプ
・銘板固定用、家電、建材用
・オレフィン用

5486-10-50-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

No.5486 紙両面テープ(不織布基材)の型番5486-10-50-PACKのページです。
型番5486-10-50-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.5486 紙両面テープ(不織布基材)

No.5486 紙両面テープ(不織布基材)

    No.5480 紙両面テープ(不織布基材)

    No.5480 紙両面テープ(不織布基材)

      No.767 シリコーン系粘着剤 フィルム両面テープ

      No.767 シリコーン系粘着剤 フィルム両面テープ

        20mmx20m 両面テープ・超強力(ポリエチレン用)

        20mmx20m 両面テープ・超強力(ポリエチレン用)

          多用途厚手両面テープ

          多用途厚手両面テープ

            再剥離一般用両面テープ No.5000NS

            再剥離一般用両面テープ No.5000NS

              無溶剤タイプ両面テープ No.516 低VOC・曲面接着性良好タイプ

              無溶剤タイプ両面テープ No.516 低VOC・曲面接着性良好タイプ

                厚手強接着再はく離可能両面テープ No.5000ND

                厚手強接着再はく離可能両面テープ No.5000ND

                  両面テープ(不織布基材)

                  両面テープ(不織布基材)

                    低VOC両面接着テープ No.516 曲面接着性良好タイプ 幅 25mm

                    低VOC両面接着テープ No.516 曲面接着性良好タイプ 幅 25mm

                      No.7692 再剥離用 フイルム両面テープ

                      No.7692 再剥離用 フイルム両面テープ

                        スリオン 両面粘着テープ

                        スリオン 両面粘着テープ

                          No.5933 スーパーブチルテープ(両面)長さ7m

                          No.5933 スーパーブチルテープ(両面)長さ7m

                            メーカー マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック 寺岡製作所 エスコ nitoms アズワン 日東電工 日東電工 エスコ 日東電工 寺岡製作所 マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック
                            通常価格 17,454円 50,138円 30,732円 705円 644円 230円 35,442円 61,834円 380円 35,897円 49,248円 101円 27,054円
                            通常出荷日 4日目   4日目   10日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   7日目   19日目   1日目~   当日出荷可能 12日目   10日目   1日目~   15日目  
                            テープ厚(mm) 0.14 0.115 0.11 0.12 0.4 0.16 0.15 0.32 0.16 0.15 0.047 0.12 3
                            基材 不織布 不織布 ポリエステル 不織布 - 不織布 不織布 不織布 不織布 不織布 ポリエステル 不織布 ポリエチレン
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 - アクリル系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - - ゴム系
                            粘着力 1面:5.49N/10mm、2面:5.49N/10mm 1面:3.14N/10mm、2面:3.14N/10mm 第1面:13.73N(1400gf)幅20mm 第2面:7.85N(800gf)幅20mm 8N/10mm - - - - 7.6N/10mm - 第1面:6.83N(696gf)幅20mm 第2面:0.44N(45gf)幅20mm - 1面:15.68N/10mm、2面:15.68N/10mm
                            ホワイト ホワイト クリア(透明) ホワイト ホワイト ホワイト グリーン ホワイト クリア(半透明) グリーン クリア(透明) ホワイト ブラック

                            No.5486 紙両面テープ(不織布基材)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 壁・天井部分の固定用に使用出来ますか?
                            A
                            両面テープはあくまでも仮固定用ですので、本固定用では使用しないようお願い致します。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            5486-10-20-PACK
                            5486-15-20-PACK
                            5486-15-50-PACK
                            5486-20-20-PACK
                            5486-20-50-PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            テープ長さ
                            (m)

                            17,454円

                            ( 19,199円 )

                            80個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            1020

                            19,636円

                            ( 21,600円 )

                            60個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            1520

                            49,090円

                            ( 53,999円 )

                            60個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            1550

                            39,272円

                            ( 43,199円 )

                            90個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            2020

                            98,181円

                            ( 107,999円 )

                            90個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            2050

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました