(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:5480-40-50-PACK
No.5480 紙両面テープ(不織布基材)【30~42個入り】 NO.5480 カミリョウメンテープ(フショクフキザイ)

No.5480 紙両面テープ(不織布基材) 5480-40-50-PACK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,138円
税込単価
55,152円

ダンボールスプライス用の両面テープ。【特長】・汎用タイプから、環境に優しい低V...

詳細情報を確認する

型番

5480-40-50-PACK 解除

Loading...

5480-40-50-PACK の仕様・寸法情報

商品情報

スプライス用のテープ

紙両面テープは、不織布基材の両面テープで、汎用品から付加価値品まで幅広いラインアップがある。

紙両面テープは、不織布基材の両面テープで、汎用品から付加価値品まで幅広いラインアップがある。

テープ厚 : 0.115mm アクリル系粘着剤、不織布、アクリル系粘着剤、剝離紙

テープ厚 : 0.115mm
アクリル系粘着剤、不織布、アクリル系粘着剤、剝離紙

テープ性能
測定項目単位測定値
粘着力1面N/10mm3.14
2面3.14
タックボールNo.16
保持力落下分800
  • ※ 測定方法 : スリオンテック法による。
  • ※ 保持力 : 40℃、9.8N

注意・禁止事項

テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られないので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼る。
十分な粘着力を得るために、テープを貼った後はよく圧着すること。
テープの保存に際しては、直射日光、暖房機器などの熱源を避け、涼しい所に保管。
電気絶縁用以外のテープは、電気絶縁用として使用しない。
糊残りや変色、塗装剥れを起こすことがあるので、テープを家具、壁、ガラス、塩ビ製品、車のボディーなどに直接貼らない。
皮膚接着用以外のテープは、かぶれや糊残りを起こすことがあるので、直接皮膚には貼らない。
貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合があるので、大切なものへ貼る時には、一度確認の上使用すること。
記載されている数値は測定値の一例であり、保証値ではない。
製品の仕様は予告なく変更することがある。
使用の際には、お客さまの用途に合っているか、確認すること。
使用した結果により発生した損害に対しては責任を負いかねるので、十分確認の上使用すること。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5480-40-50-PACK

40

1パック

42個入り

50,138( 55,152円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ダンボールスプライス用の両面テープ。
【特長】
・汎用タイプから、環境に優しい低VOCタイプまで豊富なバリエーションの両面テープ。
・初期接着性良好。
・高温特性良好。
【用途】
・スプライス用。
・ダンボールスプライス。

5480-40-50-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

No.5480 紙両面テープ(不織布基材)の型番5480-40-50-PACKのページです。
型番5480-40-50-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.5480 紙両面テープ(不織布基材)

No.5480 紙両面テープ(不織布基材)

    No.5300 布両面テープ

    No.5300 布両面テープ

      No.5486 紙両面テープ(不織布基材)

      No.5486 紙両面テープ(不織布基材)

        No.5325 布両面テープ

        No.5325 布両面テープ

          No.5477 紙両面テープ

          No.5477 紙両面テープ

            No.5932 スーパーブチルテープ(両面)長さ10m

            No.5932 スーパーブチルテープ(両面)長さ10m

              No.5933 スーパーブチルテープ(両面)長さ7m

              No.5933 スーパーブチルテープ(両面)長さ7m

                No.5958 スーパーブチルテープ(両面)

                No.5958 スーパーブチルテープ(両面)

                  ブチル両面テープ No.545

                  ブチル両面テープ No.545

                    No.5963 アルミ両面テープ

                    No.5963 アルミ両面テープ

                      VHB アクリルフォーム構造接合テープ Y4825K

                      VHB アクリルフォーム構造接合テープ Y4825K

                        3M フォームテープ ポリエチレンフォーム基材 MIX313 20X15

                        3M フォームテープ ポリエチレンフォーム基材 MIX313 20X15

                          メーカー マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック オカモト マクセルスリオンテック スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                          通常価格 50,138円 35,017円 17,454円 30,108円 12,363円 18,326円 27,054円 14,254円 952円 63,272円 5,816円 1,385円
                          通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   15日目   15日目   4日目   7日目   15日目   5日目   19日目  
                          テープ厚(mm) 0.115 0.38 0.14 0.41 0.115 2 3 0.45 1 0.13 0.8 1.1
                          テープ長さ(m) 50 25 - 15 - 10 7 20 15 50 33 15
                          基材 不織布 ポリエチレン 不織布 - 不織布 ポリエチレン ポリエチレン - - - - 発泡体
                          粘着剤 アクリル系 ゴム系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 アクリル系 - アクリル系
                          粘着力 1面:3.14N/10mm、2面:3.14N/10mm 1面:5.88N/10mm、2面:19.60N/10mm 1面:5.49N/10mm、2面:5.49N/10mm 1面:2.75N/10mm、2面:3.14N/10mm 1面:4.11N/10mm、2面:4.11N/10mm 1面:13.73N/10mm、2面:13.73N/10mm 1面:15.68N/10mm、2面:15.68N/10mm 1面:7.84N/10mm、2面:7.84N/10mm - 1面:2.61N/10mm、2面:3.70N/10mm - -

                          No.5480 紙両面テープ(不織布基材)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 壁・天井部分の固定用に使用出来ますか?
                          A
                          両面テープはあくまでも仮固定用ですので、本固定用では使用しないようお願い致します。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          5480-50-50-PACK
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          テープ幅
                          (mm)

                          65,454円

                          ( 71,999円 )

                          30個入り

                          1パック あり

                          4日目

                          50

                          紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました