(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:5958-100-20-PACK
No.5958 スーパーブチルテープ(両面)【8~16個入り】 NO.5958 スーパーブチルテープ(リョウメン)

No.5958 スーパーブチルテープ(両面) 5958-100-20-PACK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,254円
税込単価
15,679円

0.45mm厚の両面テープ。【特長】・屋上防水など、厳しい使用環境に対応し防水...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.45
  • テープ長さ(m):
    20
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    1面:7.84N/10mm、2面:7.84N/10mm
  • 色:
    ブラック
  • 基材詳細:
    ポリプロピレン/ポリエチレン不織布
  • 詳細タイプ:
    パックタイプ
  • 仕様:
    剥離紙付
  • 紙管色:

型番

5958-100-20-PACK 解除

Loading...

5958-100-20-PACK の仕様・寸法情報

商品情報

開口部の防湿・気密用に使用可能なテープ

スーパーブチルテープ(両面)は、防水性、耐久性、粘着性に優れた両面タイプのテープで、各種防水、防振用途に使用可能な製品。

スーパーブチルテープ(両面)は、防水性、耐久性、粘着性に優れた両面タイプのテープで、各種防水、防振用途に使用可能な製品。

テープ厚 : 0.450mm ブチルゴム系粘着剤、ポリプロピレン / ポリエチレン不織布、ブチルゴム系粘着剤、剝離紙

テープ厚 : 0.450mm
ブチルゴム系粘着剤、ポリプロピレン / ポリエチレン不織布、ブチルゴム系粘着剤、剝離紙

テープ性能
測定項目単位測定値
粘着力1面N/10mm7.84
2面7.84
タックボールNo.40
保持力落下分40
  • ※ 測定方法 : スリオンテック法による。
  • ※ 保持力 : 23℃、4.9N

注意・禁止事項

テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られないので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼る。
十分な粘着力を得るために、テープを貼った後はよく圧着すること。
テープの保存に際しては、直射日光、暖房機器などの熱源を避け、涼しい所に保管。
電気絶縁用以外のテープは、電気絶縁用として使用しない。
糊残りや変色、塗装剥れを起こすことがあるので、テープを家具、壁、ガラス、塩ビ製品、車のボディーなどに直接貼らない。
皮膚接着用以外のテープは、かぶれや糊残りを起こすことがあるので、直接皮膚には貼らない。
貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合があるので、大切なものへ貼る時には、一度確認の上使用すること。
記載されている数値は測定値の一例であり、保証値ではない。
製品の仕様は予告なく変更することがある。
使用の際には、お客さまの用途に合っているか、確認すること。
使用した結果により発生した損害に対しては責任を負いかねるので、十分確認の上使用すること。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5958-100-20-PACK

100

1パック

8個入り

14,254( 15,679円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

0.45mm厚の両面テープ。
【特長】
・屋上防水など、厳しい使用環境に対応し防水・防湿性、さらに気密性を高めたテープ。
・日本窯業外装材協会推奨防水テープ。
【用途】
・住宅防水用。
・開口部の防湿・気密用。
・シート非膨潤タイプ。

5958-100-20-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

No.5958 スーパーブチルテープ(両面)の型番5958-100-20-PACKのページです。
型番5958-100-20-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.5958 スーパーブチルテープ(両面)

No.5958 スーパーブチルテープ(両面)

    No.5932 スーパーブチルテープ(両面)長さ10m

    No.5932 スーパーブチルテープ(両面)長さ10m

      No.5477 紙両面テープ

      No.5477 紙両面テープ

        No.5933 スーパーブチルテープ(両面)長さ7m

        No.5933 スーパーブチルテープ(両面)長さ7m

          No.5325 布両面テープ

          No.5325 布両面テープ

            No.5480 紙両面テープ(不織布基材)

            No.5480 紙両面テープ(不織布基材)

              ブチル両面テープ No.545

              ブチル両面テープ No.545

                No.5300 布両面テープ

                No.5300 布両面テープ

                  両面テープ(厚手)

                  両面テープ(厚手)

                    スコッチR厚手両面テープ

                    スコッチR厚手両面テープ

                      防水両面テープ

                      防水両面テープ

                        No.5486 紙両面テープ(不織布基材)

                        No.5486 紙両面テープ(不織布基材)

                          VHB アクリルフォーム構造接合テープ Y4825K

                          VHB アクリルフォーム構造接合テープ Y4825K

                            メーカー マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック オカモト マクセルスリオンテック ミスミ スリーエムジャパン ケニス マクセルスリオンテック スリーエムジャパン
                            通常価格 14,254円 18,326円 12,363円 27,054円 30,108円 50,138円 952円 35,017円 1,670円 782円 1,552円 17,454円 5,816円
                            通常出荷日 4日目   15日目   4日目   15日目   4日目   4日目   7日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   5日目   4日目   5日目  
                            テープ厚(mm) 0.45 2 0.115 3 0.41 0.115 1 0.38 0.55 0.5 - 0.14 0.8
                            テープ長さ(m) 20 10 - 7 15 50 15 25 15 15 - - 33
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 アクリル系 ゴム系 ゴム系 アクリル系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - - アクリル系 -
                            粘着力 1面:7.84N/10mm、2面:7.84N/10mm 1面:13.73N/10mm、2面:13.73N/10mm 1面:4.11N/10mm、2面:4.11N/10mm 1面:15.68N/10mm、2面:15.68N/10mm 1面:2.75N/10mm、2面:3.14N/10mm 1面:3.14N/10mm、2面:3.14N/10mm - 1面:5.88N/10mm、2面:19.60N/10mm 16.7N/25mm - - 1面:5.49N/10mm、2面:5.49N/10mm -
                            ブラック ブラック ホワイト ブラック グリーン ホワイト ブラック グリーン ホワイト ホワイト - ホワイト ホワイト

                            No.5958 スーパーブチルテープ(両面)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 貼って剥がす用途には使用出来ますか?
                            A
                            剥がすことを目的に開発しておりませんので、貼って剥がす用途には使用しないで下さい。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            5958-50-20-PACK
                            5958-75-20-PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)

                            14,254円

                            ( 15,679円 )

                            16個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            50

                            16,036円

                            ( 17,640円 )

                            12個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            75

                            ブチルゴム発泡体両面テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました