(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

No.5932 スーパーブチルテープ(両面)長さ10m【10~16個入り】

No.5932 スーパーブチルテープ(両面)長さ10m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,286円 ~ 20,109円
税込価格
21,215円 ~ 22,120円

2mm厚の両面テープ。【特長】・屋上防水など、厳しい使用環境に対応し防水・防湿...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

防水性・耐久性に優れるテープ

スーパーブチルテープ(両面)は、防水性、耐久性、粘着性に優れた両面タイプのテープで、各種防水、防振用途に使用可能な製品

スーパーブチルテープ(両面)は、防水性、耐久性、粘着性に優れた両面タイプのテープで、各種防水、防振用途に使用可能な製品

テープ厚 : 2.000mm ブチルゴム系粘着剤、ポリエチレンネット、ブチルゴム系粘着剤、剝離紙

テープ厚 : 2.000mm
ブチルゴム系粘着剤、ポリエチレンネット、ブチルゴム系粘着剤、剝離紙

テープ性能
測定項目単位測定値
粘着力1面N/10mm13.72
2面13.72
タックボールNo.45
保持力落下分20
  • ※ 測定方法 : スリオンテック法による。
  • ※ 保持力 : 23℃、9.8N

注意・禁止事項

テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られないので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼る。
十分な粘着力を得るために、テープを貼った後はよく圧着すること。
テープの保存に際しては、直射日光、暖房機器などの熱源を避け、涼しい所に保管。
電気絶縁用以外のテープは、電気絶縁用として使用しない。
糊残りや変色、塗装剥れを起こすことがあるので、テープを家具、壁、ガラス、塩ビ製品、車のボディーなどに直接貼らない。
皮膚接着用以外のテープは、かぶれや糊残りを起こすことがあるので、直接皮膚には貼らない。
貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合があるので、大切なものへ貼る時には、一度確認の上使用すること。
記載されている数値は測定値の一例であり、保証値ではない。
製品の仕様は予告なく変更することがある。
使用の際には、お客さまの用途に合っているか、確認すること。
使用した結果により発生した損害に対しては責任を負いかねるので、十分確認の上使用すること。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30

1パック

16個入り

19,286( 21,215円 )

15日目

50

1パック

10個入り

20,109( 22,120円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

2mm厚の両面テープ。
【特長】
・屋上防水など、厳しい使用環境に対応し防水・防湿性、さらに気密性を高めたテープ。
【用途】
・板金用
・外壁材仮止め防水
・各種防水用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.5932 スーパーブチルテープ(両面)長さ10m

No.5932 スーパーブチルテープ(両面)長さ10m

    No.5933 スーパーブチルテープ(両面)長さ7m

    No.5933 スーパーブチルテープ(両面)長さ7m

      No.5958 スーパーブチルテープ(両面)

      No.5958 スーパーブチルテープ(両面)

        スリオン 両面粘着テープ

        スリオン 両面粘着テープ

          防水用両面テープ J2080・J2090 (強力 30mm×10m・50mm×10m)

          防水用両面テープ J2080・J2090 (強力 30mm×10m・50mm×10m)

            ハイパージョイントテープ AH-9008

            ハイパージョイントテープ AH-9008

              No.767 シリコーン系粘着剤 フィルム両面テープ

              No.767 シリコーン系粘着剤 フィルム両面テープ

                ハイパージョイントテープ AH-9012

                ハイパージョイントテープ AH-9012

                  防水用両面テープ 強力 30mm×10m・50mm×10m

                  防水用両面テープ 強力 30mm×10m・50mm×10m

                    防水気密テープ(両面・ブチルゴム)

                    防水気密テープ(両面・ブチルゴム)

                      No.765H シリコーン系粘着剤 フィルム両面テープ

                      No.765H シリコーン系粘着剤 フィルム両面テープ

                        No.7692 再剥離用 フイルム両面テープ

                        No.7692 再剥離用 フイルム両面テープ

                          布両面テープ W61IP01・W61IP02

                          布両面テープ W61IP01・W61IP02

                            メーカー マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック アズワン nitoms 寺岡製作所 nitoms 日東電工 エスコ 寺岡製作所 寺岡製作所 積水化学工業
                            通常価格 19,286円 27,694円 15,753円 101円 1,030円 1,724円 30,732円 1,881円 1,023円 1,400円 24,934円 49,248円 423円
                            通常出荷日 15日目   15日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   10日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 10日目   10日目   1日目  
                            テープ厚(mm) 2 3 0.45 0.12 1 0.8 0.11 1.2 1 0.5 0.1 0.047 0.4
                            テープ長さ(m) 10 7 20 - 10 10 30 10 10 20 30 100 15
                            基材 ポリエチレン ポリエチレン - 不織布 - アクリル ポリエステル アクリル - 不織布 ポリエステル ポリエステル -
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - ゴム系 アクリル系 - アクリル系 ゴム系 ゴム系 - - ゴム系
                            粘着力 1面:13.73N/10mm、2面:13.73N/10mm 1面:15.68N/10mm、2面:15.68N/10mm 1面:7.84N/10mm、2面:7.84N/10mm - - - 第1面:13.73N(1400gf)幅20mm 第2面:7.85N(800gf)幅20mm - - - 第1面:13.73N(1400gf)幅20mm 第2面:5.88N(600gf)幅20mm 第1面:6.83N(696gf)幅20mm 第2面:0.44N(45gf)幅20mm 9.5N/10mm

                            No.5932 スーパーブチルテープ(両面)長さ10mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 貼って剥がす用途には使用出来ますか?
                            A
                            剥がすことを目的に開発しておりませんので、貼って剥がす用途には使用しないで下さい。

                            ブチルゴム発泡体両面テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました