(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3330-38-25-PACK
No.3330 布養生テープ【18~60個入り】 NO.3330 ヌノヨウジョウテープ

No.3330 布養生テープ 3330-38-25-PACK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,377円
税込単価
10,315円

ダンボール色タイプの養生テープ。【特長】・養生材の固定に最適化。・耐候性・強度...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.32
  • テープ長さ(m):
    25
  • 色:
    イエロー
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    2.94N/10mm
  • 基材詳細:
    ポリエチレンラミネート布
  • 詳細タイプ:
    パックタイプ
  • 色詳細:
    ダンボール色
  • 紙管色:

型番

3330-38-25-PACK 解除

Loading...

3330-38-25-PACKの仕様・寸法情報

テープ厚(mm)0.32テープ幅(mm)38
テープ長さ(m)25イエロー
粘着剤ゴム系粘着力2.94N/10mm
基材詳細ポリエチレンラミネート布詳細タイプパックタイプ
色詳細ダンボール色紙管色

商品情報

特性バランス良好なテープ

布養生テープは、丈夫な布基材に耐候性に優れたゴム系の粘着剤を塗布し、内外装工事のさまざまな要求に答えることができる製品。

布養生テープは、丈夫な布基材に耐候性に優れたゴム系の粘着剤を塗布し、内外装工事のさまざまな要求に答えることができる製品。

テープ厚 : 0.320mm ポリエチレンラミネート布、ゴム系粘着剤

テープ厚 : 0.320mm
ポリエチレンラミネート布、ゴム系粘着剤

テープ性能
測定項目単位測定値
粘着力N/10mm2.94
タックボールNo.28
保持力落下分5
  • ※ 測定方法 : スリオンテック法による。
  • ※ 保持力 : 40℃、9.8N

注意・禁止事項

テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られないので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼る。
十分な粘着力を得るために、テープを貼った後はよく圧着すること。
テープの保存に際しては、直射日光、暖房機器などの熱源を避け、涼しい所に保管。
電気絶縁用以外のテープは、電気絶縁用として使用しない。
糊残りや変色、塗装剥れを起こすことがあるので、テープを家具、壁、ガラス、塩ビ製品、車のボディーなどに直接貼らない。
皮膚接着用以外のテープは、かぶれや糊残りを起こすことがあるので、直接皮膚には貼らない。
貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合があるので、大切なものへ貼る時には、一度確認の上使用すること。
記載されている数値は測定値の一例であり、保証値ではない。
製品の仕様は予告なく変更することがある。
使用の際には、お客さまの用途に合っているか、確認すること。
使用した結果により発生した損害に対しては責任を負いかねるので、十分確認の上使用すること。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3330-38-25-PACK

38

1パック

30個入り

9,377( 10,315円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

ダンボール色タイプの養生テープ。
【特長】
・養生材の固定に最適化。
・耐候性・強度に優れている。
・剥離後にのり残りが少ないテープ。
【用途】
・吹き付け塗装など養生シートの固定。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

No.3330 布養生テープの型番3330-38-25-PACKのページです。
型番3330-38-25-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.3330 布養生テープ

No.3330 布養生テープ

    No.333035 布養生テープ

    No.333035 布養生テープ

      No.3335 布養生テープ

      No.3335 布養生テープ

        No.3448 養生用プロテックテープ

        No.3448 養生用プロテックテープ

          パイオラン 建築用養生テープ

          パイオラン 建築用養生テープ

            やわらか発泡テープ

            やわらか発泡テープ

              PEクロステープ床養生用 No.416

              PEクロステープ床養生用 No.416

                床養生用カットエースFG

                床養生用カットエースFG

                  パイオラン 内装養生テープ ゆかり

                  パイオラン 内装養生テープ ゆかり

                    パイオラン 微粘着養生テープ

                    パイオラン 微粘着養生テープ

                      塗装養生用テープ Y09CL

                      塗装養生用テープ Y09CL

                        No.8500AL フローリング養生用 クレープテープ

                        No.8500AL フローリング養生用 クレープテープ

                          養生用布テープ No.148A

                          養生用布テープ No.148A

                            メーカー マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック ダイヤテックス 萩原工業 オカモト 光洋化学 ダイヤテックス ダイヤテックス ダイヤテックス カモ井加工紙 寺岡製作所
                            通常価格 9,377円 9,316円 12,257円 8,587円 475円 2,090円 688円 307円 559円 531円 278円 10,886円 247円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目~   4日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目  
                            テープ厚(mm) 0.32 0.31 0.32 0.15 0.16 - - - 0.15 0.16 0.16 0.16 0.32
                            テープ長さ(m) 25 25 25 - - - - - 25 25 - - 25
                            イエロー ピンク グリーン - スカイブルー - - - パープル ブルー クリア(透明) グリーン ライトグリーン
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 - - - アクリル系 アクリル系 アクリル系 - -
                            粘着力 2.94N/10mm 2.94N/10mm 2.94N/10mm 3.6N/10mm(対ステンレス) 3.6N/10mm - - - 2.8N/10mm 1.6N/10mm 4(N/10mm)/10(N/25mm) 2.7N/10mm -

                            No.3330 布養生テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3330-100-25-PACK
                            3330-25-25-PACK
                            3330-50-25-PACK
                            3330-75-25-PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)

                            14,811円

                            ( 16,292円 )

                            18個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            100

                            12,342円

                            ( 13,576円 )

                            60個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            25

                            12,342円

                            ( 13,576円 )

                            30個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            50

                            14,811円

                            ( 16,292円 )

                            24個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            75
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)

                            養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト