(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

No.626050 フィルムテープ【30個入り】

No.626050 フィルムテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
207,272円
税込単価
227,999円

耐熱性に優れるシリコーン系粘着剤を使用した仮止め・結束テープ。【特長】・再剥離...

詳細情報を確認する

型番

626050-50-50-PACK 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

再剥離、スプライス、マスキング、難燃など使用目的に特化したテープ

テープの構造

テープ構造
テープ厚 : 0.055mm
ボリエステルフィルム(25μm)、シリコーン系粘着剤

テープ性能
測定項目単位測定値
粘着力N/10mm4.31
タックボールNo.26
保持力ズレ mm/24時間0.1
  • ※ 測定方法 : スリオンテック法による。
  • ※ 保持力 : 40℃、9.8N

注意・禁止事項

テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られないので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼る。
十分な粘着力を得るために、テープを貼った後はよく圧着すること。
テープの保存に際しては、直射日光、暖房機器などの熱源を避け、涼しい所に保管。
電気絶縁用以外のテープは、電気絶縁用として使用しない。
糊残りや変色、塗装剥れを起こすことがあるので、テープを家具、壁、ガラス、塩ビ製品、車のボディーなどに直接貼らない。
皮膚接着用以外のテープは、かぶれや糊残りを起こすことがあるので、直接皮膚には貼らない。
貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合があるので、大切なものへ貼る時には、一度確認の上使用すること。
記載されている数値は測定値の一例であり、保証値ではない。
製品の仕様は予告なく変更することがある。
使用の際には、お客さまの用途に合っているか、確認すること。
使用した結果により発生した損害に対しては責任を負いかねるので、十分確認の上使用すること。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

626050-50-50-PACK

1パック

30個入り

207,272( 227,999円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐熱性に優れるシリコーン系粘着剤を使用した仮止め・結束テープ。
【特長】
・再剥離、スプライス、マスキング、難燃など使用目的に特化したテープ。
・フィルムに各種粘着剤を塗布しており、部品の仮固定用や各種マスキング用途に使用可能な製品。
・糊のはみ出し・テレスコープ改良品。
【用途】
・剥離紙のスプライス用。
・各種マスキング用。

626050-50-50-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

No.626050 フィルムテープの型番626050-50-50-PACKのページです。
型番626050-50-50-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.626050 フィルムテープ

No.626050 フィルムテープ

    No.6201 フィルムテープ

    No.6201 フィルムテープ

      No.9514 フィラメンテープ

      No.9514 フィラメンテープ

        セロハンテープ No.29 透明

        セロハンテープ No.29 透明

          CS スーパーストロングテープ NO.3870

          CS スーパーストロングテープ NO.3870

            リビックテープ No.401

            リビックテープ No.401

              ホールディングテープNo.3800K

              ホールディングテープNo.3800K

                3M 結束・仮固定用テープ 青

                3M 結束・仮固定用テープ 青

                  仮止め・結束用 ホールディングテープ No.3800A

                  仮止め・結束用 ホールディングテープ No.3800A

                    スリオン ポリエステル粘着テープ

                    スリオン ポリエステル粘着テープ

                      50mmx50m 気泡緩衝材用テープ

                      50mmx50m 気泡緩衝材用テープ

                        50m フィラメントテープ

                        50m フィラメントテープ

                          33m 粘着テープ(ガラスクロス)

                          33m 粘着テープ(ガラスクロス)

                            メーカー マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック 日東電工 日東電工 日東電工 日東電工 スリーエムジャパン 日東電工 マクセルスリオンテック エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 207,272円 47,500円 64,668円 22,435円 780円 231円 1,552円 540円 650円 625円 1,099円 1,660円 4,400円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                            テープ幅(mm) 50 - - - - - - - - - 50 - -
                            テープ長さ(m) 50 50 50 - 50 - 50 55 50 50 50 50 33
                            テープ厚(mm) 0.055 0.07 0.17 - 0.09 - - 0.11 - 0.07 0.075 0.18 0.18
                            クリア系 ブルー系 クリア系 - オレンジ系 - ブルー系 ブルー系 ブルー系 - ブルー系 ホワイト系 ホワイト系
                            基材 ポリエステル系 ポリエステル系 ポリエステル系 - - - - ポリプロピレン系 - ポリエステル系 - ポリエステル系 -

                            No.626050 フィルムテープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q プラスチックコアのタイプは御座いますか。
                            A
                            №6260-60のプラスチックコアのタイプも御座います。

                            仮止めテープ・結束テープ・フィラメントテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました