(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:9514-19-50-PACK
No.9514 フィラメンテープ【60個入り】 NO.9514 フィラメンテープ

No.9514 フィラメンテープ 9514-19-50-PACK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
64,668円
税込単価
71,135円

非汚染性の仮止め・結束テープ。【特長】・ガラス・ポリエステル糸を縦方向に配して...

詳細情報を確認する

型番

9514-19-50-PACK 解除

Loading...

9514-19-50-PACK の仕様・寸法情報

商品情報

ガラス・ポリエステル糸を縦方向に配して引っ張り強さを向上

フィラメンテープの外観

フィラメンテープの外観
フィラメンテープは、縦方向にガラス糸、樹脂糸を配して強靭な基材を実現し、家電の部品仮固定、コイルの端末止めに使用できる。引張強さ : 320N / 10mm

テープの構造(テープ厚 : 0.170mm) ゴム系粘着剤、ポリエステル糸、ゴム系粘着剤、ポリエステルフィルム(19μm)

テープの構造(テープ厚 : 0.170mm)
ゴム系粘着剤、ポリエステル糸、ゴム系粘着剤、ポリエステルフィルム(19μm)

テープ性能

テープ性能
測定項目単位測定値
粘着力N/10mm4.65
タックボールNo.14
保持力落下分200
引張り強さN/10mm320
伸び30
  • ※ 測定方法 : スリオンテック法による
  • ※ 保持力 : 40℃、9.8N

注意・禁止事項

テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られないので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼る。
十分な粘着力を得るために、テープを貼った後はよく圧着すること。
テープの保存に際しては、直射日光、暖房機器などの熱源を避け、涼しい所に保管。
電気絶縁用以外のテープは、電気絶縁用として使用しない。
糊残りや変色、塗装剥れを起こすことがあるので、テープを家具、壁、ガラス、塩ビ製品、車のボディーなどに直接貼らない。
皮膚接着用以外のテープは、かぶれや糊残りを起こすことがあるので、直接皮膚には貼らない。
貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合があるので、大切なものへ貼る時には、一度確認の上使用すること。
記載されている数値は測定値の一例であり、保証値ではない。
製品の仕様は予告なく変更することがある。
使用の際には、お客さまの用途に合っているか、確認すること。
使用した結果により発生した損害に対しては責任を負いかねるので、十分確認の上使用すること。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9514-19-50-PACK

19

1パック

60個入り

64,668( 71,135円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

非汚染性の仮止め・結束テープ。
【特長】
・ガラス・ポリエステル糸を縦方向に配して引っ張り強さを向上したテープ。
・非汚染性
・粘着剤残留少ない
【用途】
・家電品・家具類の部品押え用。

9514-19-50-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

No.9514 フィラメンテープの型番9514-19-50-PACKのページです。
型番9514-19-50-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.9514 フィラメンテープ

No.9514 フィラメンテープ

    フィラメンテープ AH-9510

    フィラメンテープ AH-9510

      No.626050 フィルムテープ

      No.626050 フィルムテープ

        No.9110 フィラメンテープ

        No.9110 フィラメンテープ

          No.6201 フィルムテープ

          No.6201 フィルムテープ

            NO.9510 フィラメンテープ

            NO.9510 フィラメンテープ

              No.3885 フィラメントテープ (仮止め・結束用)

              No.3885 フィラメントテープ (仮止め・結束用)

                セロハンテープ No.29 透明

                セロハンテープ No.29 透明

                  CS スーパーストロングテープ NO.3870

                  CS スーパーストロングテープ NO.3870

                    No.9111 フィラメンテープ

                    No.9111 フィラメンテープ

                      ホールディングテープNo.3800K

                      ホールディングテープNo.3800K

                        仮止め・結束用 ホールディングテープ No.3800A

                        仮止め・結束用 ホールディングテープ No.3800A

                          フィラメントテープ No.3883,テープ幅(mm):19

                          フィラメントテープ No.3883,テープ幅(mm):19

                            メーカー マクセルスリオンテック 日本緑十字社 マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック 日東電工 日東電工 日東電工 マクセルスリオンテック 日東電工 日東電工 日東電工
                            通常価格 64,668円 3,984円 207,272円 73,200円 47,500円 1,092円 954円 22,435円 780円 80,727円 1,552円 650円 1,417円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            テープ長さ(m) 50 50 50 50 50 50 50 - 50 50 50 50 50
                            テープ厚(mm) 0.17 0.18 0.055 0.19 0.07 0.17 0.18 - 0.09 0.21 - - 0.18
                            クリア系 クリア系 クリア系 ホワイト系 ブルー系 ホワイト系 ホワイト系 - オレンジ系 クリア系 ブルー系 ブルー系 ホワイト系
                            基材 ポリエステル系 - ポリエステル系 ポリエステル系 ポリエステル系 ポリエステル系 - - - ポリエステル系 - - -
                            粘着剤 ゴム系 - シリコーン系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - - - - ゴム系 - ゴム系

                            No.9514 フィラメンテープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 引張強さは、布テープと比較して約どのくらい強度があるのですか?
                            A
                            約3倍御座います。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            9514-25-50-PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)

                            85,091円

                            ( 93,600円 )

                            60個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            25

                            仮止めテープ・結束テープ・フィラメントテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました