(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

No.9111 フィラメンテープ【60個入り】

No.9111 フィラメンテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
87,382円
税込単価
96,120円

布テープと比べて強度が約7倍優れた仮止め・結束テープ。【特長】・ガラス糸を縦方...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    19
  • テープ長さ(m):
    50
  • テープ厚(mm):
    0.21
  • 色:
    クリア系
  • 基材:
    ポリエステル系
  • 粘着力:
    3.34N/10mm
  • 引張強度:
    696 N/10mm
  • 基材詳細:
    ポリエステルフィルム(19μm)
  • 粘着剤詳細:
    アクリル系粘着剤
  • 紙管色:

型番

9111-19-50-PACK 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

ガラス糸を縦方向に配して引っ張り強さを向上

フィラメンテープの外観

フィラメンテープの外観
フィラメンテープは、縦方向にガラス糸、樹脂糸を配して強靭な基材を実現し、家電の部品仮固定、コイルの端末止めに使用できる。引張強さ : 696N / 10mm

テープの構造(テープ厚 : 0.210mm) アクリル系粘着剤、ガラス糸、アクリル系粘着剤、ポリエステルフィルム(19μm)

テープの構造(テープ厚 : 0.210mm)
アクリル系粘着剤、ガラス糸、アクリル系粘着剤、ポリエステルフィルム(19μm)

テープ性能

テープ性能
測定項目単位測定値
粘着力N/10mm3.90
タックボールNo.
保持力落下分
引張り強さN/10mm696
伸び6
  • ※ 測定方法 : スリオンテック法による

注意・禁止事項

テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られないので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼る。
十分な粘着力を得るために、テープを貼った後はよく圧着すること。
テープの保存に際しては、直射日光、暖房機器などの熱源を避け、涼しい所に保管。
電気絶縁用以外のテープは、電気絶縁用として使用しない。
糊残りや変色、塗装剥れを起こすことがあるので、テープを家具、壁、ガラス、塩ビ製品、車のボディーなどに直接貼らない。
皮膚接着用以外のテープは、かぶれや糊残りを起こすことがあるので、直接皮膚には貼らない。
貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合があるので、大切なものへ貼る時には、一度確認の上使用すること。
記載されている数値は測定値の一例であり、保証値ではない。
製品の仕様は予告なく変更することがある。
使用の際には、お客さまの用途に合っているか、確認すること。
使用した結果により発生した損害に対しては責任を負いかねるので、十分確認の上使用すること。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9111-19-50-PACK

1パック

60個入り

87,382( 96,120円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

布テープと比べて強度が約7倍優れた仮止め・結束テープ。
【特長】
・ガラス糸を縦方向に配して引っ張り強さを向上したテープ。
・耐油性に優れる。
【用途】
・トランス鉄芯結束用。
・コイル用巻線の押え止め用。

9111-19-50-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

No.9111 フィラメンテープの型番9111-19-50-PACKのページです。
型番9111-19-50-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.9111 フィラメンテープ

No.9111 フィラメンテープ

    No.9514 フィラメンテープ

    No.9514 フィラメンテープ

      フィラメントテープ

      フィラメントテープ

        テサテープ テサ フリーステープ 黒 38mmx7.5mm

        テサテープ テサ フリーステープ 黒 38mmx7.5mm

          No.626050 フィルムテープ

          No.626050 フィルムテープ

            3M ロールカバリングテープ 5461 50mm幅x15M 5461 50X15

            3M ロールカバリングテープ 5461 50mm幅x15M 5461 50X15

              スマートカットテープ ミニ

              スマートカットテープ ミニ

                マジクロボンド 強粘着付(オスオスセット)

                マジクロボンド 強粘着付(オスオスセット)

                  スコッチ(R) フィラメントテープ 880

                  スコッチ(R) フィラメントテープ 880

                    自己融着結束テープ ふしぎテープ用ディスペンサー

                    自己融着結束テープ ふしぎテープ用ディスペンサー

                      水溶性フライングスプライステープ 906/906JB

                      水溶性フライングスプライステープ 906/906JB

                        水溶性片面テープ 902

                        水溶性片面テープ 902

                          メーカー マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック トラスコ中山 テサ マクセルスリオンテック スリーエムジャパン 積水化学工業 伸和 スリーエムジャパン トラスコ中山 スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                          通常価格 87,382円 71,026円 1,538円 1,145円 207,272円 19,128円 282円 386円 1,982円 320円 1,948円 4,134円
                          通常出荷日 4日目   4日目   1日目   5日目   4日目   6日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   5日目~   7日目  
                          テープ幅(mm) 19 - - 38 50 - - - - - - -
                          テープ長さ(m) 50 50 50 7.5 50 - - - 55 - 33 55
                          テープ厚(mm) 0.21 0.17 0.175 0.8 0.055 - - - - - 0.075 0.1
                          クリア系 クリア系 ホワイト系 ブラック系 クリア系 - - - - レッド系 - ホワイト系
                          基材 ポリエステル系 ポリエステル系 ポリプロピレン系 ポリエステル系 ポリエステル系 - - - - ポリプロピレン系 - -

                          No.9111 フィラメンテープのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 引張強さは、布テープと比較して約どのくらい強度があるのですか?
                          A
                          約7倍御座います。

                          仮止めテープ・結束テープ・フィラメントテープカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました