(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:9110-19-50-PACK
No.9110 フィラメンテープ【60個入り】 NO.9110 フィラメンテープ

No.9110 フィラメンテープ 9110-19-50-PACK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
73,200円
税込単価
80,520円

ガラス・ポリエステル糸を縦方向に配して引っ張り強さを向上したテープ。【特長】・...

詳細情報を確認する

型番

9110-19-50-PACK 解除

Loading...

9110-19-50-PACK の仕様・寸法情報

商品情報

家電の部品仮固定やコイルの端末止めなどに使えるテープ

縦方向にガラス糸、樹脂糸を配して強靭な基材を実現。引張強さは696N/10mm。

縦方向にガラス糸、樹脂糸を配して強靭な基材を実現。引張強さは696N/10mm。

テープ構造 テープ厚:0.190mm。 ポリエステル(19μm)、ゴム系粘着剤、ガラス系、ゴム系粘着剤の四層構造。

テープ構造 テープ厚:0.190mm。
ポリエステルフィルム(19μm)、ゴム系粘着剤、ガラス系、ゴム系粘着剤の四層構造。

フィラメンテープの性能

テープ性能
測定項目単位測定値
粘着力N/10mm3.90
タックボールNo.14
保持力落下 分500
引張り強さN/10mm696
伸び6

※測定方法:スリオンテック法による。
※保持力:40℃、9.8N。

主な注意事項

  • テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
  • 十分な粘着力を得るために、テープを貼った後はよく圧着してください。
  • テープの保存に際しては、直射日光、暖房機器などの熱源を避け、涼しい所に保管してください。
  • 電気絶縁用以外のテープは、電気絶縁用としてご使用にならないでください。
  • 糊残りや変色、塗装剥れを起こすことがありますので、テープを家具、壁、ガラス、塩ビ製品、車のボディーなどに直接貼らないでください。
  • 皮膚接着用以外のテープは、かぶれや糊残りを起こすことがありますので、直接皮膚には貼らないでください。
  • 貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合がありますので、大切なものへ貼る時には、一度確認の上ご使用ください。
  • 記載されている数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。
  • 使用の際には、お客さまの用途に合っているか、ご確認をお願いします。
  • 使用した結果により発生した損害に対しては責任を負いかねますので、十分確認の上ご使用ください。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9110-19-50-PACK

19

1パック

60個入り

73,200( 80,520円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ガラス・ポリエステル糸を縦方向に配して引っ張り強さを向上したテープ。
【特長】
・縦方向にガラス糸、樹脂糸を配して強靭な基材を実現。
・引張強さ:696N/10mm
【用途】
・家電の部品仮固定に。
・結束用・鉄板コイル端末止め用。

9110-19-50-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

No.9110 フィラメンテープの型番9110-19-50-PACKのページです。
型番9110-19-50-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.9110 フィラメンテープ

No.9110 フィラメンテープ

    No.6201 フィルムテープ

    No.6201 フィルムテープ

      バッグシーリングテープ No430

      バッグシーリングテープ No430

        テサテープ ストラッピングテープ クリーム色

        テサテープ ストラッピングテープ クリーム色

          フィラメンテープ AH-9510

          フィラメンテープ AH-9510

            No.642K スプライシングテープ

            No.642K スプライシングテープ

              耐候性マジックバンド結束テープ

              耐候性マジックバンド結束テープ

                マジックテープ 糊付

                マジックテープ 糊付

                  マジックテープ 縫製用

                  マジックテープ 縫製用

                    NO.9510 フィラメンテープ

                    NO.9510 フィラメンテープ

                      3M 水溶性片面テープ R3127 36mm幅x55M R3127W 36X55

                      3M 水溶性片面テープ R3127 36mm幅x55M R3127W 36X55

                        メーカー マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック ニチバン テサ 日本緑十字社 寺岡製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 マクセルスリオンテック スリーエムジャパン
                        通常価格 73,200円 47,500円 111円 866円 3,984円 30,973円 633円 7,166円 5,792円 1,092円 3,220円
                        通常出荷日 4日目   4日目   1日目   4日目   1日目   10日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   39日目  
                        テープ長さ(m) 50 50 - 55 50 - - - - 50 -
                        テープ厚(mm) 0.19 0.07 - - 0.18 - - - - 0.17 -
                        ホワイト系 ブルー系 - ホワイト系 クリア系 - - - - ホワイト系 -
                        基材 ポリエステル系 ポリエステル系 - ポリプロピレン系 - - - - - ポリエステル系 -
                        粘着剤 ゴム系 ゴム系 - ゴム系 - - - - - ゴム系 -

                        No.9110 フィラメンテープのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q 引張強度はどのくらいですか?
                        A
                        696N/10mmです。
                        Q テープ厚さはどのくらいですか?
                        A
                        0.19mmとなります。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        9110-25-50-PACK
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        テープ幅
                        (mm)

                        96,436円

                        ( 106,080円 )

                        60個入り

                        1パック あり

                        4日目

                        25

                        仮止めテープ・結束テープ・フィラメントテープカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました