(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3375-100-25-PACK
No.3375 布テープ【18~60個入り】 NO.3375 ヌノテープ

No.3375 布テープ 3375-100-25-PACK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,136円
税込単価
13,350円

重ね貼りができ、油性ペンで字が書ける布テープ。【特長】・手切れ性良好、巻戻し作...

詳細情報を確認する

型番

3375-100-25-PACK 解除

Loading...

3375-100-25-PACK の仕様・寸法情報

商品情報

重ね貼りができ、油性ペンで字が書ける布テープ

布テープの外観

布テープの外観

布テープの構造

布テープの構造(テープ厚:0.26mm)

テープ性能
測定項目単位測定値
粘着力N/10mm3.53
タックボールNo.24
保持力落下分7
  • ※ 測定方法:スリオンテック法による。
  • ※ 保持力:40℃、9.8N

使用上のご注意

  • テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
  • 十分な粘着力を得るために、テープを貼った後はよく圧着してください。
  • テープの保存に際しては、直射日光、暖房機器などの熱源を避け、涼しい所に保管してください。
  • 電気絶縁用以外のテープは、電気絶縁用としてご使用にならないでください。
  • 糊残りや変色、塗装剥れを起こすことがありますので、テープを家具、壁、ガラス、塩ビ製品、車のボディーなどに直接貼らないでください。
  • 皮膚接着用以外のテープは、かぶれや糊残りを起こすことがありますので、直接皮膚には貼らないでください。
  • 貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合がありますので、大切なものへ貼る時には、一度確認の上ご使用ください。
  • 記載されている数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。
  • 製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
  • ご使用の際には、お客様の用途に合っているか、ご確認をお願いします。
  • 使用した結果により発生した損害に対しては責任を負いかねますので、十分確認の上ご使用ください。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3375-100-25-PACK

100

1パック

18個入り

12,136( 13,350円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

重ね貼りができ、油性ペンで字が書ける布テープ。
【特長】
・手切れ性良好、巻戻し作業性良好。
【用途】
・段ボール梱包など一般梱包用と補修用。

Loading...

3375-100-25-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

No.3375 布テープの型番3375-100-25-PACKのページです。
型番3375-100-25-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.3375 布テープ

No.3375 布テープ

    No.3450 布テープ

    No.3450 布テープ

      No.3356 布テープ

      No.3356 布テープ

        No.3310 布テープ

        No.3310 布テープ

          No.3420 樹脂クロステープ

          No.3420 樹脂クロステープ

            No.3437 布テープ

            No.3437 布テープ

              スリオン 布粘着テープ

              スリオン 布粘着テープ

                No.3439 布テープ

                No.3439 布テープ

                  布テープ No.600

                  布テープ No.600

                    No.140A 養生布テープ

                    No.140A 養生布テープ

                      布テープ(重梱包用)

                      布テープ(重梱包用)

                        ライトオリーブテープ No.150 布粘着テープ

                        ライトオリーブテープ No.150 布粘着テープ

                          2インチ紙管布粘着テープ(軽量物梱包用・50m巻)

                          2インチ紙管布粘着テープ(軽量物梱包用・50m巻)

                            メーカー マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック 積水化学工業 寺岡製作所 ミスミ 寺岡製作所 トラスコ中山
                            通常価格 7,688円 16,157円 10,285円 10,392円 21,300円 424円 200円 7,628円 298円 280円 10,830円 410円 764円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            ダンボール色 / イエロー - ダンボール色 / イエロー ダンボール色 / イエロー ダンボール色 / トラ(イエロー/ブラック) ダンボール色 ダンボール色 ダンボール色 / イエロー - グリーン・ライトグリーン ブラウン - -
                            テープ長さ(m) 25 50 25 25 50 25 25 25 25 25 25 25 50
                            テープ厚(mm) 0.26 0.14 0.22 0.32 0.16 0.24 0.24 0.21 0.31 0.28 0.3 0.26 0.26
                            基材 布(ラミネート有) 布(ラミネート有) 布(ラミネート有) 布(ラミネート有) 布(合繊) 布(ラミネート有) 布(ラミネート有) 布(ラミネート有) - - - - 布(ラミネート有)
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 アクリル系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - - - - ゴム系

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3375-25-25-PACK
                            3375-38-25-PACK
                            3375-50-25-PACK
                            3375-60-25-PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)

                            10,114円

                            ( 11,125円 )

                            60個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            25

                            7,688円

                            ( 8,457円 )

                            30個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            38

                            10,114円

                            ( 11,125円 )

                            30個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            50

                            12,136円

                            ( 13,350円 )

                            30個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            60

                            布テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました