(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

No.3349 布テープ【30個入り】

No.3349 布テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,642円
税込単価
13,906円

厚手、強粘着の布テープです。【特長】・厚手(0.36mm)。・強粘着(保持力:...

詳細情報を確認する

型番

3349-50-25-PACK 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

No.3349 布テープの仕様

No.3349布テープ:関連画像

No.3349 布テープの外観

No.3349布テープ:関連画像

No.3349 布テープの構造

  • 長さ:25m
  • 幅:50mm
  • テープ厚:0.36mm
  • 紙管色:赤
テープ性能
測定項目 単位 測定値
粘着力 N/10mm 4.70
タック ボールNo. 27
保持力 落下 分 5
  • ※ 測定方法:スリオンテック法による。
  • ※ 保持力:40℃、9.8N

使用上のご注意

  • テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
  • 十分な粘着力を得るために、テープを貼った後はよく圧着してください。
  • テープの保存に際しては、直射日光、暖房機器などの熱源を避け、涼しい所に保管してください。
  • 電気絶縁用以外のテープは、電気絶縁用としてご使用にならないでください。
  • 糊残りや変色、塗装剥れを起こすことがありますので、テープを家具、壁、ガラス、塩ビ製品、車のボディーなどに直接貼らないでください。
  • 皮膚接着用以外のテープは、かぶれや糊残りを起こすことがありますので、直接皮膚には貼らないでください。
  • 貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合がありますので、大切なものへ貼る時には、一度確認の上ご使用ください。
  • 記載されている数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。
  • 製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
  • ご使用の際には、お客様の用途に合っているか、ご確認をお願いします。
  • 使用した結果により発生した損害に対しては責任を負いかねますので、十分確認の上ご使用ください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3349-50-25-PACK

1パック

30個入り

12,642( 13,906円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

厚手、強粘着の布テープです。
【特長】
・厚手(0.36mm)。
・強粘着(保持力:9.8N 40℃において)。
・多目的に使えますが、特に重量物の梱包や結束などに最適です。
・手で簡単に切れます。
・重ね貼り可能です。
・油性ペンで文字などを記入できます。

3349-50-25-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

No.3349 布テープの型番3349-50-25-PACKのページです。
型番3349-50-25-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.3349 布テープ

No.3349 布テープ

    包装用布粘着テープ No.357

    包装用布粘着テープ No.357

      布粘着テープ(重量物梱包用)

      布粘着テープ(重量物梱包用)

        No.6000N 包装用布粘着テープ

        No.6000N 包装用布粘着テープ

          No.6200 包装用布粘着テープ

          No.6200 包装用布粘着テープ

            スリオン 布粘着テープ ダンボール/ベージュ

            スリオン 布粘着テープ ダンボール/ベージュ

              ニトムズ 布粘着75025

              ニトムズ 布粘着75025

                布粘着テープ(軽量物梱包用)

                布粘着テープ(軽量物梱包用)

                  No.3356 布テープ

                  No.3356 布テープ

                    No.6800 吹付塗装用 布粘着テープ

                    No.6800 吹付塗装用 布粘着テープ

                      スリオン 布粘着テープ50mm

                      スリオン 布粘着テープ50mm

                        No.6708 吹付塗装用 布粘着テープ

                        No.6708 吹付塗装用 布粘着テープ

                          布粘着テープ 50mm×25m

                          布粘着テープ 50mm×25m

                            メーカー マクセルスリオンテック リンレイテープ トラスコ中山 カモ井加工紙 カモ井加工紙 マクセルスリオンテック nitoms トラスコ中山 マクセルスリオンテック カモ井加工紙 マクセルスリオンテック カモ井加工紙 エスコ
                            通常価格 12,642円 392円 384円 31,271円 20,407円 359円 234円 397円 10,285円 18,890円 371円 23,664円 543円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   4日目   1日目~   5日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能
                            ダンボール色 / イエロー ブラウン ダンボール色 ブラウン ブラウン - - ダンボール色 ダンボール色 / イエロー グリーン・ライトグリーン ダンボール色 グリーン・ライトグリーン -
                            テープ幅(mm) 50 50 - - 50 - 25 50 50 - 50 - 50
                            テープ長さ(m) 25 25 25 25 25 - 25 25 25 25 25 25 25
                            テープ厚(mm) 0.36 0.23 0.32 0.33 0.21 - 0.33 0.26 0.22 0.29 0.21 0.27 0.22
                            基材 布(ラミネート有) - 布(ラミネート有) 布(スフ) 布(スフ) 布(ラミネート有) 布(スフ) 布(ラミネート有) 布(ラミネート有) 布(スフ) 布(ラミネート有) 布(スフ) -

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 養生用として使用できますか?
                            A
                            粘着力が強く、糊残りが多いので養生用には向きません。
                            Q テープ1個当たりの質量と1ケースの寸法と質量を教えてください。
                            A
                            いずれも予告なく変更される可能性があり、目安となりますが、テープ1個(1巻)当たりの質量は573g、ケースの寸法はW290×D430×H280mm、1ケース当たりの質量は17,840gです。

                            布テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました