(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3310-100-25-PACK
No.3310 布テープ【18~60個入り】 NO.3310 ヌノテープ

No.3310 布テープ 3310-100-25-PACK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
16,406円
税込単価
18,047円

基材強度が強い厚手の布テープ。【特長】・強粘着から一般用、カラーまで。・軽い巻...

詳細情報を確認する

型番

3310-100-25-PACK 解除

Loading...

3310-100-25-PACK の仕様・寸法情報

商品情報

No.3310 布テープの仕様

No.3310布テープ:関連画像

No.3310 布テープの外観

No.3310布テープ:関連画像

No.3310 布テープの構造

  • 長さ:25m
  • 幅:25、38、50、75、100mm
  • テープ厚:0.32mm
  • 紙管色:赤
テープ性能
測定項目 単位 測定値
粘着力 N/10mm 3.33
タック ボールNo. 28
保持力 落下 分 10
  • ※ 測定方法:スリオンテック法による。
  • ※ 保持力:40℃、9.8N

使用上のご注意

  • テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
  • 十分な粘着力を得るために、テープを貼った後はよく圧着してください。
  • テープの保存に際しては、直射日光、暖房機器などの熱源を避け、涼しい所に保管してください。
  • 電気絶縁用以外のテープは、電気絶縁用としてご使用にならないでください。
  • 糊残りや変色、塗装剥れを起こすことがありますので、テープを家具、壁、ガラス、塩ビ製品、車のボディーなどに直接貼らないでください。
  • 皮膚接着用以外のテープは、かぶれや糊残りを起こすことがありますので、直接皮膚には貼らないでください。
  • 貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合がありますので、大切なものへ貼る時には、一度確認の上ご使用ください。
  • 記載されている数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。
  • 製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
  • ご使用の際には、お客様の用途に合っているか、ご確認をお願いします。
  • 使用した結果により発生した損害に対しては責任を負いかねますので、十分確認の上ご使用ください。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3310-100-25-PACK

100

1パック

18個入り

16,406( 18,047円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

基材強度が強い厚手の布テープ。
【特長】
・強粘着から一般用、カラーまで。
・軽い巻き戻し、しなやかな手切れで良好な作業性を約束するテープ。
・作業性、防湿性良好
・剥離紙管なので、テープが最後まで無駄なく使用でき、ゴミの量が削減できる。
・グリーンマーク表示製品。紙管の原料に古紙を90%以上使用。
【用途】
・重梱包用、ダンボール封かん。

Loading...

3310-100-25-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

No.3310 布テープの型番3310-100-25-PACKのページです。
型番3310-100-25-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.3310 布テープ

No.3310 布テープ

    No.3420 樹脂クロステープ

    No.3420 樹脂クロステープ

      No.3450 布テープ

      No.3450 布テープ

        No.3437 布テープ

        No.3437 布テープ

          No.3439 布テープ

          No.3439 布テープ

            No.3356 布テープ

            No.3356 布テープ

              No.3375 布テープ

              No.3375 布テープ

                スリオン 布粘着テープ

                スリオン 布粘着テープ

                  No.140A 養生布テープ

                  No.140A 養生布テープ

                    ライトオリーブテープ No.150 布粘着テープ

                    ライトオリーブテープ No.150 布粘着テープ

                      布粘着テープ(軽量物梱包用)

                      布粘着テープ(軽量物梱包用)

                        日東 布粘着テープ NO750 60mmX25m

                        日東 布粘着テープ NO750 60mmX25m

                          布テープ(重梱包用)

                          布テープ(重梱包用)

                            メーカー マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック 寺岡製作所 寺岡製作所 トラスコ中山 日東電工 ミスミ
                            通常価格 10,392円 21,300円 16,157円 424円 7,628円 10,285円 7,688円 200円 280円 410円 397円 719円 10,830円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            ダンボール色 / イエロー ダンボール色 / トラ(イエロー/ブラック) - ダンボール色 ダンボール色 / イエロー ダンボール色 / イエロー ダンボール色 / イエロー ダンボール色 グリーン・ライトグリーン - ダンボール色 - ブラウン
                            テープ長さ(m) 25 50 50 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
                            テープ厚(mm) 0.32 0.16 0.14 0.24 0.21 0.22 0.26 0.24 0.28 0.26 0.26 0.33 0.3
                            基材 布(ラミネート有) 布(合繊) 布(ラミネート有) 布(ラミネート有) 布(ラミネート有) 布(ラミネート有) 布(ラミネート有) 布(ラミネート有) - - 布(ラミネート有) - -
                            粘着剤 ゴム系 アクリル系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - - ゴム系 - -

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 養生用には使用出来ますか?
                            A
                            養生用で使用しますと、糊残しますので使用しないで下さい。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3310-25-25-PACK
                            3310-38-25-PACK
                            3310-50-25-PACK
                            3310-75-25-PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)

                            13,671円

                            ( 15,038円 )

                            60個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            25

                            10,392円

                            ( 11,431円 )

                            30個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            38

                            13,671円

                            ( 15,038円 )

                            30個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            50

                            16,406円

                            ( 18,047円 )

                            24個入り

                            1パック あり

                            12日目

                            75

                            布テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました