(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニューリブリードマット(玄関用吸水マット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニューリブリードマット(玄関用吸水マット)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,308円 ~ 28,228円
税込価格
11,339円 ~ 31,051円

長さの違う独自構造のパイル糸を組み合わせ、有機的なパターンを醸しだすマット。靴...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    玄関マット
  • 形状:
    シートタイプ
  • 色:
    ブラウン
  • 厚み(mm):
    約9.4(ハイルーブ7.0、ロールーブ4.0、ベース2.4)
  • 質量:
    1m2に付約4.4kg
  • 材質:
    表面:ナイロン(やさ芯構造糸、原着B.C.F.ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

靴底の汚れと一緒に水分も取り、フロアをきれいに保つ、ニューリブリードマット

商品参考図

商品参考図

使用例

使用例

表面形状

表面形状

規格色:ブラウン

規格色:ブラウン

製品仕様

断面形状

断面形状

品番規格サイズ
MR-049-340600×900mm
MR-049-352900×1500mm
MR-049-356900×1800mm
  • 材質:表面/ナイロン(さや芯構造系、原着B.C.F.ナイロン)、裏面/軟質塩化ビニール
  • 規格色:ブラウン
  • 厚さ:約9.4mm(ハイループ7.0mm、ローループ4.0mm、ベース2.4mm)
  • 重量:1m2に付約4.4kg
  • 2重マットふち対応
  • 防炎
商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600
900
4904771106588
782-4637

1個

10,308( 11,339円 )

2日目

900
1500
4904771106595
782-4645

1個

23,957( 26,353円 )

2日目

900
1800
4904771106601
782-4653

1個

28,228( 31,051円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

長さの違う独自構造のパイル糸を組み合わせ、有機的なパターンを醸しだすマット。
靴底の汚れと一緒に水分も取り、フロアをきれいに保ちます。
【特長】
・独自の「さや芯構造」でへたらないパイル糸。
・芯繊維に超極太のモノフィラメントを用いた、さや芯構造のパイル糸により、水を含んだ状態でもへたらない超反発弾性とブラッシング性があります。
・凹凸に直立したループパイル形状による優れたクッション性と耐久性で、踏まれても元の状態にほぼ復元します。
・変色しにくい原着ナイロン使用。
・原着B.C.F.ナイロンの混繊色タイプを使用により、耐光・耐薬品性に優れ、屋外での長時間使用にも耐えます。
【用途】
・玄関・通路・手洗い場・浴室の出入り口などに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニューリブリードマット(玄関用吸水マット)

ニューリブリードマット(玄関用吸水マット)

    テラモト ゴムチップランナー2 5mm厚 茶 1m×10m

    テラモト ゴムチップランナー2 5mm厚 茶 1m×10m

      テラモト ゴムチップランナー2 10mm厚 茶 1m×10m

      テラモト ゴムチップランナー2 10mm厚 茶 1m×10m

        アズワン トリプルシート

        アズワン トリプルシート

          テラモト ゴムチップランナー2 10mm コルク 1m×10m

          テラモト ゴムチップランナー2 10mm コルク 1m×10m

            テラモト ゴムチップランナー2 5mm コルク 1m×10m

            テラモト ゴムチップランナー2 5mm コルク 1m×10m

              ニュー吸水マット(裏地付)

              ニュー吸水マット(裏地付)

                テラモト ケミタングル ハード 灰 1200×1800

                テラモト ケミタングル ハード 灰 1200×1800

                  メーカー テラモト テラモト テラモト アズワン テラモト テラモト 山崎産業 テラモト
                  通常価格 10,308円 107,875円 208,867円 66,004円 208,867円 107,875円 9,224円 77,472円
                  通常出荷日 2日目   2日目   2日目   26日目   2日目   2日目   1日目   7日目  
                  商品タイプ 玄関マット - - カーペット - - 吸油・吸水マット -
                  形状 シートタイプ - - ロールタイプ - - シートタイプ -
                  ブラウン - - - - - - -
                  厚み(mm) 約9.4(ハイルーブ7.0、ロールーブ4.0、ベース2.4) - - - - - - -
                  質量 1m2に付約4.4kg - - - - - - -

                  ニューリブリードマット(玄関用吸水マット)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました