(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニューパワーセル(屋内用除塵マット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニューパワーセル(屋内用除塵マット)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,792円 ~ 32,129円
税込価格
9,671円 ~ 35,342円

除塵用繊維フロアマット。【特長】・高級感を醸し出すパイルに優れた耐久性・除塵性...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    玄関マット
  • 形状:
    シートタイプ
  • 厚み(mm):
    7.0(パイル5.0・ベース2.0)
  • 質量:
    1m2に付約3.8kg
  • 材質:
    表面:ナイロン(原着B.C.F.ナイロン、他)、裏面:軟質塩化ビニール

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

色あせしにくく、ヘタリにくい、ニューパワーセル

使用例

使用例

表面形状

表面形状

商品特長

商品特長

規格色:グリーン

規格色:グリーン

規格色:レッド

規格色:レッド

規格色:ブラウン

規格色:ブラウン

製品仕様

断面形状

断面形状

品番規格サイズ
MR-044-740600×900mm
MR-044-746900×1500mm
MR-044-748900×1800mm
  • 材質:表面/ナイロン(原着B.C.F.ナイロン、他)、裏面/軟質塩化ビニール
  • 規格色:グリーン、レッド、ブラウン
  • 厚さ:約7.0mm(パイル5.0mm、ベース2.0mm)
  • 重量:1m2に付約3.8kg
  • 2重マットふち対応
  • 防炎
  • 色あせしにくく、ヘタリにくい。
  • 優れた除塵性能:クリンプ(ちぢれ)状のパイル糸を使用することで、靴底のブラッシング性はもちろんのこと、ヘタリにくく、クッション性、耐摩耗性などの特性をより一層向上。
  • 強靭なパイルとクッション性:ニューパワーセルのパイル糸に使用の繊維は、一般敷物のパイル糸に比べ、約3~4倍の太さがあり、腰が強く強靭な原着B.C.F.ナイロンを使用。また、パイルはタテ・ヨコのバランスが良く豊かなクッション性で、じゅうたんを思わせるソフトな踏み心地。
  • イヤな静電気の発生を抑えます:パイルに導電繊維を混入させることにより、帯電性が少なく、不快な静電気の発生を充分に抑える。
  • お手入れカンタン:マット表面に付着した砂やゴミは掃除機などで簡単に取り除くことができる。また、色落ち、色褪せがしにくいため、繊維についた汚れはデッキブラシを使った水洗いが可能。(汚れのひどい場合は中性洗剤を併用してください)。洗浄後は適当な場所で陰干しするだけで、水はけが良く水切りも速やかにできる。
商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
レッド
600
900
4904771100371
782-4556

1個

8,792( 9,671円 )

2日目

ブラウン
600
900
4904771100425
782-4564

1個

8,792( 9,671円 )

4日目

グリーン
900
1500
4904771100333
782-4572

1個

27,208( 29,929円 )

2日目

レッド
900
1500
4904771100388
782-4581

1個

24,916( 27,408円 )

2日目

グリーン
900
1800
4904771100340
782-4602

1個

25,916( 28,508円 )

2日目

レッド
900
1800
4904771100395
782-4611

1個

32,129( 35,342円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

除塵用繊維フロアマット。
【特長】
・高級感を醸し出すパイルに優れた耐久性・除塵性能を兼ね備えたロングセラーを続けるエントランスマットです。
・優れた除塵性能。
・強靭なパイルとクッション性。
・静電気の発生を抑制。
・お手入れカンタン。
・マット表面に付着した砂やゴミは掃除機などで簡単に取り除くことができます。
【用途】
・店舗用玄関マット、オフィスビル、学校の昇降口の除塵マットとして。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニューパワーセル(屋内用除塵マット)

ニューパワーセル(屋内用除塵マット)

    ニューパワーセル(R)

    ニューパワーセル(R)

      テラモト ニューパワーセル グリーン

      テラモト ニューパワーセル グリーン

        テラモト 筋入ゴム 3mm厚 灰 1m×20m

        テラモト 筋入ゴム 3mm厚 灰 1m×20m

          テラモト 筋入ゴム 5mm厚 灰 1.2m×20m

          テラモト 筋入ゴム 5mm厚 灰 1.2m×20m

            テラモト 筋入ゴム 5mm厚 灰 1m×20m

            テラモト 筋入ゴム 5mm厚 灰 1m×20m

              テラモト ビニール長マットB山緑

              テラモト ビニール長マットB山緑

                テラモト ビニール長マットピラミッド白

                テラモト ビニール長マットピラミッド白

                  テラモト スーパーダスピット 灰 7mm厚

                  テラモト スーパーダスピット 灰 7mm厚

                    テラモト ビニール長マットピラミッド灰

                    テラモト ビニール長マットピラミッド灰

                      コンドル ハイクッションマット♯6

                      コンドル ハイクッションマット♯6

                        メーカー テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト 山崎産業
                        通常価格 8,792円 9,707円 9,707円 82,283円 215,042円 169,804円 28,427円 34,031円 109,621円 34,031円 4,166円
                        通常出荷日 2日目~   2日目   2日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   2日目   4日目   6日目  
                        商品タイプ 玄関マット 通路用マット - - - - - - - - -
                        形状 シートタイプ シートタイプ - - - - - - - - -
                        厚み(mm) 7.0(パイル5.0・ベース2.0) 7 - - - - - - - - -
                        質量 1m2に付約3.8kg - - - - - - - - - -
                        材質 表面:ナイロン(原着B.C.F.ナイロン、他)、裏面:軟質塩化ビニール - - - - - - - - - -

                        ニューパワーセル(屋内用除塵マット)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q マットの厚さはどのくらいありますか。
                        A
                        パイル(繊維面)が約5mm、ベース(裏地)が約2mmで合計約7mmとなります。

                        屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました