(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネオレインマット(玄関用吸水マット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ネオレインマット(玄関用吸水マット)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,107円 ~ 29,067円
税込価格
11,118円 ~ 31,974円

吸水用繊維フロアマット。【特長】・驚異の吸水力と高い速乾性能を兼ね備えた次世代...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    玄関マット
  • 形状:
    シートタイプ
  • 厚み(mm):
    約9.0(パイル7.0・ベース2.0)
  • 質量:
    1m2に付約3.9kg
  • 材質:
    表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ソフトな踏み心地に加え、強力な吸水力と除塵力で足元の汚れをしっかり落とす、ネオレインマット

商品参考図

商品参考図

使用例

使用例

表面形状

表面形状

規格色:ブラウン

規格色:ブラウン

規格色:グレー

規格色:グレー

製品仕様

断面形状

断面形状

品番規格サイズ
MR-031-040600×900mm
MR-031-046900×1500mm
MR-031-048900×1800mm
  • 材質:表面/ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)、裏面/軟質塩化ビニール
  • 規格色:ブラウン、グレー
  • 厚さ:約9.0mm(パイル7.0mm、ベース2.0mm)
  • 重量:1m2に付約3.9kg
  • 2重マットふち対応
  • 防炎
商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラウン
600
900
4904771107721
782-4289

1個

10,107( 11,118円 )

8日目

グレー
600
900
4904771107738
782-4297

1個

10,107( 11,118円 )

8日目

ブラウン
900
1500
4904771107745
782-4301

1個

23,800( 26,180円 )

8日目

グレー
900
1500
4904771107752
782-4319

1個

23,800( 26,180円 )

8日目

ブラウン
900
1800
4904771107769
782-4327

1個

29,067( 31,974円 )

8日目

グレー
900
1800
4904771107776
782-4335

1個

29,067( 31,974円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

吸水用繊維フロアマット。
【特長】
・驚異の吸水力と高い速乾性能を兼ね備えた次世代吸水マット。
・雨天時のスリップ事故対策に最適です。
・極細繊維による毛細管現象により、速やかに水分を吸い取り、1m2あたり約4.7lの吸水力を発揮します。
・24時間後の1m2あたりの保水率はわずか約1.4%で水はけが良く、優れた速乾性能と相まって雨天時のエントランスを外適に保ちます。
・ひとの往来が多い施設にも最適な吸水マット。
・ソフトな踏み心地に加え、強力な吸水力と除塵力で足元の汚れをしっかり落とす。
・軽量で、運ぶのも広げるのも簡単。
・突然な雨などにも素早く対応できる。ランナータイプのため通路などにもおすすめ。
【用途】
・玄関・通路・手洗い場・トイレや浴室の出入り口などに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネオレインマット(玄関用吸水マット)

ネオレインマット(玄関用吸水マット)

    ニューパワーセル(R)

    ニューパワーセル(R)

      テラモト ニューパワーセル グリーン

      テラモト ニューパワーセル グリーン

        テラモト スーパーダスピット 灰 7mm厚

        テラモト スーパーダスピット 灰 7mm厚

          3M™ 水・油とりマット(シートタイプ)

          3M™ 水・油とりマット(シートタイプ)

            コンドル ハイクッションマット♯6

            コンドル ハイクッションマット♯6

              玄関マット アーバンライン

              玄関マット アーバンライン

                ライトリードマット(グレー・グリーン)

                ライトリードマット(グレー・グリーン)

                  メーカー テラモト テラモト テラモト テラモト スリーエムジャパン 山崎産業 テラモト テラモト
                  通常価格 10,107円 9,707円 9,707円 109,621円 3,813円 4,166円 9,800円 10,692円
                  通常出荷日 8日目   2日目   2日目   2日目   1日目   6日目   2日目~   2日目~  
                  商品タイプ 玄関マット 通路用マット - - 吸油・吸水マット - 玄関マット 玄関マット
                  形状 シートタイプ シートタイプ - - シートタイプ - シートタイプ シートタイプ
                  厚み(mm) 約9.0(パイル7.0・ベース2.0) 7 - - - - 約10.0(パイル8.0・ベース2.0) 約8.6(パイル6.0・ベース2.6)
                  質量 1m2に付約3.9kg - - - - - 1m2に付約3.9kg 1m2に付約4.2kg
                  材質 表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール - - - - - 表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール 表面:ナイロン100%(さや芯構造糸、原着B.C.F.ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール

                  ネオレインマット(玄関用吸水マット)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q マットの厚さはどのくらいありますか。
                  A
                  パイル(繊維面)が約7mm、ベース(裏地)が約2mmで合計約9mmとなります。

                  屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました