(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ライトリードマット(グレー・グリーン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ライトリードマット(グレー・グリーン)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,692円 ~ 24,097円
税込価格
11,761円 ~ 26,507円

除塵用繊維フロアマット。【特長】・繊維のブラッシング効果を高める独自構造糸のカ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    玄関マット
  • 形状:
    シートタイプ
  • 厚み(mm):
    約8.6(パイル6.0・ベース2.6)
  • 質量:
    1m2に付約4.2kg
  • 材質:
    表面:ナイロン100%(さや芯構造糸、原着B.C.F.ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

独自構造系のカットパイルで汚れを落とす、ライトリードマット

商品参考図

商品参考図

表面形状

表面形状

規格色:グリーン

規格色:グリーン

規格色:グレー

規格色:グレー

製品仕様

断面形状

断面形状

品番規格サイズ
MR-023-040600×900mm
MR-023-046900×1500mm
MR-023-048900×1800mm
  • 材質:表面/ナイロン100%(さや芯構造系、原着B.C.Fナイロン)、裏面/軟質塩化ビニール
  • 規格色:グリーン、グレー
  • 厚さ:約8.6mm(パイル6.0mm、ベース2.6mm)
  • 重量:1m2に付約4.2kg
  • 2重マットふち対応
  • 防炎
商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グリーン
600
900
4904771645315
782-4076

1個

10,692( 11,761円 )

2日目

グレー
600
900
4904771645353
782-4084

1個

10,692( 11,761円 )

5日目

グリーン
900
1500
4904771645414
782-4092

1個

20,230( 22,253円 )

2日目

グレー
900
1500
4904771645452
782-4106

1個

20,230( 22,253円 )

2日目

グリーン
900
1800
4904771645513
782-4114

1個

24,097( 26,507円 )

2日目

グレー
900
1800
4904771645551
782-4122

1個

24,097( 26,507円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

除塵用繊維フロアマット。
【特長】
・繊維のブラッシング効果を高める独自構造糸のカットパイルで、靴底の汚れを落とします。
【用途】
・店舗用玄関マット、オフィスビルの除塵マットとして。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ライトリードマット(グレー・グリーン)

ライトリードマット(グレー・グリーン)

    エコフロアーマット(除塵・玄関マット)

    エコフロアーマット(除塵・玄関マット)

      ミヅシマ ビニール長マット ピラミッド 910mmX20M ホワイト

      ミヅシマ ビニール長マット ピラミッド 910mmX20M ホワイト

        疲労軽減マット 600×900×13

        疲労軽減マット 600×900×13

          コンドル ハイクッションマット♯6

          コンドル ハイクッションマット♯6

            ニューパワーセル(R)

            ニューパワーセル(R)

              テラモト ダイヤマットAL 茶 92cm×10m

              テラモト ダイヤマットAL 茶 92cm×10m

                ニューリブリードマット(玄関用吸水マット)

                ニューリブリードマット(玄関用吸水マット)

                  カーペットマット4000

                  カーペットマット4000

                    メーカー テラモト テラモト ミヅシマ工業 アズワン 山崎産業 テラモト テラモト テラモト アズワン
                    通常価格 10,692円 15,562円 37,677円 44,214円 4,166円 9,707円 41,260円 10,308円 8,690円
                    通常出荷日 2日目~   2日目   4日目   1日目   6日目   2日目   4日目   2日目   1日目  
                    商品タイプ 玄関マット 玄関マット 通路用マット 疲労軽減マット - 通路用マット - 玄関マット カーペット
                    形状 シートタイプ シートタイプ ロールタイプ シートタイプ - シートタイプ - シートタイプ シートタイプ
                    厚み(mm) 約8.6(パイル6.0・ベース2.6) 約8.0(パイル6.0・ベース2.0) - - - 7 - 約9.4(ハイルーブ7.0、ロールーブ4.0、ベース2.4) -
                    質量 1m2に付約4.2kg 1m2に付約3.7kg - - - - - 1m2に付約4.4kg -
                    材質 表面:ナイロン100%(さや芯構造糸、原着B.C.F.ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール 表面:ポリエステル100%(原着ポリエステル、再生PET60%)、裏面:軟質塩化ビニール - - - - - 表面:ナイロン(やさ芯構造糸、原着B.C.F.ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール -

                    ライトリードマット(グレー・グリーン)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q マットの厚さはどのくらいありますか
                    A
                    パイル(繊維面)が約6mm、ベース(裏地)が約2.6mmで合計約8.6mmとなります

                    屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました