(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

No.152A 気密・防水用ブチル片面テープ【16個入り】

No.152A 気密・防水用ブチル片面テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,326円 22,800円
税込単価
26,759円 25,080円

ブチルゴム系粘着剤を割布に厚く塗布した気密防水テープ。【特長】・低温から高温ま...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    20
  • テープ厚(mm):
    0.5
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 単品/パック:
    パック
  • 基材詳細:
    ワリフ強化フィルム
  • 粘着剤詳細:
    ブチルゴム系
  • セパレータ:
  • 手切れ性:

型番

N152A-50-20-0.5-PACK 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

防水性、耐候性に優れたブチルゴム系粘着剤を割布に厚く塗布した粘着テープ

気密住宅向けの粘着テープ。安定した粘着力を持っており、住宅部材として長期的に使用可能。

気密住宅向けの粘着テープ。安定した粘着力を持っており、住宅部材として長期的に使用可能。

気密・防水用ブチル片面テープ No.152Aの構成

セパレータ、ブチルゴム系粘着剤、ワリフ強化フィルムの3層構成。

セパレータ、ブチルゴム系粘着剤、ワリフ強化フィルムの3層構成。

気密・防水用ブチル片面テープ No.152Aの仕様

総厚(mm)0.50
標準長さ(m)20
粘着力(N (gf) /幅25mm)26.25(2676)
取得規格
標準サイズ  幅mm×長さ
50mm×20m 75mm×20m 100mm×20m

上記の数値はJISまたは当社の試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。
当製品を採用されるにあたり、用途・使用条件を十分確認の上、ご使用くださいますようお願いいたします。

有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)

有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)
皮膚腐食性:データなし
皮膚刺激性:長時間皮膚に貼ったままにしておくと、皮膚の弱い人またはアレルギーの人によっては、かぶれる場合があります。
感作性:データなし
急性毒性 (LD50)、亜急性毒性、慢性毒性:データなし
がん原性、生殖毒性、催奇形性、変異原性 (微生物、染色体異常):データなし
その他(水と反応して有毒ガスを発生する等):データなし

注意・禁止事項

取り扱い:重量物であること以外は特に危険性や有害性はありません。
保管:直射日光、高温高湿を避けて保管してください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N152A-50-20-0.5-PACK

1パック

16個入り

24,326円

22,800

( 25,080円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ブチルゴム系粘着剤を割布に厚く塗布した気密防水テープ。
【特長】
・低温から高温まで幅広い温度範囲で安定した粘着力を発揮する。
・住宅部材として長期に使用できる。汎用タイプの気密住宅向け粘着テープ。
・気密・防水性に優れ、耐候性、耐久性に優れる。粗面に対し優れた密着性を発揮する。
・トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどの有害有機溶剤は含まれない。
【用途】
・外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シールに使用。
・透湿防水シート、気密防水シートの継ぎ目シールに使用。
・2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シールに使用。各種防水・防湿処理などに使用。

カタログ

 

N152A-50-20-0.5-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

No.152A 気密・防水用ブチル片面テープの型番N152A-50-20-0.5-PACKのページです。
型番N152A-50-20-0.5-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.152A 気密・防水用ブチル片面テープ

No.152A 気密・防水用ブチル片面テープ

    気密・防水用アクリル片面テープ No.418

    気密・防水用アクリル片面テープ No.418

      No.718 気密・防水用ブチル両面テープ

      No.718 気密・防水用ブチル両面テープ

        全天テープ No.6924(両面粘着タイプ) 防水・気密テープ

        全天テープ No.6924(両面粘着タイプ) 防水・気密テープ

          気密・防水用アクリル両面テープ No.710

          気密・防水用アクリル両面テープ No.710

            防水気密テープ スーパーポリクロス VH-5020

            防水気密テープ スーパーポリクロス VH-5020

              強力防水補修テープ(白ブチル片面粘着) KZ-13

              強力防水補修テープ(白ブチル片面粘着) KZ-13

                気密・防水 粘着テープ エースクロス011黒 片面

                気密・防水 粘着テープ エースクロス011黒 片面

                  アクリル気密防水両面テープ AW-02

                  アクリル気密防水両面テープ AW-02

                    両面スーパーブチルテープ(防水補修用・厚手) No.5933

                    両面スーパーブチルテープ(防水補修用・厚手) No.5933

                      アクリル気密防水テープ AS-02

                      アクリル気密防水テープ AS-02

                        強力防水補修テープ(黒ブチル片面粘着) KZ-14

                        強力防水補修テープ(黒ブチル片面粘着) KZ-14

                          全天テープ No.6922(両面強粘着タイプ) 防水・気密テープ

                          全天テープ No.6922(両面強粘着タイプ) 防水・気密テープ

                            メーカー 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 日東電工 寺岡製作所 共同技研化学 nitoms 光洋化学 オカモト マクセルスリオンテック オカモト nitoms 日東電工
                            通常価格 24,326円 561円 24,103円 16,344円 14,062円 1,101円 540円 623円 860円 2,725円 679円 488円 14,099円
                            通常出荷日 10日目   1日目~   10日目   4日目   10日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   5日目  
                            テープ幅(mm) 50 50 50 - 50 50 50 50 - 50 - 50 -
                            テープ長さ(m) 20 20 - 20 20 20 5 20 20 7 20 5 20
                            テープ厚(mm) 0.5 0.2 - 0.4 0.22 0.2 0.5 0.18 0.195 3 0.16 0.5 0.5
                            粘着剤 ゴム系 アクリル系 ゴム系 - アクリル系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 ゴム系 -
                            単品/パック パック - パック - パック - - - - - - - -

                            No.152A 気密・防水用ブチル片面テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 152A、152Nの違いと教えてください。
                            A
                            152Aは汎用タイプ。152Nは背面に防水剤・接着剤・塗料などが載りやすいタイプです。

                            気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました