(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

表面保護シート No.9470

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

表面保護シート No.9470

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,152円 ~ 13,450円
税込価格
2,367円 ~ 14,795円

表面保護シートは、物の表面を汚れや傷から守る粘着シートです。 【特長】・35m...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

この商品の特長

9470の外観

9470の外観

総厚 : 0.08mm
標準色 : 白
標準長さ : 30m、50m
粘着力 : 3.14N(320gf)/幅25mm
他 : 最大有効幅 : 1,150mm

  • ※ 貼る物や、貼り方・環境によってもかわりますので、選び方や使い方についてはご相談ください。上記の数値はJISまたはメーカーの試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。当製品を採用されるにあたり、用途・使用条件を十分確認の上、ご使用くださいますようお願いいたします。
商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100

36個

2,152( 2,367円 )

20日目

300

2個

8,070( 8,877円 )

20日目

500

2個

13,450( 14,795円 )

20日目

Loading...

詳細情報

基本情報

表面保護シートは、物の表面を汚れや傷から守る粘着シートです。
【特長】
・35mm紙管です。
・色:白
【用途】
・アルミサッシの結束用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

表面保護シート No.9470

表面保護シート No.9470

    表面保護シート No.9492

    表面保護シート No.9492

      表面保護シート No.9493

      表面保護シート No.9493

        キズからまもる 透明保護シート

        キズからまもる 透明保護シート

          表面保護シート No.9491

          表面保護シート No.9491

            ポリエステルフィルム粘着テープ

            ポリエステルフィルム粘着テープ

              水切り用保護材 SPV(R)-CB-800K

              水切り用保護材 SPV(R)-CB-800K

                オーバーラミネートフィルム 07200シリーズ

                オーバーラミネートフィルム 07200シリーズ

                  塗装鋼板用表面保護材SPV-3648F

                  塗装鋼板用表面保護材SPV-3648F

                    オーバーラミネートフィルム

                    オーバーラミネートフィルム

                      意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-364C2Kシリーズ 364C2K

                      意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-364C2Kシリーズ 364C2K

                        プラスチック用表面保護フィルム SPV-Jシリーズ

                        プラスチック用表面保護フィルム SPV-Jシリーズ

                          意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-364シリーズ

                          意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-364シリーズ

                            メーカー 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 スリーエムジャパン 寺岡製作所 中興化成工業 日東電工 アズワン 日東電工 東京硝子器械 日東電工 日東電工 日東電工
                            通常価格 2,152円 2,055円 1,028円 901円 2,055円 1,490円 32,051円 5,072円 10,250円 4,977円 41,944円 40,007円 41,944円
                            通常出荷日 20日目   7日目~   8日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   19日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目  
                            厚み(μm) 80 60 60 210 60 55 65 21 55 210 50 45 -
                            長さ(m) 50 100 100 - 100 33 100 - 100 - 100 200 200
                            ホワイト - - クリア - ブラック ホワイト クリア ホワイト クリア クリア クリア クリア
                            基材 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ウレタン系 ポリエチレン系 ポリエステル系 - ポリ塩化ビニル系 ポリエチレン系 - ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - - アクリル系 ゴム系 - ゴム系 ゴム系 ゴム系

                            表面保護シート No.9470のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました