(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

表面保護シート No.9492

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

表面保護シート No.9492

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,055円
税込単価
2,261円

表面保護シートは、物の表面を汚れや傷から守る粘着シートです。 【特長】・弱粘着...

詳細情報を確認する

型番

N9492-100-100-0.06-CL-PACK 解除

Loading...

この商品の特長

9492の外観 ポリエチレンフィルム アクリル系粘着剤

9492の外観
ポリエチレンフィルム
アクリル系粘着剤

総厚 : 0.06mm
標準色 : 透明、青
標準長さ : 100m
粘着力 : 1.10N(112gf)/幅25mm
他 : 最大有効幅 : 1,300mm

  • ※ 貼る物や、貼り方・環境によってもかわりますので、選び方や使い方についてはご相談ください。

上記の数値はJISまたはメーカーの試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。
当製品を採用されるにあたり、用途・使用条件を十分確認の上、ご使用くださいますようお願いいたします。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N9492-100-100-0.06-CL-PACK

クリア

18個

2,055( 2,261円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

表面保護シートは、物の表面を汚れや傷から守る粘着シートです。
【特長】
・弱粘着
・平滑面用
・テープの変形が少ない
【用途】
・カラー鋼板、ステンレス等の保護用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

表面保護シート No.9492の型番N9492-100-100-0.06-CL-PACKのページです。
型番N9492-100-100-0.06-CL-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

表面保護シート No.9492

表面保護シート No.9492

    表面保護シート No.9491

    表面保護シート No.9491

      表面保護シート No.9470

      表面保護シート No.9470

        表面保護シート No.9493

        表面保護シート No.9493

          キズからまもる 透明保護シート

          キズからまもる 透明保護シート

            オーバーラミネートフィルム 07200シリーズ

            オーバーラミネートフィルム 07200シリーズ

              オーバーラミネートフィルム

              オーバーラミネートフィルム

                水切り用保護材 SPV(R)-CB-800K

                水切り用保護材 SPV(R)-CB-800K

                  ポリエステルフィルム粘着テープ

                  ポリエステルフィルム粘着テープ

                    塗装鋼板用表面保護材SPV-3648F

                    塗装鋼板用表面保護材SPV-3648F

                      マイラップ No.602

                      マイラップ No.602

                        意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-Cシリーズ

                        意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-Cシリーズ

                          プラスチック用表面保護フィルム SPV-Pシリーズ

                          プラスチック用表面保護フィルム SPV-Pシリーズ

                            メーカー 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 スリーエムジャパン アズワン 東京硝子器械 日東電工 中興化成工業 日東電工 シモジマ 日東電工 日東電工
                            通常価格 2,055円 2,055円 2,152円 1,028円 901円 5,072円 4,977円 32,051円 1,490円 10,250円 319円 22,874円 31,045円
                            通常出荷日 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 20日目   8日目   1日目   8日目   6日目   19日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            厚み(μm) 60 60 80 60 210 21 210 65 55 55 - - 60
                            幅(mm) 100 100 - - 50 - - 500 - 200 - 500 500
                            長さ(m) 100 100 50 100 - - - 100 33 100 - 100 100
                            基材 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ウレタン系 ポリ塩化ビニル系 - - ポリエステル系 ポリエチレン系 - ポリエチレン系 ポリエチレン系
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - - - ゴム系 - アクリル系 -

                            表面保護シート No.9492のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            N9492
                            N9492-100-100-0.06-BU-PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -

                            2,055円

                            ( 2,261円 )
                            18個 -

                            9日目

                            ブルー・ライトブルー

                            表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました