(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

表面保護シート No.9491

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

表面保護シート No.9491

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,055円
税込価格
2,261円

表面保護シートは、物の表面を汚れや傷から守る粘着シートです。【特長】・微粘着・...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

この商品の特長

表面保護シート No.9491:関連画像

9491の外観
ポリエチレンフィルム
アクリル系粘着剤

 

総厚 : 0.06mm
標準色 : 透明、青
標準長さ : 100m
粘着力 : 0.45N(46gf)/幅25mm
他 : 最大有効幅 : 1,300mm

  • ※ 貼る物や、貼り方・環境によってもかわりますので、選び方や使い方についてはご相談ください。

上記の数値はJISまたはメーカーの試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。
当製品を採用されるにあたり、用途・使用条件を十分確認の上、ご使用くださいますようお願いいたします。

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー・ライトブルー

18個

2,055( 2,261円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

クリア

18個

2,055( 2,261円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

表面保護シートは、物の表面を汚れや傷から守る粘着シートです。
【特長】
・微粘着
・平滑面用
・テープの変形が少ない
【用途】
・樹脂板などの保護用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

表面保護シート No.9491

表面保護シート No.9491

    表面保護シート No.9493

    表面保護シート No.9493

      表面保護シート No.9492

      表面保護シート No.9492

        金属板用表面保護フィルム SPV-301/302

        金属板用表面保護フィルム SPV-301/302

          保護テープ

          保護テープ

            超耐久ミラーフィルム ビバフィルム(ミラータイプ)

            超耐久ミラーフィルム ビバフィルム(ミラータイプ)

              PETフィルムシリコーンテープ

              PETフィルムシリコーンテープ

                表面保護テープ

                表面保護テープ

                  意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-364シリーズ

                  意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-364シリーズ

                    金属板用表面保護フィルム SPV-224R

                    金属板用表面保護フィルム SPV-224R

                      意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-364C2Kシリーズ 364C2K

                      意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-364C2Kシリーズ 364C2K

                        アルミサッシ用表面保護フィルム SPV-A-6050/8050

                        アルミサッシ用表面保護フィルム SPV-A-6050/8050

                          超耐久保護フィルム ビバフィルム(つやありタイプ) 屋内床面・壁面用

                          超耐久保護フィルム ビバフィルム(つやありタイプ) 屋内床面・壁面用

                            メーカー 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 日東電工 テサ タカハラコーポレーション マクセルスリオンテック トラスコ中山 日東電工 日東電工 日東電工 日東電工 タカハラコーポレーション
                            通常価格 2,055円 1,028円 2,055円 32,985円 19,610円 17,468円 6,204円 13,420円 41,944円 73,872円 41,944円 22,874円 12,495円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   6日目   5日目   6日目   6日目   1日目  
                            厚み(μm) 60 60 60 - - 210 55 55 - 80 50 - 162
                            幅(mm) 100 - 100 500 1000 - 50 1020 500 500 500 500 -
                            長さ(m) 100 100 100 100 100 - 50 100 200 100 100 100 -
                            基材 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエステル系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリ塩化ビニル系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - アクリル系 ゴム系 アクリル系 ゴム系 ゴム系 アクリル系

                            表面保護シート No.9491のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました