(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:N621T-90-10-PACK
安全標示反射テープ No.621T【12~24個入り】 アンゼンヒョウジハンシャテープ NO.621T

安全標示反射テープ No.621T N621T-90-10-PACK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
30,296円
税込単価
33,326円

缶シール、紙袋や封筒の封緘、内装用などに使用可能な表示テープ。【特長】・光を反...

詳細情報を確認する

型番

N621T-90-10-PACK 解除

Loading...

N621T-90-10-PACK の仕様・寸法情報

商品情報

この商品の特長

安全標示反射テープ No.621T:関連画像

安全標示反射テープの外観

総厚(mm) 0.18
標準色 黄/黒
標準長さ(m) 10
粘着力(N (gf) /幅25mm) 23.54(2400)
引張強さ(N/25mm) 176.5
伸び(%) 100
取得規格 -
標準サイズと入数 幅mm×長さ/1ケース
45mm×10m/24巻 90mm×10m/12巻

上記の数値はJISまたはメーカーの試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。
当製品を採用されるにあたり、用途・使用条件を十分確認の上、ご使用くださいますようお願いいたします。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N621T-90-10-PACK

90

1パック

12個入り

30,296( 33,326円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

缶シール、紙袋や封筒の封緘、内装用などに使用可能な表示テープ。
【特長】
・光を反射する、黄 / 黒の斜線模様。
・ポリエステルフィルム支持体です。
・アルミ蒸着によるメタルカラーテープ、セロハンや和紙を使用したテープのほか、安全標示用の特殊テープも取り揃えている。
【用途】
・危険区域に対しての安全表示、区画整理など。

Loading...

N621T-90-10-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全標示反射テープ No.621Tの型番N621T-90-10-PACKのページです。
型番N621T-90-10-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全標示反射テープ No.621T

安全標示反射テープ No.621T

    ユニット 蓄光テープ 50mm巾

    ユニット 蓄光テープ 50mm巾

      GT-3X ガードテープ(蓄光)

      GT-3X ガードテープ(蓄光)

        バリケードテープ

        バリケードテープ

          再帰反射テープ RF-30シリーズ トラ色タイプ

          再帰反射テープ RF-30シリーズ トラ色タイプ

            再帰反射テープ RF-30シリーズ

            再帰反射テープ RF-30シリーズ

              ガードテープ(ラインテープ)白 再はく離タイプ

              ガードテープ(ラインテープ)白 再はく離タイプ

                ガードテープ(ラインテープ)黄 再はく離タイプ

                ガードテープ(ラインテープ)黄 再はく離タイプ

                  ユニット 標識用ビニールテープ ピンク

                  ユニット 標識用ビニールテープ ピンク

                    メーカー 寺岡製作所 ユニット アズワン 日本緑十字社 ダイヤテックス ダイヤテックス アズワン アズワン ユニット
                    通常価格 30,296円 17,337円 20,864円 1,859円 2,500円 2,500円 4,160円 4,200円 1,457円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   8日目   4日目   1日目   1日目~   8日目~   8日目~   6日目  
                    トラ(イエロー/ブラック) - - - - - - - レッド
                    テープ長さ(m) 10 10 - 50 10 10 - - -
                    粘着/非粘着 粘着 粘着 - 非粘着 粘着 粘着 - - -
                    単品/パック パック 単品 - - 単品 - - - -
                    支持体 ポリエステルフィルム - - - - - - - -

                    安全標示反射テープ No.621Tのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    N621T-45-10-PACK
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    テープ幅
                    (mm)

                    30,420円

                    ( 33,462円 )

                    24個入り

                    1パック あり

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    45

                    標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました