(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
ポリエステルフィルムをベースに耐熱性、耐化学薬品性に優れたシリコーン粘着剤を塗...
ポリエステルフィルム 0.025mm、シリコーン系粘着剤の2層構成。
総厚(mm) | 0.050 |
---|---|
標準色 | 緑 |
標準長さ(m) | 60 |
粘着力(N (gf) /幅25mm) | 6.50(663) |
引張強さ(N/25mm) | 94.1 |
伸び(%) | 80 |
取得規格 | ─ |
上記の数値はJISまたは当社の試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。
当製品を採用されるにあたり、用途・使用条件を十分確認の上、ご使用くださいますようお願いいたします。
有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)
皮膚腐食性:データなし
皮膚刺激性:長時間皮膚に貼ったままにしておくと、皮膚の弱い人またはアレルギーの人によっては、かぶれる場合があります。
感作性:データなし
急性毒性 (LD50)、亜急性毒性、慢性毒性:データなし
がん原性、生殖毒性、催奇形性、変異原性 (微生物、染色体異常):データなし
その他(水と反応して有毒ガスを発生する等):データなし
取り扱い:重量物であること以外は特に危険性や有害性はありません。
保管:直射日光、高温高湿を避けて保管してください。
0.05
|
10
|
6.50N(663gf)/幅25mm
|
0.05
| 1パック 60個入り | 78,796円(
86,676円
) | 10日目 | |
0.08
|
10
|
7.00N(714gf)/幅25mm
|
0.08
| 1パック 60個入り | 86,183円 69,997円 ( 76,997円 ) | 10日目 | |
0.1
|
10
|
7.30N(744gf)/幅25mm
|
0.1
| 1パック 30個入り | 44,415円 40,235円 ( 44,259円 ) | 10日目 | |
0.12
|
10
|
7.30N(744gf)/幅25mm
|
0.12
| 1パック 60個入り | 104,241円 84,664円 ( 93,130円 ) | 10日目 | |
0.05
|
15
|
6.50N(663gf)/幅25mm
|
0.05
| 1パック 40個入り | 78,796円 63,998円 ( 70,398円 ) | 10日目 | |
0.08
|
15
|
7.00N(714gf)/幅25mm
|
0.08
| 1パック 40個入り | 86,183円 69,997円 ( 76,997円 ) | 10日目 | |
0.1
|
15
|
7.30N(744gf)/幅25mm
|
0.1
| 1パック 40個入り | 93,571円 75,998円 ( 83,598円 ) | 10日目 | |
0.12
|
15
|
7.30N(744gf)/幅25mm
|
0.12
| 1パック 40個入り | 104,241円 84,664円 ( 93,130円 ) | 10日目 | |
0.05
|
20
|
6.50N(663gf)/幅25mm
|
0.05
| 1パック 30個入り | 78,796円(
86,676円
) | 10日目 | |
0.08
|
20
|
7.00N(714gf)/幅25mm
|
0.08
| 1パック 30個入り | 86,183円 69,997円 ( 76,997円 ) | 10日目 | |
0.1
|
20
|
7.30N(744gf)/幅25mm
|
0.1
| 1パック 30個入り | 93,571円 75,998円 ( 83,598円 ) | 10日目 | |
0.12
|
20
|
7.30N(744gf)/幅25mm
|
0.12
| 1パック 30個入り | 104,241円 84,664円 ( 93,130円 ) | 10日目 | |
0.05
|
25
|
6.50N(663gf)/幅25mm
|
0.05
| 1パック 20個入り | 65,664円 53,332円 ( 58,665円 ) | 10日目 | |
0.08
|
25
|
7.00N(714gf)/幅25mm
|
0.08
| 1パック 20個入り | 71,820円 58,332円 ( 64,165円 ) | 10日目 | |
0.1
|
25
|
7.30N(744gf)/幅25mm
|
0.1
| 1パック 20個入り | 77,975円 63,331円 ( 69,664円 ) | 10日目 | |
0.12
|
25
|
7.30N(744gf)/幅25mm
|
0.12
| 1パック 20個入り | 86,867円 70,553円 ( 77,608円 ) | 10日目 | |
0.05
|
30
|
6.50N(663gf)/幅25mm
|
0.05
| 1パック 20個入り | 78,796円(
86,676円
) | 10日目 | |
0.08
|
30
|
7.00N(714gf)/幅25mm
|
0.08
| 1パック 20個入り | 86,183円 69,997円 ( 76,997円 ) | 10日目 | |
0.1
|
30
|
7.30N(744gf)/幅25mm
|
0.1
| 1パック 20個入り | 93,571円 75,998円 ( 83,598円 ) | 10日目 | |
0.12
|
30
|
7.30N(744gf)/幅25mm
|
0.12
| 1パック 20個入り | 104,241円 84,664円 ( 93,130円 ) | 10日目 | |
0.05
|
40
|
6.50N(663gf)/幅25mm
|
0.05
| 1パック 10個入り | 52,531円 42,665円 ( 46,932円 ) | 10日目 | |
0.08
|
40
|
7.00N(714gf)/幅25mm
|
0.08
| 1パック 10個入り | 57,455円 46,664円 ( 51,330円 ) | 10日目 | |
0.1
|
40
|
7.30N(744gf)/幅25mm
|
0.1
| 1パック 10個入り | 62,380円 50,665円 ( 55,732円 ) | 10日目 | |
0.12
|
40
|
7.30N(744gf)/幅25mm
|
0.12
| 1パック 10個入り | 69,493円 56,442円 ( 62,086円 ) | 10日目 | |
0.05
|
50
|
6.50N(663gf)/幅25mm
|
0.05
| 1パック 10個入り | 65,664円(
72,230円
) | 10日目 | |
0.08
|
50
|
7.00N(714gf)/幅25mm
|
0.08
| 1パック 10個入り | 71,820円 58,332円 ( 64,165円 ) | 10日目 | |
0.1
|
50
|
7.30N(744gf)/幅25mm
|
0.1
| 1パック 10個入り | 77,975円 63,331円 ( 69,664円 ) | 10日目 | |
0.12
|
50
|
7.30N(744gf)/幅25mm
|
0.12
| 1パック 10個入り | 86,867円 70,553円 ( 77,608円 ) | 10日目 |
Loading...
ポリエステルフィルムをベースに耐熱性、耐化学薬品性に優れたシリコーン粘着剤を塗布したテープです。
【特長】
・粘着剤厚みによりテープ厚さが、0.05、0.08、0.1、0.12mmと4種類あり、さまざまな凹凸に対応出来、プリント基板端子部のメッキマスキングなどに最適です。
・耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。
・再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えてます。
・基板との密着性が優れています。
・粘着剤の厚さが4種類あり、さまざまな被着体の凹凸に対応出来ます。
【用途】
・プリント基板端子部メッキマスキングとして
・耐熱マスキングとして
・再剥離の必要な部材の固定として
・シリコーンゴムの固定、シリコーン処理されたセパレータ等の固定として
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針