(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

No.630F2(630F3) ポリエステルフィルム粘着テープ【30~320個入り】

No.630F2(630F3) ポリエステルフィルム粘着テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
43,181円 ~ 127,934円
税込価格
47,499円 ~ 140,727円

ポリエステルフィルムにアクリル系粘着剤を塗布した、電気絶縁用テープです。【特長...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.085
  • 基材:
    ポリエステル
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    12.26N/25mm
  • 引張強さ:
    218.2N/25mm
  • 伸び(%):
    80
  • 破壊電圧(kV):
    8
  • 電食係数:
    1
  • UL510規格(難燃性):
    認定あり
  • 単品/パック:
    パック
  • 商品コード:
    630F3 #50
  • 商品タイプ:
    粘着テープ
  • メーカー商品名:
    ポリエステルフィルム粘着テープ
  • 支持体:
    ポリエステルフィルム
  • 基材厚さ(mm):
    0.050
  • 表示厚さ:
    #50

型番

未確定70件の候補があります。

Loading...

商品情報

ポリエステルフィルム粘着テープ No.630F2の構成

ポリエステルフィルム 0.050mm、アクリル系粘着剤の2層構成。

ポリエステルフィルム 0.050mm、アクリル系粘着剤の2層構成。

ポリエステルフィルム粘着テープ No.630F2の仕様

総厚(mm)0.085
標準色乳白、白、黒、青、黄、緑
標準長さ(m)30
粘着力(N (gf) /幅25mm)12.26(1250)
引張強さ(N/25mm)218.2
伸び(%)80
破壊電圧(kV)8.0
取得規格UL510 Flame retardant
UL温度定格130℃
UL746A CTI支持体面500V 粘着剤面≧600V

上記の数値はJISまたは当社の試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。
当製品を採用されるにあたり、用途・使用条件を十分確認の上、ご使用くださいますようお願いいたします。

有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)

有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)
皮膚腐食性:データなし
皮膚刺激性:長時間皮膚に貼ったままにしておくと、皮膚の弱い人またはアレルギーの人によっては、かぶれる場合があります。
感作性:データなし
急性毒性 (LD50)、亜急性毒性、慢性毒性:データなし
がん原性、生殖毒性、催奇形性、変異原性 (微生物、染色体異常):データなし
その他(水と反応して有毒ガスを発生する等):データなし

注意・禁止事項

取り扱い:重量物であること以外は特に危険性や有害性はありません。
保管:直射日光、高温高湿を避けて保管してください。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
使用温度(耐熱温度)(℃)
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
30
130
ブラック系

1パック

320個入り

87,552( 96,307円 )

10日目

10
30
130
ブルー系

1パック

320個入り

87,552( 96,307円 )

10日目

10
30
130
グリーン系

1パック

320個入り

87,552( 96,307円 )

10日目

10
30
130
ホワイト系

1パック

320個入り

87,552( 96,307円 )

10日目

10
30
130
イエロー系

1パック

320個入り

87,552( 96,307円 )

10日目

10
50
150
ブラック系

1パック

280個入り

127,934( 140,727円 )

10日目

10
50
150
ブルー系

1パック

280個入り

121,805( 133,986円 )

10日目

10
50
150
グリーン系

1パック

280個入り

121,805( 133,986円 )

10日目

10
50
150
ホワイト系

1パック

280個入り

127,934( 140,727円 )

10日目

10
50
150
イエロー系

1パック

280個入り

127,934( 140,727円 )

10日目

15
30
130
ブラック系

1パック

200個入り

82,079( 90,287円 )

10日目

15
30
130
ブルー系

1パック

200個入り

82,079( 90,287円 )

10日目

15
30
130
グリーン系

1パック

200個入り

82,079( 90,287円 )

10日目

15
30
130
ホワイト系

1パック

200個入り

82,079( 90,287円 )

10日目

15
30
130
イエロー系

1パック

200個入り

82,079( 90,287円 )

10日目

15
50
150
ブラック系

1パック

140個入り

95,950( 105,545円 )

10日目

15
50
150
ブルー系

1パック

140個入り

90,971( 100,068円 )

10日目

15
50
150
グリーン系

1パック

140個入り

90,971( 100,068円 )

10日目

15
50
150
ホワイト系

1パック

140個入り

95,950( 105,545円 )

10日目

15
50
150
イエロー系

1パック

140個入り

95,950( 105,545円 )

10日目

20
30
130
ブラック系

1パック

140個入り

76,607( 84,268円 )

10日目

20
30
130
ブルー系

1パック

140個入り

76,607( 84,268円 )

10日目

20
30
130
グリーン系

1パック

140個入り

76,607( 84,268円 )

10日目

20
30
130
ホワイト系

1パック

140個入り

76,607( 84,268円 )

10日目

20
30
130
イエロー系

1パック

140個入り

76,607( 84,268円 )

10日目

20
50
150
ブラック系

1パック

140個入り

127,934( 140,727円 )

10日目

20
50
150
ブルー系

1パック

140個入り

121,422( 133,564円 )

10日目

20
50
150
グリーン系

1パック

140個入り

121,422( 133,564円 )

10日目

20
50
150
ホワイト系

1パック

140個入り

127,934( 140,727円 )

10日目

20
50
150
イエロー系

1パック

140個入り

127,934( 140,727円 )

10日目

25
30
130
ブラック系

1パック

70個入り

45,454( 49,999円 )

10日目

25
30
130
ブルー系

1パック

70個入り

43,181( 47,499円 )

10日目

25
30
130
グリーン系

1パック

70個入り

43,181( 47,499円 )

10日目

25
30
130
ホワイト系

1パック

70個入り

45,454( 49,999円 )

10日目

25
30
130
イエロー系

1パック

70個入り

45,454( 49,999円 )

10日目

25
50
150
ブラック系

1パック

70個入り

79,959( 87,955円 )

10日目

25
50
150
ブルー系

1パック

70個入り

75,841( 83,425円 )

10日目

25
50
150
グリーン系

1パック

70個入り

75,841( 83,425円 )

10日目

25
50
150
ホワイト系

1パック

70個入り

79,959( 87,955円 )

10日目

25
50
150
イエロー系

1パック

70個入り

79,959( 87,955円 )

10日目

30
30
130
ブラック系

1パック

70個入り

54,544( 59,998円 )

10日目

30
30
130
ブルー系

1パック

70個入り

54,544( 59,998円 )

10日目

30
30
130
グリーン系

1パック

70個入り

54,544( 59,998円 )

10日目

30
30
130
ホワイト系

1パック

70個入り

57,456( 63,202円 )

10日目

30
30
130
イエロー系

1パック

70個入り

54,544( 59,998円 )

10日目

30
50
130
ブラック系

1パック

70個入り

95,950( 105,545円 )

10日目

30
50
130
ブルー系

1パック

70個入り

90,971( 100,068円 )

10日目

30
50
130
グリーン系

1パック

70個入り

90,971( 100,068円 )

10日目

30
50
130
ホワイト系

1パック

70個入り

95,950( 105,545円 )

10日目

30
50
130
イエロー系

1パック

70個入り

95,950( 105,545円 )

10日目

40
30
130
ブラック系

1パック

70個入り

76,607( 84,268円 )

10日目

40
30
130
ブルー系

1パック

70個入り

76,607( 84,268円 )

10日目

40
30
130
グリーン系

1パック

70個入り

76,607( 84,268円 )

10日目

40
30
130
ホワイト系

1パック

70個入り

76,607( 84,268円 )

10日目

40
30
130
イエロー系

1パック

70個入り

76,607( 84,268円 )

10日目

40
50
130
ブラック系

1パック

70個入り

127,934( 140,727円 )

10日目

40
50
130
ブルー系

1パック

70個入り

121,231( 133,354円 )

10日目

40
50
130
グリーン系

1パック

70個入り

121,231( 133,354円 )

10日目

40
50
130
ホワイト系

1パック

70個入り

127,934( 140,727円 )

10日目

40
50
130
イエロー系

1パック

70個入り

127,934( 140,727円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリエステルフィルムにアクリル系粘着剤を塗布した、電気絶縁用テープです。
【特長】
・色を取り揃えています
・難燃タイプです。
・耐熱性、絶縁性に優れています。
・UL規格認定品です。(File No. E56086)、難燃性 UL510 Flame retardant、UL温度定格130℃、UL746A CTI支持体面500V 粘着剤面≧600V
【用途】
・トランスの外層・内層絶縁
・電子部品の絶縁、固定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.630F2(630F3) ポリエステルフィルム粘着テープ

No.630F2(630F3) ポリエステルフィルム粘着テープ

    No.631S2(631S3) ポリエステルフィルム粘着テープ

    No.631S2(631S3) ポリエステルフィルム粘着テープ

      カプトン 粘着テープ No.653F

      カプトン 粘着テープ No.653F

        No.630F ポリエステルフィルム粘着テープ

        No.630F ポリエステルフィルム粘着テープ

          カプトン 粘着テープ No.652S

          カプトン 粘着テープ No.652S

            電気絶縁用カプトンテープ P-221 UL H種 180℃

            電気絶縁用カプトンテープ P-221 UL H種 180℃

              P-224 UL F種(155℃) 電気絶縁用 カプトンテープ

              P-224 UL F種(155℃) 電気絶縁用 カプトンテープ

                P-223 UL H種(180℃) 電気絶縁用 両面粘着カプトンテープ

                P-223 UL H種(180℃) 電気絶縁用 両面粘着カプトンテープ

                  電気絶縁用ポリエステル基材粘着テープ No.31シリーズ

                  電気絶縁用ポリエステル基材粘着テープ No.31シリーズ

                    スコッチ(R) 耐熱性自己融着シリコーンテープ

                    スコッチ(R) 耐熱性自己融着シリコーンテープ

                      電気絶縁用 カプトンテープ P-222 UL H種 180℃

                      電気絶縁用 カプトンテープ P-222 UL H種 180℃

                        導電性アルミ箔粘着テープ

                        導電性アルミ箔粘着テープ

                          ガラスクロス粘着テープ No.188UL

                          ガラスクロス粘着テープ No.188UL

                            メーカー 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 日東電工アメリカ(旧パーマセル) 日東電工アメリカ(旧パーマセル) 日東電工アメリカ(旧パーマセル) 日東電工 スリーエムジャパン 日東電工アメリカ(旧パーマセル) ケニス 日東電工
                            通常価格 43,181円 30,650円 51,300円 30,295円 58,003円 80,000円 72,054円 131,617円 525円 11,263円 118,382円 4,425円 4,370円
                            通常出荷日 10日目   10日目~   10日目   10日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   10日目   1日目   1日目   7日目   4日目   1日目~  
                            テープ厚(mm) 0.085 0.085 0.055 0.055 0.07 0.066 0.071 0.11 - - 0.094 0.085 -
                            基材 ポリエステル ポリエステル - ポリエステル - ポリイミド ポリイミド ポリイミド - - ポリイミド アルミ箔 -
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 シリコーン系 シリコーン系 アクリル系 シリコーン系 アクリル系 - シリコーン系 アクリル系 -
                            粘着力 12.26N/25mm 17.16N/25mm 5.39N/25mm 10.30N/25mm 7.35N/25mm - 3.28N/10mm 4.5N/10mm - - 2.8N/10mm(スチール板) 9.81N(幅25mm) -
                            引張強さ 218.2N/25mm 218.2N/25mm 122.6N/25mm 95.6N/25mm 122.6N/25mm 63N/10mm 63N/10mm 63N/10mm - - 124N/10mm 80.9N -

                            No.630F2(630F3) ポリエステルフィルム粘着テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 何色がありますか。
                            A
                            乳白、白、黒、青、黄、緑の計6色です。

                            絶縁テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました