(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

No.480 PPSフィルム粘着テープ【10~40個入り】

No.480 PPSフィルム粘着テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
24,934円 ~ 31,168円
税込価格
27,427円 ~ 34,285円

耐薬品性、耐熱性に優れたPPSフィルムを使用した、電気絶縁用テープです。【特長...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.055
  • テープ長さ(m):
    20
  • 基材:
    PPS
  • 粘着剤:
    シリコーン系
  • 粘着力:
    8.09N/25mm
  • 引張強さ:
    104.4N/25mm
  • 伸び(%):
    40
  • 破壊電圧(kV):
    4.0
  • 電食係数:
    1
  • UL510規格(難燃性):
    認定あり
  • 使用温度(耐熱温度)(℃):
    155
  • 単品/パック:
    パック
  • 商品コード:
    480 #25
  • 商品タイプ:
    粘着テープ
  • メーカー商品名:
    PPSフィルム粘着テープ
  • 支持体:
    ポリフェにレンサルファイドフィルム
  • 支持体厚さ(mm):
    0.025
  • 表示厚さ:
    #25

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

PSSフィルム粘着テープ No.480の構成

ポリフェニレンサルファイドフィルム0.025mm、シリコーン系粘着剤の2層構成。

ポリフェニレンサルファイドフィルム0.025mm、シリコーン系粘着剤の2層構成。

PSSフィルム粘着テープ No.480の仕様

総厚(mm)0.055
標準長さ(m)20
粘着力(N (gf) /幅25mm)8.09(825)
引張強さ(N/25mm)104.4
伸び(%)40
破壊電圧(kV)4.0
取得規格UL510 Flame retardant
UL温度定格155℃

上記の数値はJISまたは当社の試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。
当製品を採用されるにあたり、用途・使用条件を十分確認の上、ご使用くださいますようお願いいたします。

有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)

有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)
皮膚腐食性:データなし
皮膚刺激性:長時間皮膚に貼ったままにしておくと、皮膚の弱い人またはアレルギーの人によっては、かぶれる場合があります。
感作性:データなし
急性毒性(LD50)、亜急性毒性、慢性毒性:データなし
がん原性、生殖毒性、催奇形性、変異原性 (微生物、染色体異常):データなし
その他(水と反応して有毒ガスを発生する等):データなし

注意・禁止事項

取り扱い:重量物であること以外は特に危険性や有害性はありません。
保管:直射日光、高温高湿を避けて保管してください。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10

1パック

40個入り

24,934( 27,427円 )

10日目

15

1パック

30個入り

28,051( 30,856円 )

10日目

20

1パック

20個入り

24,934( 27,427円 )

10日目

25

1パック

20個入り

31,168( 34,285円 )

10日目

50

1パック

10個入り

31,168( 34,285円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐薬品性、耐熱性に優れたPPSフィルムを使用した、電気絶縁用テープです。
【特長】
・耐薬品性に優れています。
・耐熱性、絶縁性に優れています。
・UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant、UL温度定格155℃
【用途】
・熱のかかる箇所、部品などの絶縁

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.480 PPSフィルム粘着テープ

No.480 PPSフィルム粘着テープ

    No.635F PENフィルム粘着テープ

    No.635F PENフィルム粘着テープ

      No.630F2(630F3) ポリエステルフィルム粘着テープ

      No.630F2(630F3) ポリエステルフィルム粘着テープ

        No.630F ポリエステルフィルム粘着テープ

        No.630F ポリエステルフィルム粘着テープ

          No.631S2(631S3) ポリエステルフィルム粘着テープ

          No.631S2(631S3) ポリエステルフィルム粘着テープ

            ガラスクロス粘着テープ 540S

            ガラスクロス粘着テープ 540S

              ポリイミド粘着テープ 360ULシリーズ

              ポリイミド粘着テープ 360ULシリーズ

                ガラスクロス粘着テープ 188UL

                ガラスクロス粘着テープ 188UL

                  ポリエステルフィルム粘着テープNo.631S

                  ポリエステルフィルム粘着テープNo.631S

                    No.6200 フィルムテープ(再剥離性)

                    No.6200 フィルムテープ(再剥離性)

                      ガラスクロス粘着テープ No.540S

                      ガラスクロス粘着テープ No.540S

                        P-223 UL H種(180℃) 電気絶縁用 両面粘着カプトンテープ

                        P-223 UL H種(180℃) 電気絶縁用 両面粘着カプトンテープ

                          ポリエステル電気絶縁テープ No.1318

                          ポリエステル電気絶縁テープ No.1318

                            メーカー 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 アズワン アズワン アズワン 寺岡製作所 マクセルスリオンテック 寺岡製作所 日東電工アメリカ(旧パーマセル) スリーエムジャパン
                            通常価格 24,934円 20,519円 43,181円 30,295円 30,650円 2,276円 4,750円 4,504円 268円 66,326円 1,427円 131,617円 913円
                            通常出荷日 10日目   10日目   10日目   10日目   10日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   1日目  
                            テープ厚(mm) 0.055 0.055 0.085 0.055 0.085 0.18 - - - 0.068 - 0.11 0.06
                            テープ長さ(m) 20 20 - - - 30 20 - - 50 - 33 66
                            基材 PPS - ポリエステル ポリエステル ポリエステル ガラスクロス ポリイミド - ポリエステル ポリエステル - ポリイミド ポリエステル
                            粘着剤 シリコーン系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 シリコーン系 シリコーン系 - アクリル系 ゴム系 - シリコーン系 アクリル系
                            粘着力 8.09N/25mm 10.30N/25mm 12.26N/25mm 10.30N/25mm 17.16N/25mm 8.58N(875gf)/25mm 5.4N/19mm - - 4.32N/10mm - 4.5N/10mm 3.3N/10mm

                            No.480 PPSフィルム粘着テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 耐熱は何℃ですか。
                            A
                            155℃です(UL温度定格155℃)

                            絶縁テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました