(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:N6672-15-50-0.05-PACK
No.6672 ポリエステルフィルム粘着テープ【20~30個入り】 NO.667ポリエステルフィルムネンチャクテープ

No.6672 ポリエステルフィルム粘着テープ N6672-15-50-0.05-PACK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,571円 36,515円
税込単価
42,428円 40,167円

静電気の発生が少なく、静電気が蓄積しにくい電気・電子用テープ。【特長】・静電気...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.05
  • テープ長さ(m):
    50
  • 基材:
    ポリエステル
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    10.00N/25mm
  • 引張強さ:
    95.6N/25mm
  • 伸び(%):
    80
  • 色:
    ブラック系
  • 単品/パック:
    パック
  • 商品コード:
    6672 #25
  • 商品タイプ:
    粘着テープ
  • メーカー商品名:
    帯電防止用ポリエステルフィルム粘着テープ
  • 支持体:
    ポリエステルフィルム
  • 支持体厚さ(mm):
    0.025
  • 表示厚さ:
    #25

型番

N6672-15-50-0.05-PACK 解除

Loading...

N6672-15-50-0.05-PACK の仕様・寸法情報

商品情報

ポリエステルフィルム粘着テープ No.6672の構成

ポリエステルフィルム 0.025mm、アクリル系粘着剤の2層構成。

ポリエステルフィルム 0.025mm、アクリル系粘着剤の2層構成。

ポリエステルフィルム粘着テープ No.6672の仕様

総厚(mm)0.050
標準長さ(m)50
粘着力(N (gf) /幅25mm)10.00(1020)
引張強さ(N/25mm)95.6
伸び(%)80
取得規格

上記の数値はJISまたは当社の試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。
当製品を採用されるにあたり、用途・使用条件を十分確認の上、ご使用くださいますようお願いいたします。

有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)

有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)
皮膚腐食性:データなし
皮膚刺激性:長時間皮膚に貼ったままにしておくと、皮膚の弱い人またはアレルギーの人によっては、かぶれる場合があります。
感作性:データなし
急性毒性 (LD50)、亜急性毒性、慢性毒性:データなし
がん原性、生殖毒性、催奇形性、変異原性 (微生物、染色体異常):データなし
その他(水と反応して有毒ガスを発生する等):データなし

注意・禁止事項

取り扱い:重量物であること以外は特に危険性や有害性はありません。
保管:直射日光、高温高湿を避けて保管してください。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N6672-15-50-0.05-PACK

15

1パック

30個入り

38,571円

36,515

( 40,167円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

静電気の発生が少なく、静電気が蓄積しにくい電気・電子用テープ。
【特長】
・静電気障害に対する対策が必要な半導体デバイス関連、クリ-ンル-ム内での作業用等に適している。
・背面・粘着剤面に帯電防止処理をしています。再剥離可能。
・静電気の発生が少なく、静電気が蓄積しにくい。ノンシリコーンタイプ。
・背面・粘着剤面ともに帯電防止。再剥離可能タイプ。
【用途】
・クリ-ンル-ム内の汎用テ-プ(梱包、結束など)に使用。
・静電気を嫌う各種部品の工程時の固定、仮止め用に使用。
・プラスチックトレイやシ-ルドバッグの固定用に使用。

Loading...

N6672-15-50-0.05-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

No.6672 ポリエステルフィルム粘着テープの型番N6672-15-50-0.05-PACKのページです。
型番N6672-15-50-0.05-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.6672 ポリエステルフィルム粘着テープ

No.6672 ポリエステルフィルム粘着テープ

    No.480 PPSフィルム粘着テープ

    No.480 PPSフィルム粘着テープ

      No.646S ポリエステルフィルム粘着テープ

      No.646S ポリエステルフィルム粘着テープ

        No.647 ポリエステルフィルム粘着 サーキットテープ

        No.647 ポリエステルフィルム粘着 サーキットテープ

          No.635F PENフィルム粘着テープ

          No.635F PENフィルム粘着テープ

            電気絶縁用カプトンテープ P-221 UL H種 180℃

            電気絶縁用カプトンテープ P-221 UL H種 180℃

              電気絶縁用ポリエステル基材粘着テープ No.31シリーズ

              電気絶縁用ポリエステル基材粘着テープ No.31シリーズ

                TRUSCO メッキ用マスキングテープ

                TRUSCO メッキ用マスキングテープ

                  ガラスクロステープ No.3350N

                  ガラスクロステープ No.3350N

                    ハイローテンプテープ SHLTシリーズ

                    ハイローテンプテープ SHLTシリーズ

                      3M ポリイミド電気絶縁テープ PIA220

                      3M ポリイミド電気絶縁テープ PIA220

                        No.7641 フィルム両面テープ

                        No.7641 フィルム両面テープ

                          P-224 UL F種(155℃) 電気絶縁用 カプトンテープ

                          P-224 UL F種(155℃) 電気絶縁用 カプトンテープ

                            メーカー 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 日東電工アメリカ(旧パーマセル) 日東電工 トラスコ中山 アズワン アズワン スリーエムジャパン 寺岡製作所 日東電工アメリカ(旧パーマセル)
                            通常価格 38,571円 24,934円 44,804円 44,415円 20,519円 80,000円 525円 1,544円 1,492円 5,900円 1,403円 21,428円 72,054円
                            通常出荷日 10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   10日目   4日目~  
                            テープ厚(mm) 0.05 0.055 - - 0.055 0.066 - - - - 0.05 - 0.071
                            テープ長さ(m) 50 20 - 60 20 33 - - - - 33 - 33
                            基材 ポリエステル PPS ポリエステル ポリエステル - ポリイミド - - - - ポリイミド - ポリイミド
                            粘着剤 アクリル系 シリコーン系 シリコーン系 シリコーン系 アクリル系 シリコーン系 アクリル系 - - - アクリル系 - アクリル系
                            粘着力 10.00N/25mm 8.09N/25mm - - 10.30N/25mm - - - - - 3.1N/10mm - 3.28N/10mm

                            No.6672 ポリエステルフィルム粘着テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q もっと粘着の強いタイプはありますか。
                            A
                            №6670です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            N6672-24-50-0.05-PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)

                            41,142円

                            ( 45,256円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            10日目

                            24

                            ポリイミドテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました