(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

No.6670 帯電防止用ポリエステルフィルム粘着テープ【20~40個入り】

No.6670 帯電防止用ポリエステルフィルム粘着テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
33,413円 ~ 41,766円
税込価格
36,754円 ~ 45,943円

静電気の発生が少なく、静電気が蓄積しにくいテープです。【特長】・静電気障害に対...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.068
  • テープ長さ(m):
    50
  • 基材:
    ポリエステル
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    17.15N/25mm
  • 引張強さ:
    147.1N/25mm
  • 伸び(%):
    80
  • 色:
    ブラック系
  • 単品/パック:
    パック
  • 商品コード:
    6670 #38
  • 商品タイプ:
    粘着テープ
  • メーカー商品名:
    帯電防止用ポリエステルフィルム粘着テープ
  • 支持体:
    ポリエステルフィルム
  • 基材厚さ(mm):
    0.038
  • 表示厚さ:
    #38

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

帯電防止用ポリエステルフィルム粘着テープ No.6670の構成

ポリエステルフィルム 0.038mm、アクリル系粘着剤の2層構成。

ポリエステルフィルム 0.038mm、アクリル系粘着剤の2層構成。

帯電防止用ポリエステルフィルム粘着テープ No.6670の仕様

総厚(mm)0.068
標準長さ(m)50
粘着力(N (gf) /幅25mm)17.15(1750)
引張強さ(N/25mm)147.1
伸び(%)80
取得規格

上記の数値はJISまたは当社の試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。
当製品を採用されるにあたり、用途・使用条件を十分確認の上、ご使用くださいますようお願いいたします。

有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)

有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)
皮膚腐食性:データなし
皮膚刺激性:長時間皮膚に貼ったままにしておくと、皮膚の弱い人またはアレルギーの人によっては、かぶれる場合があります。
感作性:データなし
急性毒性 (LD50)、亜急性毒性、慢性毒性:データなし
がん原性、生殖毒性、催奇形性、変異原性 (微生物、染色体異常):データなし
その他(水と反応して有毒ガスを発生する等):データなし

注意・禁止事項

取り扱い:重量物であること以外は特に危険性や有害性はありません。
保管:直射日光、高温高湿を避けて保管してください。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15

1パック

40個入り

41,766( 45,943円 )

10日目

24

1パック

20個入り

33,413( 36,754円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

静電気の発生が少なく、静電気が蓄積しにくいテープです。
【特長】
・静電気障害に対する対策が必要な半導体デバイス関連、クリーンルーム内での作業用等に適しています。
・背面に帯電防止処理をしています。
・粘着力が高く、クリーンルーム内のセロハンテープ用途に最適です。
・ノンシリコーンタイプ
・糊厚が厚い、強粘着タイプ
【用途】
・クリーンルーム内の汎用テ-プ(梱包、結束など)
・静電気を嫌う各種部品の工程時の固定、仮止め用
・プラスチックトレイやシールドバッグの固定用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.6670 帯電防止用ポリエステルフィルム粘着テープ

No.6670 帯電防止用ポリエステルフィルム粘着テープ

    No.6672 ポリエステルフィルム粘着テープ

    No.6672 ポリエステルフィルム粘着テープ

      導電性強粘着テープ ICテープ

      導電性強粘着テープ ICテープ

        静電気除去テープ SDT

        静電気除去テープ SDT

          No.6200 フィルムテープ(再剥離性)

          No.6200 フィルムテープ(再剥離性)

            ポリエステル電気絶縁テープ No.1318 透明

            ポリエステル電気絶縁テープ No.1318 透明

              No.631S2(631S3) ポリエステルフィルム粘着テープ

              No.631S2(631S3) ポリエステルフィルム粘着テープ

                耐熱ポリイミドテープ 7416Y

                耐熱ポリイミドテープ 7416Y

                  ポリエステルフィルム粘着テープNo.631S

                  ポリエステルフィルム粘着テープNo.631S

                    カプトン(R)両面粘着テープ

                    カプトン(R)両面粘着テープ

                      No.7641 フィルム両面テープ

                      No.7641 フィルム両面テープ

                        No.5 アセテート布粘着テープ (J7112)

                        No.5 アセテート布粘着テープ (J7112)

                          超高分子量ポリエチレンテープ 厚手タイプ

                          超高分子量ポリエチレンテープ 厚手タイプ

                            メーカー 寺岡製作所 寺岡製作所 アキレス トラスコ中山 マクセルスリオンテック スリーエムジャパン 寺岡製作所 スリーエムジャパン 寺岡製作所 アズワン 寺岡製作所 nitoms スリーエムジャパン
                            通常価格 33,413円 38,571円 54,051円 1,963円 66,326円 329円 30,650円 12,185円 268円 7,860円 21,428円 999円 11,741円
                            通常出荷日 10日目   10日目   4日目   1日目   4日目   1日目~   10日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            テープ厚(mm) 0.068 0.05 0.069 - 0.068 0.06 0.085 0.03 - 0.145 - 0.23 -
                            テープ長さ(m) 50 50 50 - 50 66 - 50 - 20 - 20 -
                            基材 ポリエステル ポリエステル PET - ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリイミド ポリエステル - - - -
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - ゴム系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 シリコーン系 - アクリル系 -
                            粘着力 17.15N/25mm 10.00N/25mm - - 4.32N/10mm 3.3N/10mm 17.16N/25mm 0.90N/10mm - - - 5.2N/19mm -

                            No.6670 帯電防止用ポリエステルフィルム粘着テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 再剥離タイプはありますか。
                            A
                            はい、ございます。№6672です。

                            ポリイミドテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました