(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:N653F-30-50-0.055-PACK
カプトン 粘着テープ No.653F【5~20個入り】 カプトン ネンチャクテープ NO.653F

カプトン 粘着テープ No.653F N653F-30-50-0.055-PACK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
51,300円
税込単価
56,430円

耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(R)(ポリイミド)フィルムをベースに難燃...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.055
  • テープ長さ(m):
    50
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    5.39N/25mm
  • 引張強さ:
    122.6N/25mm
  • 伸び(%):
    50
  • 破壊電圧(kV):
    7
  • 電食係数:
    1
  • UL510規格(難燃性):
    認定あり
  • 使用温度(耐熱温度)(℃):
    200
  • 単品/パック:
    パック
  • 商品コード:
    653F #25
  • 商品タイプ:
    粘着テープ
  • メーカー商品名:
    カプトン(R)粘着テープ
  • 支持体:
    カプトンフィルム
  • 支持体厚さ(mm):
    0.025
  • 表示厚さ:
    #25

型番

N653F-30-50-0.055-PACK 解除

Loading...

N653F-30-50-0.055-PACK の仕様・寸法情報

商品情報

カプトン®粘着テープ No.653F

カプトン 粘着テープ No.653F:関連画像

耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン®(ポリイミド)フィルムをベースに難燃性アクリル系粘着剤を塗布したテープです。
熱のかかる箇所や薄さを要求される電子機器や部品の絶縁・固定などに最適です。
例えば、耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用など。

【その他】
・UL規格認定品。(File No. E56086)
・難燃性 UL510 Flame retardant。
・UL温度定格200℃
・シリコーン系粘着剤を使用しないため、シロキサンの発生がない。

カプトン®粘着テープ No.653F #25の構成と成分

カプトン 粘着テープ No.653F:関連画像

構成:カプトン®フィルム、アクリル系粘着剤。

単一物質・混合物の区別:混合物。
化学式、CASNo.:多種類の混合物につき、特定できず。
PRTR法・第一種指定化学物質:含有物質なし。
PRTR法・第二種指定化学物質:含有物質なし。

有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)

皮膚腐食性:データなし。
皮膚刺激性:長時間皮膚に貼ったままにしておくと、皮膚の弱い人またはアレルギーの人によっては、かぶれる場合がある。
感作性:データなし。
急性毒性(LD50)、亜急性毒性、慢性毒性:データなし。
がん原性、生殖毒性、催奇形性、変異原性(微生物、染色体異常):データなし。
その他(水と反応して有毒ガスを発生する等):データなし。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N653F-30-50-0.055-PACK

30

1パック

5個入り

51,300( 56,430円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(R)(ポリイミド)フィルムをベースに難燃性アクリル系粘着剤を塗布したテープです。
【特長】
・耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁・固定などに最適です。
・UL規格認定品です(File No. E56086)。難燃性 UL510 Flame retardant、UL温度定格200℃
・シリコーン系粘着剤を使用しないため、シロキサンの発生がない。
【用途】
・熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として
・耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として

N653F-30-50-0.055-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カプトン 粘着テープ No.653Fの型番N653F-30-50-0.055-PACKのページです。
型番N653F-30-50-0.055-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カプトン 粘着テープ No.653F

カプトン 粘着テープ No.653F

    カプトン 粘着テープ No.652S

    カプトン 粘着テープ No.652S

      No.630F2(630F3) ポリエステルフィルム粘着テープ

      No.630F2(630F3) ポリエステルフィルム粘着テープ

        No.630F ポリエステルフィルム粘着テープ

        No.630F ポリエステルフィルム粘着テープ

          P-224 UL F種(155℃) 電気絶縁用 カプトンテープ

          P-224 UL F種(155℃) 電気絶縁用 カプトンテープ

            No.631S2(631S3) ポリエステルフィルム粘着テープ

            No.631S2(631S3) ポリエステルフィルム粘着テープ

              電気絶縁用カプトンテープ P-221 UL H種 180℃

              電気絶縁用カプトンテープ P-221 UL H種 180℃

                P-223 UL H種(180℃) 電気絶縁用 両面粘着カプトンテープ

                P-223 UL H種(180℃) 電気絶縁用 両面粘着カプトンテープ

                  3M ポリイミド電気絶縁テープ PIA220

                  3M ポリイミド電気絶縁テープ PIA220

                    導電性アルミ箔粘着テープ

                    導電性アルミ箔粘着テープ

                      電気絶縁用ポリエステル基材粘着テープ No.31シリーズ

                      電気絶縁用ポリエステル基材粘着テープ No.31シリーズ

                        電気絶縁用 カプトンテープ P-222 UL H種 180℃

                        電気絶縁用 カプトンテープ P-222 UL H種 180℃

                          導電性アルミ箔粘着テープ No.791

                          導電性アルミ箔粘着テープ No.791

                            メーカー 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 日東電工アメリカ(旧パーマセル) 寺岡製作所 日東電工アメリカ(旧パーマセル) 日東電工アメリカ(旧パーマセル) スリーエムジャパン ケニス 日東電工 日東電工アメリカ(旧パーマセル) 寺岡製作所
                            通常価格 51,300円 58,003円 43,181円 30,295円 72,054円 30,650円 80,000円 131,617円 1,516円 4,425円 525円 118,382円 2,164円
                            通常出荷日 10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   10日目   4日目~   10日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   1日目~   4日目   1日目   7日目   1日目~  
                            テープ厚(mm) 0.055 0.07 0.085 0.055 0.071 0.085 0.066 0.11 0.05 0.085 - 0.094 0.13
                            テープ長さ(m) 50 30 - - 33 - 33 33 33 20 - 33 20
                            粘着剤 アクリル系 シリコーン系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 シリコーン系 シリコーン系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 シリコーン系 アクリル系
                            粘着力 5.39N/25mm 7.35N/25mm 12.26N/25mm 10.30N/25mm 3.28N/10mm 17.16N/25mm - 4.5N/10mm 3.1N/10mm 9.81N(幅25mm) - 2.8N/10mm(スチール板) -
                            引張強さ 122.6N/25mm 122.6N/25mm 218.2N/25mm 95.6N/25mm 63N/10mm 218.2N/25mm 63N/10mm 63N/10mm 34N/10mm 80.9N - 124N/10mm -

                            カプトン 粘着テープ No.653Fのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q アクリル系の粘着剤ですが、耐熱性はありますか?
                            A
                            200℃です。(UL200℃取得)

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            N653F-10-50-0.055-PACK
                            N653F-15-50-0.055-PACK
                            N653F-19-50-0.055-PACK
                            N653F-25-50-0.055-PACK
                            N653F-50-50-0.055-PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)

                            68,400円

                            ( 75,240円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            10日目

                            10

                            76,950円

                            ( 84,645円 )

                            15個入り

                            1パック あり

                            10日目

                            15

                            64,980円

                            ( 71,478円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            10日目

                            19

                            85,499円

                            ( 94,049円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            10日目

                            25

                            85,499円

                            ( 94,049円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            10日目

                            50

                            ポリイミドテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました