(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カプトン 粘着テープ No.652S【5~20個入り】

カプトン 粘着テープ No.652S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
58,003円 ~ 87,004円
税込価格
63,803円 ~ 95,704円

耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(R)(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.07
  • テープ長さ(m):
    30
  • 粘着剤:
    シリコーン系
  • 粘着力:
    7.35N/25mm
  • 引張強さ:
    122.6N/25mm
  • 伸び(%):
    50
  • 破壊電圧(kV):
    7
  • 電食係数:
    1
  • UL510規格(難燃性):
    認定あり
  • 使用温度(耐熱温度)(℃):
    200
  • 単品/パック:
    パック
  • 商品コード:
    652S #25
  • 商品タイプ:
    粘着テープ
  • メーカー商品名:
    カプトン(R)粘着テープ
  • 支持体:
    カプトンフィルム
  • 支持体厚さ(mm):
    0.025
  • 表示厚さ:
    #25

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

カプトン®粘着テープ No.652S

カプトン粘着テープ No.652S

耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン®(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布した糊厚タイプのテープ。
高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しているため、熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として最適。

・耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。
・高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。
・部品の耐熱工程搬送用として。

【その他】
・UL規格認定品。(File No. E56086)
・難燃性 UL510 Flame retardant。
・UL温度定格200℃

カプトン®粘着テープ No.652S #25の構成と成分

カプトンフィルム 0.025mm、シリコーン系粘着剤での構成

構成:カプトン®フィルム、シリコーン系粘着剤。

単一物質・混合物の区別:混合物。
化学式、CASNo.:多種類の混合物につき、特定できず。
PRTR法・第一種指定化学物質:含有物質なし。
PRTR法・第二種指定化学物質:含有物質なし。

有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)

皮膚腐食性:データなし。
皮膚刺激性:長時間皮膚に貼ったままにしておくと、皮膚の弱い人またはアレルギーの人によっては、かぶれる場合がある。
感作性:データなし。
急性毒性(LD50)、亜急性毒性、慢性毒性:データなし。
がん原性、生殖毒性、催奇形性、変異原性(微生物、染色体異常):データなし。
その他(水と反応して有毒ガスを発生する等):データなし。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10

1パック

20個入り

58,003( 63,803円 )

10日目

15

1パック

20個入り

87,004( 95,704円 )

10日目

19

1パック

15個入り

82,654( 90,919円 )

10日目

20

1パック

15個入り

87,004( 95,704円 )

10日目

25

1パック

10個入り

72,504( 79,754円 )

10日目

30

1パック

10個入り

87,004( 95,704円 )

10日目

40

1パック

5個入り

58,003( 63,803円 )

10日目

50

1パック

5個入り

72,504( 79,754円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(R)(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。
【特長】
・耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。
・糊厚タイプです。
・高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています。
・シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています。
・UL規格認定品です(File No. E56086)。難燃性 UL510 Flame retardant、UL温度定格200℃
【用途】
・熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として
・耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として
・高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして
・部品の耐熱工程搬送用として

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カプトン 粘着テープ No.652S

カプトン 粘着テープ No.652S

    カプトン(R)粘着テープ No.650S 長さ20m

    カプトン(R)粘着テープ No.650S 長さ20m

      カプトン 粘着テープ No.653F

      カプトン 粘着テープ No.653F

        ガラスクロス粘着テープ No.540S

        ガラスクロス粘着テープ No.540S

          ガラスクロス粘着テープ 540S

          ガラスクロス粘着テープ 540S

            チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114A FR

            チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114A FR

              No.480 PPSフィルム粘着テープ

              No.480 PPSフィルム粘着テープ

                チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114AFR

                チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114AFR

                  ポリイミド耐熱マスキングテープ 7413D

                  ポリイミド耐熱マスキングテープ 7413D

                    No.6200 フィルムテープ(再剥離性)

                    No.6200 フィルムテープ(再剥離性)

                      P-223 UL H種(180℃) 電気絶縁用 両面粘着カプトンテープ

                      P-223 UL H種(180℃) 電気絶縁用 両面粘着カプトンテープ

                        No.635F PENフィルム粘着テープ

                        No.635F PENフィルム粘着テープ

                          No.631S2(631S3) ポリエステルフィルム粘着テープ

                          No.631S2(631S3) ポリエステルフィルム粘着テープ

                            メーカー 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 アズワン 中興化成工業 寺岡製作所 中興化成工業 スリーエムジャパン マクセルスリオンテック 日東電工アメリカ(旧パーマセル) 寺岡製作所 寺岡製作所
                            通常価格 58,003円 1,267円 51,300円 1,427円 2,276円 4,184円 24,934円 1,259円 1,780円 66,326円 131,617円 20,519円 30,650円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   10日目   1日目~   1日目~   4日目   10日目   10日目   10日目~  
                            テープ厚(mm) 0.07 - 0.055 - 0.18 0.08 0.055 - 0.065 0.068 0.11 0.055 0.085
                            テープ長さ(m) 30 20 50 - 30 20 20 - 33 50 33 20 -
                            粘着剤 シリコーン系 シリコーン系 アクリル系 - シリコーン系 シリコーン系 シリコーン系 - シリコーン系 ゴム系 シリコーン系 アクリル系 アクリル系
                            粘着力 7.35N/25mm - 5.39N/25mm - 8.58N(875gf)/25mm 7N/25mm 8.09N/25mm - 2.4N/10mm 4.32N/10mm 4.5N/10mm 10.30N/25mm 17.16N/25mm
                            引張強さ 122.6N/25mm - 122.6N/25mm - 612.9N(62.5kgf)/25mm 240N/25mm 104.4N/25mm - 46N/10mm - 63N/10mm 152.0N/25mm 218.2N/25mm

                            カプトン 粘着テープ No.652Sのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            基板
                            評価 4.0満足度:4.02021/10/18
                            基板 に使用するため 購入しました。

                            メーカー正規品なので 安心して使用することができ
                            短納期に入ってくるので
                            助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q カプトン®とポリイミドの違いは何ですか?
                            A
                            カプトン®はメーカーの商標名です。

                            ポリイミドテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました