(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

No.7075 極薄 フィルム両面テープ【5~25個入り】

No.7075 極薄 フィルム両面テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
17,474円 ~ 18,202円
税込価格
19,221円 ~ 20,022円

4ミクロンのポリエステルフィルムをベースに強力アクリル系粘着剤を塗布した、薄手...

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

商品情報

極薄 フィルム両面テープ No.7075の構成

紙セパレータ 0.125mm、アクリル系粘着剤、PETフィルム 0.004mm、アクリル系粘着剤の4層構成。

紙セパレータ 0.125mm、アクリル系粘着剤、PETフィルム 0.004mm、アクリル系粘着剤の4層構成。

極薄 フィルム両面テープ No.7075の仕様

総厚(mm)0.05
標準色透明
標準長さ(m)100
粘着力(N(gf)/幅25mm)13.8(1402)
剪断接着力(N/400mm2)397.1
取得規格

上記の数値はJISまたは当社の試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。
当製品を採用されるにあたり、用途・使用条件を十分確認の上、ご使用くださいますようお願いいたします。

有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)

有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)
皮膚腐食性:データなし
皮膚刺激性:長時間皮膚に貼ったままにしておくと、皮膚の弱い人またはアレルギーの人によっては、かぶれる場合があります。
感作性:データなし
急性毒性 (LD50)、亜急性毒性、慢性毒性:データなし
がん原性、生殖毒性、催奇形性、変異原性 (微生物、染色体異常):データなし
その他(水と反応して有毒ガスを発生する等):データなし

注意・禁止事項

取り扱い:重量物であること以外は特に危険性や有害性はありません。
保管:直射日光、高温高湿を避けて保管してください。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10

1パック

25個入り

18,202( 20,022円 )

10日目

15

1パック

16個入り

17,474( 19,221円 )

10日目

20

1パック

12個入り

17,474( 19,221円 )

10日目

25

1パック

10個入り

18,202( 20,022円 )

10日目

30

1パック

8個入り

17,474( 19,221円 )

10日目

40

1パック

6個入り

17,474( 19,221円 )

10日目

50

1パック

5個入り

18,202( 20,022円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

4ミクロンのポリエステルフィルムをベースに強力アクリル系粘着剤を塗布した、薄手ポリエステルフィルム両面テープです。
【特長】
・総厚で50ミクロンと粘着剤が厚く塗布されており粗面でも強い粘着力を発揮します。
・ベースレスタイプより糊切れ性が良く、打ち抜き加工性・作業性に優れています。
【用途】
・液晶の導光板と反射シート、拡散シートなどの固定。
・小型電子機器の部品などの固定。
・ノーメックスペーパー(R)、加工紙などの貼り合わせ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.7075 極薄 フィルム両面テープ

No.7075 極薄 フィルム両面テープ

    No.7642 フィルム両面テープ

    No.7642 フィルム両面テープ

      No.7643 フィルム両面テープ

      No.7643 フィルム両面テープ

        No.7692 再剥離用 フイルム両面テープ

        No.7692 再剥離用 フイルム両面テープ

          両面テープ(一般用)

          両面テープ(一般用)

            No.7092 熱伝導性 両面テープ

            No.7092 熱伝導性 両面テープ

              低VOC両面粘着テープ 9347 半透明

              低VOC両面粘着テープ 9347 半透明

                No.7091 熱伝導性 両面テープ

                No.7091 熱伝導性 両面テープ

                  スコッチ はがせる両面テープ 超透明 厚手

                  スコッチ はがせる両面テープ 超透明 厚手

                    No.7090 熱伝導性 両面テープ

                    No.7090 熱伝導性 両面テープ

                      発泡体基材両面テープ (耐候性タイプ)

                      発泡体基材両面テープ (耐候性タイプ)

                        No.5011N 難燃性両面接着テープ

                        No.5011N 難燃性両面接着テープ

                          ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープ No.501L

                          ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープ No.501L

                            メーカー 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 ミスミ 寺岡製作所 スリーエムジャパン 寺岡製作所 スリーエムジャパン 寺岡製作所 共同技研化学 日東電工 日東電工
                            通常価格 17,474円 43,386円 43,386円 49,248円 10,080円 26,136円 1,755円 37,336円 519円 94,391円 1,219円 1,294円 573円
                            通常出荷日 10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   10日目   1日目   12日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            テープ厚(mm) 0.05 0.095 0.06 0.047 0.12 0.125 0.13 0.108 0.5 0.125 - 0.15 0.16
                            テープ長さ(m) 50 50 50 100 20 20 50 20 - 20 - 50 50
                            基材 ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル 不織布 ポリエステル 不織布 - - - 発泡体 不織布 不織布
                            粘着力 11.04N(1125gf)幅20mm 16.18N(1650gf)幅20mm 9.80N(1000gf)幅20mm 第1面:6.83N(696gf)幅20mm 第2面:0.44N(45gf)幅20mm 24.50N/25mm 10.90N(1111gf)幅20mm 5.5N/10mm 12.20N(1245gf)幅20mm 12N/10mm(強粘着面)、6N/10mm(弱粘着面) 14.12N(1440gf)幅20mm - - -
                            クリア(透明) クリア(透明) クリア(透明) クリア(透明) クリア(半透明) ホワイト ホワイト クリア(透明) クリア(透明) ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト

                            No.7075 極薄 フィルム両面テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました