(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

極薄 フィルム両面テープ No.707【5~25個入り】

極薄 フィルム両面テープ No.707

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
24,934円 ~ 25,973円  特別価格 
税込価格
27,427円 ~ 28,570円  特別価格 

4ミクロンのポリエステルフィルムをベースに強力アクリル系粘着剤を塗布した極薄ポ...

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

商品情報

極薄 フィルム両面テープ No.707の特長・用途

極薄 フィルム両面テープ No.707:関連画像

4μmのポリエステルフィルムをベースに強力アクリル系粘着剤を塗布した極薄ポリエステルフィルム両面テープ。
総厚でも30μmと薄いため、貼ったテープ跡が目立ちにくい均一な貼り合わせが可能。
薄手なため、液晶導光板と反射シート、拡散シートなどの固定に最適。
その他、小型電子機器の部品などの固定、フィルム、紙などの端末止め、スプライシング用にも適している。
支持体のフィルムがあるため、ベースレスタイプより糊切れ性が良く、打ち抜き加工がスムーズ。

構成

極薄 フィルム両面テープ No.707:関連画像

構成:紙セパレータ0.070mmm、アクリル系粘着剤、PETフィルム0.004mm、アクリル系粘着剤。

単一物質・混合物の区別:混合物。
化学式、CASNo.:多種類の混合物につき、特定できず。
PRTR法・第一種指定化学物質:含有物質なし。
PRTR法・第二種指定化学物質:含有物質なし。

有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)

皮膚腐食性:データなし。
皮膚刺激性:長時間皮膚に貼ったままにしておくと、皮膚の弱い人またはアレルギーの人によっては、かぶれる場合がある。
感作性:データなし。
急性毒性(LD50)、亜急性毒性、慢性毒性:データなし。
がん原性、生殖毒性、催奇形性、変異原性(微生物、染色体異常):データなし。
その他(水と反応して有毒ガスを発生する等):データなし。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10

1パック

25個入り

25,973( 28,570円 )

10日目

15

1パック

16個入り

24,934円

23,998

( 26,398円 )

10日目

20

1パック

12個入り

24,934円

23,998

( 26,398円 )

10日目

25

1パック

10個入り

25,973円

25,001

( 27,501円 )

10日目

30

1パック

8個入り

24,934円

23,998

( 26,398円 )

10日目

40

1パック

6個入り

24,934円

23,998

( 26,398円 )

10日目

50

1パック

5個入り

25,973( 28,570円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

4ミクロンのポリエステルフィルムをベースに強力アクリル系粘着剤を塗布した極薄ポリエステルフィルム両面テープです。
【特長】
・総厚でも30ミクロンと薄いため、貼ったテープ跡が目立ちにくい均一な貼り合せが可能です。
・支持体のフィルムがあるため、ベースレスタイプより糊切れ性が良く、打ち抜き加工性・作業性に優れています。
【用途】
・液晶導光板と反射シート、拡散シートなどの固定に最適です。
・小型電子機器の部品などの固定
・フィルム、紙などの端末止め、スプライシング用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

極薄 フィルム両面テープ No.707

極薄 フィルム両面テープ No.707

    No.7721 環境対策 VOC対策製品 両面テープ

    No.7721 環境対策 VOC対策製品 両面テープ

      No.778N 不織布両面テープ

      No.778N 不織布両面テープ

        No.7560 不織布支持体 両面テープ 一般タイプ

        No.7560 不織布支持体 両面テープ 一般タイプ

          No.7840 発泡体支持体 アクリルフォーム両面テープ

          No.7840 発泡体支持体 アクリルフォーム両面テープ

            No.767 シリコーン系粘着剤 フィルム両面テープ

            No.767 シリコーン系粘着剤 フィルム両面テープ

              No.749 シリコーン系粘着剤 ガラスクロス両面テープ

              No.749 シリコーン系粘着剤 ガラスクロス両面テープ

                No.7070 フィルム両面テープ 0.01 透明 W

                No.7070 フィルム両面テープ 0.01 透明 W

                  No.7783 不織布支持体 両面テープ 高機能タイプ

                  No.7783 不織布支持体 両面テープ 高機能タイプ

                    No.775 不織布支持体 両面テープ 高機能タイプ

                    No.775 不織布支持体 両面テープ 高機能タイプ

                      No.7565 不織布支持体 両面テープ 一般タイプ

                      No.7565 不織布支持体 両面テープ 一般タイプ

                        No.777 不織布支持体 両面テープ 強力タイプ

                        No.777 不織布支持体 両面テープ 強力タイプ

                          No.765H シリコーン系粘着剤 フィルム両面テープ

                          No.765H シリコーン系粘着剤 フィルム両面テープ

                            メーカー 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所
                            通常価格 24,934円 28,883円 19,699円 35,324円 19,448円 30,732円 61,560円 4,356円 23,480円 31,167円 20,571円 21,156円 24,934円
                            通常出荷日 10日目   10日目   10日目   15日目   10日目   10日目   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   10日目   10日目   10日目~   10日目  
                            テープ厚(mm) 0.03 0.13 0.12 0.125 0.62 0.11 0.15 0.01 0.13 0.14 0.125 0.16 0.1
                            テープ長さ(m) 100 50 20 50 10 30 30 50 50 - - - 30
                            基材 ポリエステル 不織布 不織布 不織布 アクリル ポリエステル - ポリエステル 不織布 不織布 不織布 不織布 ポリエステル
                            粘着力 9.00N(917gf)幅20mm 15.30N(1560gf)幅20mm 14.71N(1500gf)/幅25mm 19.61N(200gf)幅20mm 82.08N(8369gf)幅20mm 第1面:13.73N(1400gf)幅20mm 第2面:7.85N(800gf)幅20mm 11.77N(1200gf)幅20mm 7.441N(758gf)/幅25mm 18.27N(1860gf)幅20mm 17.65N(1800gf)幅20mm 25.50N(2600gf)幅20mm 19.61N(2000gf)幅20mm 第1面:13.73N(1400gf)幅20mm 第2面:5.88N(600gf)幅20mm
                            クリア(透明) クリア(半透明) クリア(半透明) - ホワイト クリア(透明) ホワイト クリア(透明) クリア(半透明) イエロー クリア(半透明) クリア(半透明) クリア(透明)

                            極薄 フィルム両面テープ No.707のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました