(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:N7643-15-50-0.06-CL-PACK
No.7643 フィルム両面テープ【20~100個入り】 NO.7643 フィルムリョウメンテープ

No.7643 フィルム両面テープ N7643-15-50-0.06-CL-PACK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
43,386円
税込単価
47,725円

12ミクロン厚のポリエステルフィルムをベースに、アクリル系粘着剤を塗布したテー...

詳細情報を確認する

型番

N7643-15-50-0.06-CL-PACK 解除

Loading...

N7643-15-50-0.06-CL-PACK の仕様・寸法情報

商品情報

フィルム両面テープ No.7643の構成

紙セパレータ 0.125mm、アクリル系粘着剤、PETフィルム0.012mm、アクリル系粘着剤の4層構成。

紙セパレータ 0.125mm、アクリル系粘着剤、PETフィルム0.012mm、アクリル系粘着剤の4層構成。

フィルム両面テープ No.7643の仕様

総厚(mm)0.06
標準色透明
標準長さ(m)50
粘着力(N(gf)/幅25mm)12.5(1275)
剪断接着力(N/400mm2)304.2
取得規格-

上記の数値はJISまたは当社の試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。
当製品を採用されるにあたり、用途・使用条件を十分確認の上、ご使用くださいますようお願いいたします。

有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)

有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)
皮膚腐食性:データなし
皮膚刺激性:長時間皮膚に貼ったままにしておくと、皮膚の弱い人またはアレルギーの人によっては、かぶれる場合があります。
感作性:データなし
急性毒性 (LD50)、亜急性毒性、慢性毒性:データなし
がん原性、生殖毒性、催奇形性、変異原性 (微生物、染色体異常):データなし
その他(水と反応して有毒ガスを発生する等):データなし

注意・禁止事項

取り扱い:重量物であること以外は特に危険性や有害性はありません。
保管:直射日光、高温高湿を避けて保管してください。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N7643-15-50-0.06-CL-PACK

15

1パック

64個入り

43,386( 47,725円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

12ミクロン厚のポリエステルフィルムをベースに、アクリル系粘着剤を塗布したテープです。
【特長】
・テープ厚が60ミクロンと薄く、プラスチックなど各種材料の固定に最適です。
・プラスチックなど各種被着体に対して優れた粘着力を発揮します。
・変色しにくい粘着剤を使用しています。
【用途】
・液晶表示装置 導光板部分の反射フィルム、拡散フィルムなどの固定。
・プラスチックなど各種材料の固定。
・耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの貼り合わせや固定。

N7643-15-50-0.06-CL-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

No.7643 フィルム両面テープの型番N7643-15-50-0.06-CL-PACKのページです。
型番N7643-15-50-0.06-CL-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.7643 フィルム両面テープ

No.7643 フィルム両面テープ

    No.7075 極薄 フィルム両面テープ

    No.7075 極薄 フィルム両面テープ

      No.7090 熱伝導性 両面テープ

      No.7090 熱伝導性 両面テープ

        初期接着にすぐれ、各種部品の接着に適した両面接着テープ No.508

        初期接着にすぐれ、各種部品の接着に適した両面接着テープ No.508

          No.7642 フィルム両面テープ

          No.7642 フィルム両面テープ

            No.767 シリコーン系粘着剤 フィルム両面テープ

            No.767 シリコーン系粘着剤 フィルム両面テープ

              厚手強接着再はく離可能両面テープ No.5000ND

              厚手強接着再はく離可能両面テープ No.5000ND

                強接着両面テープ(ハイパージョイント) H9004 H9008 H9012 アクリルフォーム

                強接着両面テープ(ハイパージョイント) H9004 H9008 H9012 アクリルフォーム

                  No.7692 再剥離用 フイルム両面テープ

                  No.7692 再剥離用 フイルム両面テープ

                    No.7091 熱伝導性 両面テープ

                    No.7091 熱伝導性 両面テープ

                      No.760H シリコーン系粘着剤 カプトン両面テープ

                      No.760H シリコーン系粘着剤 カプトン両面テープ

                        無溶剤タイプ両面テープ No.512 低VOC・初期接着重視タイプ

                        無溶剤タイプ両面テープ No.512 低VOC・初期接着重視タイプ

                          No.7070 フィルム両面テープ 0.01 透明 W

                          No.7070 フィルム両面テープ 0.01 透明 W

                            メーカー 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 日東電工 寺岡製作所 寺岡製作所 日東電工 アズワン 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 日東電工 寺岡製作所
                            通常価格 43,386円 17,474円 94,391円 23,204円 43,386円 30,732円 61,834円 2,600円 49,248円 37,336円 74,199円 2,630円 4,356円
                            通常出荷日 10日目   10日目   12日目   7日目   10日目   10日目   19日目   1日目   10日目   10日目   10日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            テープ厚(mm) 0.06 0.05 0.125 0.14 0.095 0.11 0.32 - 0.047 0.108 0.145 0.15 0.01
                            テープ長さ(m) 50 50 20 50 50 30 50 20 100 20 20 50 50
                            基材 ポリエステル ポリエステル - 不織布 ポリエステル ポリエステル 不織布 アクリル ポリエステル - - 不織布 ポリエステル
                            粘着力 9.80N(1000gf)幅20mm 11.04N(1125gf)幅20mm 14.12N(1440gf)幅20mm - 16.18N(1650gf)幅20mm 第1面:13.73N(1400gf)幅20mm 第2面:7.85N(800gf)幅20mm - - 第1面:6.83N(696gf)幅20mm 第2面:0.44N(45gf)幅20mm 12.20N(1245gf)幅20mm 8.83N(900gf)幅20mm - 7.441N(758gf)/幅25mm
                            クリア(透明) クリア(透明) ホワイト ホワイト クリア(透明) クリア(透明) ホワイト ホワイト クリア(透明) クリア(透明) ブラウン グリーン クリア(透明)

                            No.7643 フィルム両面テープのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            治具への材料固定など
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/28
                            もう5年くらいこの両面テープを使っている。治具に材料を仮固定する時や、異なる素材を完全固定する場合などフレキシブルで信頼度が高い、自分のものづくりには欠かせない製品である。ミスミでは一番よく使う25mm幅が40巻単位の販売なので、1巻から注文できるようにして欲しい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            N7643-10-50-0.06-CL-PACK
                            N7643-20-50-0.06-CL-PACK
                            N7643-25-50-0.06-CL-PACK
                            N7643-30-50-0.06-CL-PACK
                            N7643-40-50-0.06-CL-PACK
                            N7643-50-50-0.06-CL-PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)

                            45,194円

                            ( 49,713円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            10日目

                            10

                            43,386円

                            ( 47,725円 )

                            48個入り

                            1パック -

                            10日目

                            20

                            45,194円

                            ( 49,713円 )

                            40個入り

                            1パック -

                            10日目

                            25

                            43,386円

                            ( 47,725円 )

                            32個入り

                            1パック -

                            10日目

                            30

                            43,386円

                            ( 47,725円 )

                            24個入り

                            1パック -

                            10日目

                            40

                            45,194円

                            ( 49,713円 )

                            20個入り

                            1パック -

                            10日目

                            50

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました