(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

No.7642 フィルム両面テープ【20~100個入り】

No.7642 フィルム両面テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
43,386円 ~ 45,194円  特別価格 
税込価格
47,725円 ~ 49,713円  特別価格 

強度に優れた25ミクロン厚のポリエステルフィルムをベースに、耐熱性透明アクリル...

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

商品情報

フィルム両面テープ No.7642の構成

紙セパレータ 0.125mm、アクリル系粘着剤、PETフィルム 0.025mm、アクリル系粘着剤の4層構成。

紙セパレータ 0.125mm、アクリル系粘着剤、PETフィルム 0.025mm、アクリル系粘着剤の4層構成。

フィルム両面テープ No.7642の仕様

総厚(mm)0.095
標準色透明
標準長さ(m)50
粘着力(N(gf)/幅25mm)20.2(2060)
剪断接着力(N/400mm2)382.5
取得規格

上記の数値はJISまたは当社の試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。
当製品を採用されるにあたり、用途・使用条件を十分確認の上、ご使用くださいますようお願いいたします。

有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)

有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)
皮膚腐食性:データなし
皮膚刺激性:長時間皮膚に貼ったままにしておくと、皮膚の弱い人またはアレルギーの人によっては、かぶれる場合があります。
感作性:データなし
急性毒性 (LD50)、亜急性毒性、慢性毒性:データなし
がん原性、生殖毒性、催奇形性、変異原性 (微生物、染色体異常):データなし
その他(水と反応して有毒ガスを発生する等):データなし

注意・禁止事項

取り扱い:重量物であること以外は特に危険性や有害性はありません。
保管:直射日光、高温高湿を避けて保管してください。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10

1パック

100個入り

45,194円

40,941

( 45,035円 )

10日目

15

1パック

64個入り

43,386円

39,303

( 43,233円 )

10日目

20

1パック

48個入り

43,386円

39,303

( 43,233円 )

10日目

25

1パック

40個入り

45,194円

40,941

( 45,035円 )

10日目

30

1パック

32個入り

43,386円

39,303

( 43,233円 )

10日目

40

1パック

24個入り

43,386円

39,303

( 43,233円 )

10日目

50

1パック

20個入り

45,194( 49,713円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強度に優れた25ミクロン厚のポリエステルフィルムをベースに、耐熱性透明アクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。
【特長】
・各種材料はもちろん、ポリプロピレンやポリスチレンなどのプラスチック材料にも高い粘着力を発揮します。
・耐熱性に優れています。
・電気特性に優れています。
【用途】
・耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの張り合わせや固定
・プラスチック、アクリル板など各種材料の固定
・クッションフロア・カーペットなどの敷物の固定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.7642 フィルム両面テープ

No.7642 フィルム両面テープ

    No.7075 極薄 フィルム両面テープ

    No.7075 極薄 フィルム両面テープ

      No.7643 フィルム両面テープ

      No.7643 フィルム両面テープ

        No.7692 再剥離用 フイルム両面テープ

        No.7692 再剥離用 フイルム両面テープ

          両面テープ(一般用)

          両面テープ(一般用)

            低VOC両面粘着テープ 9347 半透明

            低VOC両面粘着テープ 9347 半透明

              No.7092 熱伝導性 両面テープ

              No.7092 熱伝導性 両面テープ

                No.7091 熱伝導性 両面テープ

                No.7091 熱伝導性 両面テープ

                  No.7090 熱伝導性 両面テープ

                  No.7090 熱伝導性 両面テープ

                    ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープ No.501L

                    ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープ No.501L

                      No.5011N 難燃性両面接着テープ

                      No.5011N 難燃性両面接着テープ

                        スコッチ はがせる両面テープ 超透明 厚手

                        スコッチ はがせる両面テープ 超透明 厚手

                          超強力なのにあとからはがせる両面テープ

                          超強力なのにあとからはがせる両面テープ

                            メーカー 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 ミスミ スリーエムジャパン 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 日東電工 日東電工 スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                            通常価格 43,386円 17,474円 43,386円 49,248円 10,080円 1,755円 26,136円 37,336円 94,391円 573円 1,294円 519円 669円
                            通常出荷日 10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   12日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            テープ厚(mm) 0.095 0.05 0.06 0.047 0.12 0.13 0.125 0.108 0.125 0.16 0.15 0.5 1
                            テープ長さ(m) 50 50 50 100 20 50 20 20 20 50 50 - -
                            基材 ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル 不織布 不織布 ポリエステル - - 不織布 不織布 - ポリエチレン
                            粘着力 16.18N(1650gf)幅20mm 11.04N(1125gf)幅20mm 9.80N(1000gf)幅20mm 第1面:6.83N(696gf)幅20mm 第2面:0.44N(45gf)幅20mm 24.50N/25mm 5.5N/10mm 10.90N(1111gf)幅20mm 12.20N(1245gf)幅20mm 14.12N(1440gf)幅20mm - - 12N/10mm(強粘着面)、6N/10mm(弱粘着面) 25N/10mm
                            クリア(透明) クリア(透明) クリア(透明) クリア(透明) クリア(半透明) ホワイト ホワイト クリア(透明) ホワイト ホワイト ホワイト クリア(透明) ブルー

                            No.7642 フィルム両面テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました